Loading
ESTUDO DE CASO | Liderança da Transformação Digital
Recent ActivityRecent Activity

A Pharbaco estabelece um novo padrão para a produção farmacêutica inteligente

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Fábrica da Pharbaco
Logotipo da Pharbaco

Fundada em 1954, a Pharbaco tem desempenhado um papel fundamental na estratégia de desenvolvimento do setor farmacêutico do Vietnã, incluindo o fornecimento de medicamentos ao exército durante a guerra de resistência e o apoio aos Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Tuberculose e da Malária.

Nguyen Phuc Trung
Nguyen Phuc Trung
Chefe adjunto do departamento de M&E, Pharbaco
O desafio
  • Garantia da conformidade com GMP-EU por meio de validação e auditorias rigorosas
  • Projeto de uma sala limpa controlada com aquecimento, ventilação e ar-condicionado precisos e filtragem de ar
  • Integração de sistemas de TI e TO para automação integrada
  • Otimização da eficiência energética ao manter a conformidade
Solução
  • Escopo: sistema de gestão predial (BMS) e sistema de monitoração ambiental (EMS)
  • Automação em conformidade com a norma ISA-95 para integração total de TI-TO
  • Automação de aquecimento, ventilação e ar-condicionado para manutenção das condições da sala limpa
  • Gestão inteligente de energia para otimização do uso de recursos
  • As tecnologias/soluções implementadas incluem:
    • Otimização da produtividade com sistemas de controle mais inteligentes e eficientes: CLP Logix (controlador lógico programável) e PAC (controlador de automação programável)
    • Melhoria da eficiência energética e do desempenho operacional com inversores de frequência: inversor de frequência PowerFlex® 500 para AHU (unidades de tratamento de ar)
    • Redes EtherNet/IP® para sistemas de conectividade em rede em toda a fábrica, permitindo assegurar o controle e obter informações em tempo real
    • Integração pronta para TI com infraestrutura em toda a fábrica: switches Ethernet industriais gerenciados Stratix® 5700
    • Plataforma centralizada para proteger, gerenciar, controlar versões, rastrear e exibir informações sobre ativos relativos à automação: FactoryTalk® AssetCentre
    • Informações de desempenho, monitoração e análise de dados em tempo real: IHM FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Historian
       
O resultado
  • Redução de 45% no consumo de energia
  • Conformidade e integridade de dados aprimoradas
  • Eficiência e controle de processo otimizados
  • Instalação expansível e pronta para o futuro
Veja a versão em vietnamita aqui

O setor farmacêutico no Vietnã, como em muitos outros países, está sujeito a uma série de regulamentações estabelecidas pela Administração de Medicamentos do Vietnã, incluindo Práticas Recomendadas de Fabricação (GMP), Práticas Recomendadas de Distribuição (GDP), Práticas Recomendadas de Farmácia (GPP) e Práticas Recomendadas de Armazenamento (GSP), assegurando qualidade consistente em toda a cadeia de fornecimento.

Os fabricantes também devem cumprir a GMP-EU, uma norma reconhecida globalmente, estabelecida pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que define orientações rigorosas para classificações de sala limpa, validação de processos, controle de qualidade e documentação para atestar a segurança e a eficácia dos produtos medicinais.

A Pharbaco, fabricante farmacêutica renomada no Vietnã, enfrentou o desafio de construir uma instalação avançada, totalmente integrada e em conformidade com a norma internacional de automação ISA-95. Essa norma ajuda a garantir que os sistemas de negócios e de produção operem de forma integrada e assegurem eficiência, rastreabilidade e conformidade regulatória.

No Vietnã, a expectativa é que o setor farmacêutico alcance US$ 9,4 bilhões até 2027, de acordo com um relatório da KPMG. O setor farmacêutico no Vietnã, como em muitos outros países, está sujeito a uma série de regulamentações estabelecidas pela Administração de Medicamentos do Vietnã, incluindo Práticas Recomendadas de Fabricação (GMP), Práticas Recomendadas de Distribuição (GDP), Práticas Recomendadas de Farmácia (GPP) e Práticas Recomendadas de Armazenamento (GSP), assegurando qualidade consistente em toda a cadeia de fornecimento. No Vietnã, os fabricantes farmacêuticos também devem cumprir a GMP-EU, uma norma reconhecida globalmente, estabelecida pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que define orientações rigorosas para classificações de sala limpa, validação de processos, controle de qualidade e documentação para ajudar a garantir a segurança e a eficácia dos produtos medicinais.

Para cumprir essas regulamentações, a Pharbaco firmou uma parceria com a Qui Long, uma empresa de engenharia no Vietnã especializada em tecnologia de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC) e sala limpa. A Qui Long é parceira Gold OEM em nossa PartnerNetwork™. Juntas, a Rockwell Automation e a Qui Long implementaram um sistema avançado de purificação de ar personalizado para os requisitos de produção farmacêutica visando ao controle rigoroso da qualidade do ar e em conformidade com as classificações de sala limpa GMP-EU. 

O desafio

Precisão, conformidade e eficiência na produção farmacêutica

A produção farmacêutica exige controle de qualidade rigoroso e monitoração ambiental. A Pharbaco precisava do seguinte:

  • Conformidade regulatória e validação – Seguir as normas GMP-EU para o setor farmacêutico com documentação detalhada, testes completos (instalação, operação, desempenho) e auditorias regulares.
  • Ambiente controlado de sala limpa – Manter controles rígidos de pressão e qualidade do ar para atender às normas de sala limpa Grau A-D para a produção farmacêutica
  • Integração de tecnologia e processos avançados – Implementar soluções de automação para simplificar a conformidade e melhorar a eficiência operacional

Solução

Purificação de ar orientada por automação

Ao utilizar as soluções de produção inteligente da Rockwell Automation, a Pharbaco assegurou:

  • Conformidade com as normas do anexo GMP-EU – Utilizando o FactoryTalk® Historian, o sistema registra, armazena e analisa dados ambientais essenciais.
  • Otimização do projeto de instalação para eficiência da sala limpa – Os sistemas avançados de automação de aquecimento, ventilação e ar-condicionado e filtragem de ar regulam as condições ambientais com precisão em tempo real.
  • Soluções integradas de produção inteligente expansível – A automação da norma ISA-95, incluindo sistemas de gestão predial (BMS) e controladores lógicos programáveis (CLPs), ajuda a conectar sistemas de TI, como inventário e planejamento, a operações de fábrica, como máquinas e processos de produção. Isso ajuda a garantir fluxo de dados contínuo, coordenação eficiente, desempenho consistente e conformidade com as regulamentações do setor farmacêutico.
  • Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado inteligente com controle climático automático – O sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado integra um data miner inteligente que pode importar previsões do tempo diariamente ou usar dados históricos do clima para ajustar a temperatura e a umidade do ar de forma dinâmica. Essa adaptação em tempo real otimiza o controle climático enquanto reduz drasticamente o consumo de energia. Ao reduzir o consumo de energia de compressores e resfriadores, a Pharbaco mantém as condições ambientais dentro dos parâmetros definidos pelo menor custo energético possível.

O resultado

Conformidade, eficiência e prontidão para o futuro aprimoradas

Ao implantar as soluções da Rockwell Automation, a Pharbaco alcançou:

  • Economia expressiva de energia – Com qualificação de desempenho (PQ), a Pharbaco economizou mais de 45% em energia, em comparação com outras instalações locais de aquecimento, ventilação e ar-condicionado no Vietnã
  • Conformidade e integridade de dados aprimoradas – Relatórios e monitoração automatizados ajudam a garantir a adesão contínua a normas regulatórias rigorosas.
  • Eficiência e controle de processo aprimorados – A automação inteligente reduz as intervenções manuais, aumentando a precisão e reduzindo o tempo de parada não programada.
  • Comissionamento e validação mais rápidos – A integração simplificada acelera a prontidão para o lançamento de novos produtos farmacêuticos no mercado.
  • Utilização otimizada de energia e recursos – A gestão inteligente de aquecimento, ventilação e ar-condicionado reduz o desperdício e mantém condições ambientais rigorosas.
  • Instalação expansível e pronta para o futuro – A infraestrutura da Pharbaco agora está preparada para a expansão futura, aderindo às estruturas regulatórias em evolução.

"Assegurar um ambiente de produção controlado e em conformidade é fundamental na produção farmacêutica. Ao integrar as soluções avançadas de automação da Rockwell Automation, melhoramos muito a eficiência dos processos, a conformidade e o controle das salas limpas. Essa colaboração nos permitiu atender aos rigorosos padrões GMP-EU, ao mesmo tempo em que otimizamos o consumo de energia e a eficiência operacional, garantindo uma instalação preparada para o futuro na fabricação de produtos farmacêuticos de alta qualidade”, disse Nguyen Phuc Trung, vice-líder do departamento de M&E da Pharbaco. 

Um novo padrão para a produção farmacêutica inteligente

“Com as demandas regulatórias crescentes, o setor farmacêutico do Vietnã deve adotar padrões de fabricação mais elevados. Nossa parceria com a Pharbaco viabiliza a automação de aquecimento, ventilação e ar-condicionado e a integração de TI-TO, garantindo a conformidade e aumentando a eficiência e a sustentabilidade. Este projeto estabelece um novo padrão da indústria, evidenciando como a produção inteligente mantém o setor farmacêutico do Vietnã competitivo globalmente, disse Ngoc Bach, vice-diretor da Qui Long.

Ao priorizar a automação, a conformidade e a eficiência energética, este projeto demonstra como as soluções de produção inteligente podem elevar os padrões do setor, priorizando a sustentabilidade e a excelência operacional.

Publicado 23 de junho de 2025

Topics: Transformação digital Produção inteligente Ciências da vida
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por:
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Pharbaco estabelece um novo padrão para a produção farmacêutica inteligente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.