Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

A enorme variedade de produtos exige agilidade de embalagem de próximo nível

A demanda do usuário final por soluções de embalagem com múltiplas capacidades é atendida com soluções digitalizadas e um impulso para atender o mercado com as melhores soluções possíveis.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Linha de produção CT Pack

De produtos sem embalagem a embalagens em caixa", promete o especialista italiano CT Pack, para clientes que são principalmente grandes produtores de confeitaria de padaria e sorvete.

Agora pense na variedade de formatos de produto, quantidades, tamanhos e sabores, e todos os diferentes estilos de embalagem, somados às promoções de marketing, ofertas especiais de supermercados e variações sazonais, e logo você perceberá a ampla gama de demandas que a CT Pack deve atender para seus importantes clientes.

Como resultado, para gerenciar essa variedade de produtos, os usuários finais exigem extrema flexibilidade de seus fornecedores de máquinas; eles querem máquinas e linhas que possam se adaptar a uma grande variedade de perfis e fazer isso de forma rápida, fácil e com tempo de parada mínimo.

 

Capacidades multiformato

"A CT Pack foi fundada em 1991 com o objetivo de fornecer soluções de embalagem primária horizontal e de fim de linha para uma variedade de mercados", explica Alberto Bonazza, diretor de vendas. A empresa reúne as capacidades de empresas líderes nos campos específicos de sistemas de distribuição e alimentação, embalagem primária horizontal e soluções flexíveis de fim de linha. Com um total de 65 anos de experiência, a CT Pack representa uma fonte consolidada de equipamentos e experiência no fornecimento de soluções turn-key para a indústria de alimentos.

"A força da nossa empresa", continua ele, "é sua capacidade de fabricar soluções completas turn-key que podem lidar com produtos sem embalagem até embalagens em caixa... e tudo entre esses extremos. E para atender às necessidades dos produtores modernos, essas soluções devem apresentar máxima flexibilidade, eficiência e confiabilidade, razão pela qual confiamos em fornecedores de tecnologia como a Rockwell Automation, que podem nos dar a agilidade e as capacidades digitais que nossos clientes exigem."

 

Redução de plástico

Essa agilidade está sendo cada vez mais requisitada nos mercados e clientes atendidos pela CT Pack, já que muitos buscam reduzir o uso de plástico como material de embalagem primário, secundário e terciário.

"A maioria de nossos clientes está migrando para o uso de filme de papel como mídia de embalagem", explica Bonazza, "e devemos fornecer as capacidades para lidar com isso – não apenas em nossas novas máquinas, mas também adaptando máquinas mais antigas. Há muitas modificações mecânicas a serem feitas, mas uma infraestrutura de automação ágil é igualmente importante para tornar esse processo mais simples e rápido, especialmente nas máquinas já em campo."

"Na CT Pack, sustentabilidade também é uma forma de pensar para nossas máquinas", acrescenta Bonazza. "Começamos na fase de projeto, reduzindo a quantidade de material em nossos produtos e reduzindo o consumo de energia de nossos equipamentos. De fato, já temos a certificação ISO14001, com a certificação ISO45001 em andamento e prevista para maio de 2023."

 

Conectividade remota

Outro elemento da oferta de flexibilidade, graças ao uso de soluções digitalizadas, é a conectividade aprimorada oferecida pela CT Pack. "Agora podemos atender todas as nossas máquinas usando Smart Glasses", explica Bonazza. "Nossos sistemas estão totalmente conectados, então podemos fornecer acesso remoto, localização de falhas e suporte. De fato, já estamos analisando informações relevantes para eficiência, funcionalidade e desgaste de componentes, e isso está nos ajudando a impulsionar a Eficiência Geral do Equipamento (OEE) do cliente, ao mesmo tempo em que reduzimos o tempo de parada e aumentamos a vida útil geral de nossas soluções. A Rockwell Automation é, claro, uma grande ajuda para tornar isso realidade, fornecendo uma variedade excepcional de pacotes de hardware e software para gerenciar essas atividades pós-venda tão importantes."

Nada disso teria sido possível sem uma abordagem robusta para cibersegurança. "Graças à sua atenção à cibersegurança com a nova solução FactoryTalk® Remote Access™, agora podemos cumprir as regras de segurança de TI impostas por nossos clientes e introduzir o acesso remoto a aplicações onde antes não seria possível. Essa capacidade nos permite oferecer suporte a uma gama ainda maior de clientes e aplicações de forma rápida e decisiva!

"A CT Pack trabalha muito próxima da Rockwell Automation em muitos aspectos de suas operações", conclui Bonazza, "desde o desenvolvimento de aplicações e a compreensão das necessidades dos clientes, passando pela cobertura global para peças sobressalentes e suporte, até o desenvolvimento e implantação de novos produtos e tecnologias. Isso não apenas nos dá liderança no mercado em termos de capacidades, mas, olhando para o futuro, estaremos usando análise avançada para soluções de próxima geração que reduzirão ainda mais o tempo de parada e aumentarão a vida operacional de nossas máquinas. O cliente sai ganhando em todas as etapas!"

Para descobrir mais sobre nossas soluções inteligentes, clique aqui.

Publicado 6 de abril de 2023

Topics: Fõòõòd & Béévééråâgéé Ciências da vida Software de manufatura na nuvem
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A grande variedade de produtos exige alta agilidade na embalagem
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.