Loading
Blog | AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL
Recent ActivityRecent Activity

Aproveitando o poder da E/S analógica + HART

Os módulos de E/S analógico + HART são projetados para maximizar o desempenho do sistema ao integrar a aquisição de dado em tempo real HART com a aquisição e o controle analógico padrão.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
E/S HART da Spectrum Controls

No mundo atual da automação e do controle de processo, os dados são um ativo crítico. Acessar informações significativas de seus dispositivos de campo é essencial para otimizar o desempenho do sistema e tomar decisões informadas. Uma tecnologia que transformou a maneira como nos comunicamos com dispositivos inteligentes é o protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer). Neste blog, vamos nos aprofundar em como a E/S analógica + HART pode elevar seu sistema de automação, fornecendo aquisição de dados HART em tempo real juntamente com o controle analógico padrão—tudo isso mantendo o custo otimizado.

O protocolo HART: um padrão universal

O HART é a tecnologia preeminente para configuração, monitoração e manutenção de instrumentos de campo inteligentes.  Das opções disponíveis para conectividade de instrumentos de campo, o HART é, de longe, o mais simples e direto de instalar e manter. Com milhões de nós sendo instalados todos os anos, sua escolha de módulos de E/S HART será excelente.

E/S analógica + HART: Otimizando o desempenho do sistema

Os módulos de E/S analógica + HART são projetados para maximizar o desempenho do seu sistema, integrando perfeitamente a aquisição de dado em tempo real HART com a aquisição e o controle analógico padrão. Essa combinação poderosa não é apenas altamente eficaz, mas também de custo otimizado, tornando-a uma escolha ideal para aplicações de processo em que flexibilidade e custo otimizado são essenciais.

Um dos recursos de destaque da E/S analógica + HART é sua capacidade de fornecer diagnóstico aprimorado de dispositivo. Esses módulos complementam sua estratégia de controle ao alertar prontamente os operadores sobre falhas de dispositivo. Oferecendo recursos selecionáveis pelo usuário, como tipos de faixa, alarmes de processo, registro de data e hora e frequências de filtro, a E/S analógica + HART é flexível e atenta ao custo otimizado. Além disso, os dados adquiridos podem servir de base para a gestão de ativos.

Integração perfeita com software de gerenciamento de ativos

A gestão eficiente de dispositivo pode começar com a integração do software de gerenciamento de ativos ao seu sistema de controle. Você tem duas opções para essa integração:

    1. Framework FDT/DTM: Se seu aplicativo de gestão de ativos for compatível com o framework FDT/DTM, você pode aproveitar a biblioteca DTM da Spectrum Controls para acessar instrumentos inteligentes conectados aos nossos módulos de E/S habilitados para HART. Esses DTMs estão disponíveis para download em www.spectrumcontrols.com, juntamente com instruções de instalação.

    2. Software de aplicação CONNECTS: Para aplicações que não suportam FDT, a Spectrum Controls oferece o software de aplicação CONNECTS. O CONNECTS atua como um intermediário entre a aplicação de gestão de ativos e a E/S HART no ControlLogix®, CompactLogix™, Flex e POINT I/O™, proporcionando comunicação fluida ao traduzir comandos de forma integrada.

Benefícios do Spectrum Controls HART I/O

A integração da E/S HART da Spectrum Controls ao seu sistema de automação oferece uma infinidade de vantagens:

    1. Comissionamento simplificado: Verifique e documente a configuração do dispositivo e a calibração de forma eficiente, garantindo a integridade da fiação e a funcionalidade da malha de controle — tudo a partir de um local centralizado.

    2. Operação aprimorada: Acesse instrumentos multivariáveis e aumente drasticamente a quantidade de dado em tempo real disponível para você. Por exemplo, um medidor de vazão mássica pode medir vários parâmetros, e a E/S analógica + HART pode capturar todos esses dados. Para válvulas, fornece a posição da válvula em tempo real, a contagem de ciclo e o status sem a necessidade de fiação extra.

    3. Manutenção proativa: Uma rede integrada agiliza o scheduling, reduzindo o tempo de parada. Os backups eletrônicos do sistema permitem recuperação rápida em caso de falha, e os dados históricos ajudam a identificar tendências e avaliar a confiabilidade do instrumento.

Principais recursos da E/S analógica + HART

Agora, vamos analisar mais de perto as ofertas da Spectrum Controls para duas das plataformas de E/S da Rockwell Automation®:

1734 POINT I/O™ Módulos de entrada/saída analógica+HART:

  • Ideal para aplicações de processo.
  • Aproveita o potencial dos instrumentos de campo HART existentes.
  • Fornece dado analógico padrão enquanto permite comunicação HART bidirecional.
  • Suporte DTM e CONNECTS para interface com software de gerenciamento de ativos.

1769 CompactLogix™ Módulos de entrada/saída analógica+HART isolados:

  • Apresenta quatro canais de entrada/saída analógica+HART isolados canal a canal.
  • Fornece dado analógico e HART em tempo real sem fiação adicional.
  • Isolamento total canal a canal.
  • Compatível com CompactLogix™ e MicroLogix™ 1500.

Melhores juntos

Como parceiro de tecnologia da Rockwell Automation® há 30 anos, criamos uma ampla gama de produtos compatíveis com muitos dos produtos deles.  Além de E/S analógica + HART, a Spectrum Controls oferece soluções de E/S em dez plataformas da Rockwell Automation®, incluindo 15 módulos para Micro800™ e dois módulos para o novo sistema de E/S Compact 5000™. Esses produtos são projetados para atender a diversas necessidades de automação, proporcionando flexibilidade e eficiência para atender a vários requisitos de aplicação.

Aproveite o poder da integração de instrumentos HART

A E/S analógica + HART é um divisor de águas no mundo da automação e do controle de processo. Ao combinar perfeitamente a aquisição de dado de instrumento em tempo real com o controle analógico, ela desbloqueia novas possibilidades para diagnóstico aprimorado de dispositivo e desempenho eficiente do sistema. Com a ampla gama de produtos de E/S da Spectrum Controls, você tem acesso a um número extenso de módulos para otimizar seus processos de automação. Aproveite o poder da integração de instrumentos HART e eleve seu sistema de automação a novos patamares com a Spectrum Controls.

Publicado 6 de outubro de 2023

Topics: Controle e automação industrial Módulos de E S

Garrett Edwards
Garrett Edwards
Diretor de Gestão de Produtos, Spectrum Controls
Um palestrante envolvente e enérgico, Garrett ingressou na Spectrum Controls em 2017 e traz uma ampla experiência em tecnologias de comunicação em redes. Tendo passado a maior parte de sua carreira como gerente de produto, Garrett gosta de aprender com o cliente e resolver problemas difíceis.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Aproveitando o poder da E/S analógica + HART
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.