Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Simplifique a configuração, monitoração e manutenção do seu centro de controle de motores

Seu conjunto de dados IntelliCENTER® identifica os componentes críticos de controle do motor habilitados para Ethernet/IP em seu CCM, ajudando a manter os equipamentos funcionando de forma lucrativa

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uma linha de montagem automotiva grande e bem iluminada apresenta dezenas de estações de trabalho em que os componentes são conectados aos conjuntos do motor

Comissione seu centro de controle de motores e aplicações de produção mais rapidamente

Configurar e operar centros de controle de motores (CCMs) é uma tarefa complexa e exigente.

Os engenheiros podem se deparar com uma configuração manual demorada, visibilidade limitada do sistema e atrasos na localização de falhas. Além disso, preocupações de segurança, tempo de parada não programada e dificuldade para dimensionar ou atualizar os sistemas de CCM podem complicar ainda mais o cenário. Os obstáculos não apenas diminuem a produtividade, mas também aumentam o risco de erros.

Reduzindo esses pontos problemáticos, a tecnologia IntelliCENTER® pode transformar a configuração e a manutenção do centro de controle de motores ao simplificar a configuração, aprimorar a visibilidade e tornar a manutenção mais inteligente e segura. E, no centro desses recursos, estão os conjuntos de dados avançados que os impulsionam.

Software IntelliCENTER para centro de controle de motores : a janela mais moderna para seu CCM

O software IntelliCENTER usa conjuntos de dados para criar uma representação digital do seu centro de controle de motores, fornecendo à sua equipe uma vista de elevação frontal de toda a linha do CCM. As visualizações configuráveis mostram o status do sistema rapidamente e ajudam a reduzir o tempo de parada não programada com fácil acesso a dados de falha, diagnóstico remoto, documentação eletrônica e muito mais.

  • Tenha visibilidade e gerencie seu sistema de controle de motores conectado por meio de um navegador da Web seguro com o FactoryTalk® Design Studio™
  • Facilite o acesso e a compreensão dos engenheiros sobre o que está acontecendo com uma vista de elevação frontal intuitiva que fornece uma representação gráfica da linha do centro de controle de motores com dados em tempo real referentes a todos os dispositivos conectados
  • Os indicadores de status exibem a condição de cada dispositivo de controle do motor para que você veja o que está funcionando, com falha ou alarme
  • A tela pode identificar problemas e oferecer suporte à manutenção proativa, muitas vezes dispensando verificação presencial do equipamento

Para habilitar a funcionalidade completa, dois conjuntos de dados IntelliCENTER precisam ser solicitados com seu CCM e carregados:

Conjunto de dados pré-integração: acelere a inicialização do centro de controle de motores

A configuração de dispositivos costuma ser uma tarefa manual e demorada que pode levar a erros. A Rockwell Automation simplifica esse processo com uma solução que automatiza o trabalho.

Ao solicitar um conjunto de dados com um centro de controle de motores CENTERLINE® ou FLEXLINE™ incluindo tecnologia IntelliCENTER, você receberá um conjunto de dados pré-integração para download digital. O conjunto de dados abrange detalhes essenciais personalizados para o seu CCM específico, incluindo detalhes do dispositivo, como o tipo de equipamento (por exemplo, um inversor de frequência E300 ou PowerFlex 753), para criar a vista de elevação e o layout respectivos. Esse recurso ajuda os engenheiros a integrar seus dispositivos CCM com os controladores Logix, possibilitando economizar centenas de horas de engenharia em projetos de larga escala.

Conjunto de dados pós-envio: carregue informações-chave e a documentação do dispositivo

Depois que sua linha é montada, o conjunto de dados IntelliCENTER pós-envio  inclui informações sobre o hardware que foi entregue, como números de série, versões do firmware e outros dados de nível do dispositivo. Além disso, inclui diagramas e manuais completos para cada dispositivo inteligente no centro de controle de motores. Depois de carregar essas informações, você poderá ver:

  • Componentes em cada bloco do CCM: especificações de produto para cada componente inteligente, incluindo relés de sobrecarga, inversores de frequência e switches Ethernet
  • Configuração do bloco do CCM: o layout do seu centro de controle de motores, incluindo informações na placa de identificação para unidades individuais de controle de motores
  • Dados do dispositivo operacional: dados de monitoração em tempo real sobre dispositivos inteligentes conectados de controle de motores. Entre eles, integridade da partida e do inversor de frequência, alertas de manutenção e desempenho do sistema
  • Configurações de proteção: parâmetros para configurar as configurações do relé de sobrecarga e visibilidade das condições de falha e alarme
  • Diagramas: esquemas elétricos completos para todas as unidades em sua linha do centro de controle de motores
  • Documentação: uma biblioteca de manuais e listas de peças sobressalentes para auxiliar na localização de falhas em unidades na linha do centro de controle de motores
  • Lógica de controle: fácil integração com controladores da Rockwell Automation como parte do FactoryTalk® Design Studio™
Planejando um projeto de expansão de campo ou fábrica nova?
Engenheiro e gerente de projeto analisando o projeto
eBook
Planejando um projeto de expansão de campo ou fábrica nova?

A integração de processo, potência e controle de motores em uma única plataforma ajuda a acelerar o tempo de lançamento no mercado, aumentar a disponibilidade, reduzir os custos de energia e melhorar o retorno do investimento. 

Saiba mais
Vista de elevação frontal do CL2100 com monitoração de status habilitada
Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
O software de centro de controle de motores industriais permite que você veja dentro de seus compartimentos CCM com diagnóstico em tempo real. Aumente a disponibilidade, a produtividade e a segurança.
Saiba mais
A Unidade de Treinamento de Processos Endress+Hauser (PTU) em 21 e 22 de maio de 2018 em Greenwood, IN.

A janela definitiva para seu CCM

  • Vista virtual do CCM
  • Dispositivos em rede
  • Dados operacionais em tempo real
  • Monitoração de dispositivos
  • Suporte a diagnóstico remoto
  • Documentação do CCM

Transformando dados em decisões: o poder de um CCM inteligente

Ao importar conjuntos de dados IntelliCENTER para o software CCM, você transforma dados brutos em informações acionáveis, oferecendo vantagens operacionais, de manutenção e de economia de custos que mantêm sua fábrica funcionando de forma mais inteligente e confiável.

  • Valide o projeto e a engenharia: crie e valide o projeto do CCM, reduzindo os riscos e o tempo de engenharia
  • Tenha visibilidade em tempo real: veja o status de cada dispositivo conectado rapidamente para que você saiba o que está funcionando, com falha ou alarme sem ir até o equipamento
  • Reduza os custos operacionais: a manutenção preditiva e proativa melhora a disponibilidade ao receber informações em tempo real sobre a integridade do equipamento e possíveis falhas. Reduza os custos de reparo de emergência
  • Amplie a confiabilidade e a disponibilidade do sistema: dados de desempenho do sistema em tempo real ajudam a prevenir falhas inesperadas e permitem a detecção de falhas precocemente. Isso amplia a disponibilidade da qual os setores de operação contínua dependem

Melhore a segurança – reduza os riscos de arco elétrico com a monitoração remota do CCM

O software IntelliCENTER para centro de controle de motores também monitora remotamente o status dos dispositivos em rede direto da sala de controle para ajudar a proteger seu pessoal da exposição a riscos de arco elétrico. Como resultado, os engenheiros podem localizar falhas e diagnosticar seus dispositivos de controle do motor sem se aproximar do equipamento energizado.

Projetado para expansão futura

À medida que suas necessidades de CCM evoluem, seja adicionando novos módulos ou atualizando os dispositivos, você pode adquirir conjuntos de dados IntelliCENTER extras que incluem as novas informações. Essas atualizações se integram à sua linha existente, garantindo que a visualização do sistema permaneça alinhada com a realidade operacional, além de assegurar facilidade de manutenção.

Um primeiro passo concreto para a automação industrial

A tecnologia IntelliCENTER é o ponto de partida ideal para organizações que estão iniciando sua jornada de automação industrial. Muitos fabricantes estão explorando maneiras de modernizar suas operações, e o software IntelliCENTER, agora integrado ao FactoryTalk® Design Studio™, facilita o processo. Não há necessidade de instalações complexas ou atualizações manuais. O IntelliCENTER agora pode ser acessado por meio de um aplicativo intuitivo e baseado na Web.

Com garantia de custo otimizado, essa funcionalidade torna a solução prática para dar início à automação, especialmente para instalações que já têm infraestrutura Ethernet implantada. Mesmo em fábricas que não são totalmente digitais, os CCMs equipados com a tecnologia IntelliCENTER ajudam a impulsionar a automação e melhorar a eficiência operacional.

Comece com um único conjunto de dados e expanda ao longo do tempo, tendo a certeza de que as adições futuras se integrarão plenamente. Essa expansibilidade, combinada com a capacidade de conectar o controle do motor em uma arquitetura integrada, permite que os fabricantes desenhem operações mais inteligentes e conectadas com flexibilidade e crescimento em mente.

Configure a monitoração do status do dispositivo do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com IntelliCENTER
Logotipo da Rockwell Automation à esquerda
Vídeo do YouTube
Configure a monitoração do status do dispositivo do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com IntelliCENTER

Como configurar a monitoração do status do dispositivo para sua linha do CCM no FactoryTalk Design Studio com tecnologia IntelliCENTER. Saiba como conectar dispositivos, habilitar a monitoração remota e visualizar o status do dispositivo usando o FactoryTalk Design Studio.

Assista agora
Como visualizar e gerenciar as linhas do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com IntelliCENTER
Logotipo da Rockwell Automation à esquerda
Vídeo do YouTube
Como visualizar e gerenciar as linhas do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com IntelliCENTER

Como visualizar e gerenciar sua linha do CCM no FactoryTalk Design Studio com a tecnologia IntelliCENTER. A integração de conjuntos de dados IntelliCENTER com o Logix Designer é rápida e fácil com o FactoryTalk Design Studio.

Assista agora
Visualize a documentação da sua linha do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER
Logotipo da Rockwell Automation à esquerda
Vídeo do YouTube
Visualize a documentação da sua linha do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER

Saiba como visualizar a documentação da sua linha do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com tecnologia IntelliCENTER. Localize rapidamente desenhos, manuais e listas de peças sobressalentes para seu CCM LV ou MV com o FactoryTalk Design Studio.

Assista agora

Publicado 26 de novembro de 2025

Topics: Acelere a transformação digital Optimize Production Controle e automação industrial Produção inteligente Automotivo e pneus Cimento Alimentos e bebidas Mineração Metais Petróleo e gás Celulose e papel Saneamento Gráficas e editoras Geração de energia Controle do motor FactoryTalk Design Studio

Elizabeth Allen
Elizabeth Allen
Global Product Specialist, Rockwell Automation
Elizabeth Allen is the Product Specialist for CENTERLINE 2100 NEMA Low Voltage Motor Control Centers. Elizabeth has previously worked at Rockwell Automation as a Low Voltage Drives Technical Support Engineer. She has a degree in Mechanical Engineering from Milwaukee School of Engineering.

Você também pode se interessar por:

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Software do centro de controle de motores facilita a configuração, monitoração e manutenção
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.