Loading

Terminologia inclusiva

Dois funcionários diversos se encontram na sede da Rockwell Automation. Eles estão sentados em um sofá, sorrindo e olhando para um laptop.
Nossa cultura
  • Construído com integridade
  • Employee Resource Group (ERG)
  • Prêmios e reconhecimento

A Rockwell Automation continua comprometida com a diversidade, equidade e inclusão e com a mudança – para melhor. A linguagem inclusiva, as palavras que usamos com nossos clientes, nossos parceiros, nossos funcionários e nossas comunidades, faz parte desse esforço.​

Em agosto de 2020, a Rockwell Automation lançou a iniciativa de adoção de terminologia inclusiva. O objetivo dessa iniciativa é identificar, revisar e substituir a terminologia não inclusiva. Definimos termos não inclusivos como termos profanos ou pejorativos; termos que contêm preconceito inconsciente em relação à raça, etnia, idade, gênero, religião, orientação sexual, identidade de gênero, saúde ou habilidades, status socioeconômico ou pontos de vista políticos; e termos que evocam metáforas violentas.​

A lista inclui substituições para termos não inclusivos que identificamos até agora. Essa lista não é definitiva. Continuamos a trabalhar com especialistas no assunto (SMEs), pares da indústria e organizações de padrões para continuar identificando substituições adequadas.​

Se você tiver alguma dúvida sobre os termos na lista ou se deparar com um termo não inclusivo diferente em nosso software, conteúdo da web ou impresso, envie um e-mail para nosso Conselho de Revisão de Terminologia Inclusiva em RATerminology@ra.rockwell.com.


Domínio

Em vez de

Use

Componentização mestre principal
escravo secundário

Cibersegurança

lista negra
colocar na lista negra
na lista negra

lista de negação
negar
negado/proibido

lista cinza
colocar na lista cinza
colocado na lista cinza

lista de rastreamento ou lista de inspeção
rastrear ou inspecionar
rastreado ou inspecionado

lista de permissões
(para) colocar na lista de permissões
na lista de permissões

lista de permissões
(para) permitir
permitido

hacker de chapéu preto

agente malicioso

grey hat hacker

hacker

hacker de chapéu branco

especialista em segurança de computador, especialista em cibersegurança ou hacker ético

parede chinesa firewall

Engenharia

mortalidade infantil do produto

mortalidade infantil do produto

Finanças receita canibalizada receita de migração

Uso geral

(a) rejeitar

(a) rejeitar

(a) chantagear
chantagem

(a) extorquir
extorsão

mercado negro

mercado ilegal

preparar
preparação
refino do backlog
refino da história
transferência de conhecimento
transferência de habilidade
nativo em linguagem técnica, substitua por um termo apropriado no contexto
refugiado pessoa deslocada

momento de senilidade

lapso de memória ou distração

conhecimento tribal conhecimento não documentado, conhecimento enraizado, conhecimento institucional, conhecimento organizacional, conhecimento histórico, conhecimento de grupo, conhecimento tácito, conhecimento experiencial

tribo

equipe ou esquadrão

branqueamento evite usar metaforicamente

Hardware

conector macho

plug (preferencial), conector macho, pino ou garra

conector fêmea

conector fêmea (preferencial), conector fêmea, tomada, slot

kill switch

disjuntor principal

conector correspondente conector correspondente
fusível miniatura fusível de 13 × 38 mm
modificado/não modificado modificado/não modificado

teste de penetração

teste de ingresso

Legal

cláusula de anterioridade

cláusula de anterioridade, isento ou isentado

Controle de movimento, integrado

master high-level controller (HLC) server high-level controller (HLC)
slave high-level controller (HLC) client high-level controller (HLC)
placa-mãe controlador do motor
placa escrava placa de driver

Movimento

mestre*

líder

placa-mãe

placa principal

cartão mestre cartão primário
placa escrava placa secundária
cartão escravo cartão secundário
escravo* seguidor

Software/programação

(para) abortar

cancelar (preferido) ou fechar (aplicativo, programa, conexão)

(para) degradar
degradado

reduzir/limitar desempenho
desempenho reduzido/limitado

valor de simulação

caractere de preenchimento

(para) travar

parar de responder, parar de funcionar, travar, parar

(para) kill

cancelar (preferido), fechar (aplicativo, programa, conexão), parar ou encerrar (evite, exceto com "sessão" ou "chamada")

ramificação mestre

ramificação principal

órfão
(ser) órfão

abandonado
(ser) abandonado

teste de sanidade
verificação de sanidade

teste, validação ou verificação (conforme apropriado)

(para) segregar
segregação

segregar, particionar, atribuir, isolar ou categorizar (verbo)
atribuição, isolamento ou particionamento (substantivo)

STONITH isolar modo com falha

(para) encerrar

fechar (aplicativo, programa, conexão ou cliente), sair ou terminar (evitar, exceto com "sessão" ou "chamada")
Redundância mestre primário
escravo secundário
Replicação (dados) mestre fonte
escravo réplica
Hierarquia/sincronização de tempo mestre timeTransmitter
escravo timeReceiver
grandmaster grandmaster
 
 

Interface Serial Periférica (SPI)

Novos nomes de sinal:

  • Serial Data Out (SDO)
  • Serial Data In (SDI)
  • Serial Data In/Out (SDIO)
  • Chip Select (CS)

Nomes de sinal obsoletos:

  • Master Out Slave In (MOSI)
  • Master In Slave Out (MISO)
  • Master Out Master In (MOMI)
  • Slave Out Slave In (SOSI)
  • Slave Select (SS)

Nome de sinal inalterado:

  • Serial Clock (SCK)

* Os termos "mestre" e "escravo" são dois dos termos mais desafiadores em que estamos trabalhando atualmente. A orientação no contexto de Motion foi aprovada. No entanto, a orientação para substituir esses termos ainda está sendo desenvolvida nos seguintes contextos: hierarquia de tempo e sincronização, e hierarquia e controle de comunicações.

Importante: A palavra "mestre" é totalmente aceitável quando usada em alguns significados, como proficiência ou excelência. Por exemplo, não estamos substituindo termos como master class, Master of Arts, artista master, mestre de cerimônias e outros semelhantes.

Esta lista não é definitiva. Continuamos a trabalhar com especialistas no assunto (SMEs), colegas da indústria e organizações de padrões para continuar identificando substituições adequadas.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Nossa cultura
  4. Chevron LeftChevron Left Terminologia inclusiva
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.