Você precisa proteger sua equipe e ativos. Reduza ameaças e crie um sistema de segurança holístico para uma visibilidade mais aprofundada de operações, melhorar a colaboração entre pessoas e conseguir níveis de eficiência ainda mais altos. Ajudamos você a conseguir The Connected Enterprise com um portfólio abrangente de soluções e produtos de segurança industrial.
CIP Security
Implemente medidas de cibersegurança por completo e mais rapidamente
CIP™ Security é uma extensão do ODVA Common Industrial Protocol (CIP™) para redes EtherNet/IP™. Dispositivos habilitados para CIP Security podem ter um papel importante em uma estratégia de defesa em profundidade, ajudando a fortificar o último nível do sistema de controle ao:
- Habilitar a proteção para dispositivos conectados por EtherNet/IP de comunicações maliciosas oferecendo autenticidade de dados, integridade e confidencialidade
- Usar protocolos criptografados Transport Layer Security (TLS) e Datagram Transport Layer Security (DTLS) para ajudar a oferecer transporte seguro do tráfego de EtherNet/IP
- Usar código de autenticação de mensagem (HMAC) com função hash criptográfica oferecendo integridade de dados e autenticação de mensagem
- Usar certificados digitais X.509v3 para oferecer identificações criptograficamente seguras aos dispositivos
Infraestrutura de rede segura
Controle o acesso à rede e detecte atividades e acessos indesejados
Um sistema de segurança de rede industrial sólido é essencial para garantir o acesso somente de pessoal autorizado e a proteção dos dados. Nossas soluções validades baseadas em Ethernet/IP™, permitem a integração de fábrica e empresa. Otimizamos as redes para aplicações industriais e uso de mobilidade, análise de dados e nuvem.
- Proteja o perímetro e tenha conectividade de TI com a Zona Industrial Desmilitarizada
- Tenha conectividade remota de pessoas, processos e informações com acesso remoto e monitoração do sistema
- Unifique os controles de segurança da empresa e chão de fábrica com switches Stratix® e firewalls industriais, como o Stratix 5950 Security Appliance
- Reduza os riscos de implementação usando projetos de rede testados e validados da Cisco e da Rockwell Automation
Saiba mais sobre nosso dispositivo de segurança Stratix 5950
Consulte guias de design e relatórios técnicos de redes e segurança
Controle de acesso e gestão de políticas
Controle quem, o que, onde e quando o acesso é permitido
Você precisa evitar violações de acesso por usuários não autorizados e minimizar a exposição em potencial a ameaças de recursos internos. Você pode controlar o acesso e implementar as políticas para determinar quem, o que, onde e quando o acesso é permitido para as aplicações e o equipamento do sistema de controle.
- Gerencie centralmente autenticação de usuários e autorização de permissões de usuário com FactoryTalk® Security
- Integre o gerenciamento de contas de usuário com Active Directory
- Aproveite soluções expansíveis em fluxos de trabalho flexíveis em ambientes desconectados, acesso a usuário convidado, escalonamento de privilégios temporários e muito mais
- Fortaleça aplicações limitando o uso de tags com Data Access Control
Contramedida
Proteja a exibição, a edição e o uso do conteúdo da aplicação
Equipamentos de automação, como controladores, podem conter informações confidenciais que diferenciam a empresa. Podemos ajudar você a estabelecer um ambiente seguro, comum, para os sistemas industriais a fim de proteger a propriedade intelectual, ao mesmo tempo em que mantém a produtividade e a qualidade.
- Restrinja o acesso a pessoal autorizado para instruções add-on e rotinas específicas com proteção da origem com base em licença no ambiente de projeto integrado do Studio 5000®
- Evite o uso excessivo de funcionalidade ou código restrito com a proteção de execução
Detecção de falsificações
Detecte e reaja a atividades indesejadas e modificações feitas no sistema
Podemos te ajudar a proteger a integridade de suas operações com soluções para detectar, registrar e reagir a potenciais ameaças no sistema de controle.
- Registre centralmente e rastreie ações de usuário no sistema usando o FactoryTalk® AssetCentre
- Programe backups de configurações de ativos operacionais, além de arquivos e pastas
- Detecte automaticamente modificações feitas em configurações de ativos e conteúdo protegido
- Responda a incidentes com funcionalidade de recuperação de desastres
- Mantenha um inventário periódico de todos os dispositivos no chão de fábrica