Loading
Supervisora olha para um tablet em uma grande empresa de fabricação. Trabalhador industrial concentrado analisa a planta moderna do projeto. Engenheiro com uniforme de segurança verifica negócios em uma bandeja digital na fábrica.
Relatórios técnicos

Do caos ao controle: um modelo baseado no NIST para operações mais resilientes

Crie uma segurança de TO mais robusta com a estrutura do NIST
Baixe o relatório técnico

Veja os destaques

rede
Convergência digital rápida, ameaças crescentes

As instalações industriais dependem cada vez mais de ambientes de tecnologia operacional (TO) e tecnologia da informação (TI) conectados, o que cria pontos inadvertidos de vulnerabilidade. Nosso modelo examina como links de rede, mecanismos de acesso remoto e serviços na nuvem podem abrir caminhos para hackers mal-intencionados que afetam a infraestrutura crítica no mundo todo.

trava de blindagem
Uma estratégia prática de defesa em seis etapas

Este guia se fundamenta nos seis pilares da Estrutura de Cibersegurança do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) — identificar, proteger, detectar, responder, recuperar e governar — para dar exemplos reais e listas de verificação práticas. Ele foi projetado para operações que funcionam em ritmo acelerado e precisam de uma abordagem estruturada, porém adaptável.

tablet com diagnóstico
Suporte a operações contínuas enquanto reduz interrupções não programadas

Interrupções não planejadas têm grandes consequências financeiras, de segurança e reputação. Ao segmentar sistemas adequadamente, implementar monitoração em tempo real e estabelecer táticas flexíveis de resposta a incidentes, você pode ajudar a conter ameaças antes que elas desencadeiem falhas prolongadas ou paradas dispendiosas.

Baixe o relatório técnico

Percepções de experientes
profissionais de segurança de TO

Gerentes de fábrica, líderes de segurança e engenheiros de processo dos mais diversos setores já adotaram este modelo alinhado ao NIST. Todos eles tinham um mesmo objetivo: fortalecer operações críticas para poder se concentrar em promover a inovação sem ter que lidar com constantes incidentes de cibersegurança.

56%

das organizações de TO sofreram pelo menos um ataque de ransomware ou wiper nos últimos 12 meses*.
 

87%

de aumento nas tentativas de ransomware direcionadas a redes industriais, aumentando a necessidade de defesas concentradas no sistema de controle industrial*.

46%

dos incidentes relacionados à TO relatados geraram alguma forma de interrupção operacional não programada*.
 

24/7

A monitoração permanente e a detecção automatizada de ameaças podem ajudar a conter violações rapidamente e reduzir os tempos de resposta*.

*As estatísticas são fornecidas apenas para fins informativos. Fontes disponíveis mediante solicitação.

Baixe o relatório técnico

Crie uma visão de segurança comum

Uma abordagem sistemática moldada pela estrutura do NIST ajuda a unificar a liderança, a engenharia e as operações em torno de objetivos de segurança em comum. Ao abordar cada uma das seis funções principais, você pode reduzir as chances de interrupções graves e manter todos alinhados na gestão de risco proativa.

Do caos ao controle: um modelo baseado no NIST para operações mais resilientes

Fortaleça suas operações com um modelo resiliente

Acesse o relatório na íntegra para saber o que está funcionando para as melhores equipes industriais. Veja como integrar os seis pilares de segurança sem interromper a produção ou perder oportunidades de crescimento.

Baixe o relatório técnico

Precisa de orientação para proteger seu ambiente de TO?

Nossos especialistas podem oferecer consultoria sobre avaliações, referências de conformidade e estratégias contínuas para ajudar você a ficar um passo à frente das ameaças emergentes. Tenha tranquilidade para seu futuro operacional.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Cibersegurança de TO industrial – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left Cibersegurança NIST: do caos da TO às operações controladas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.