Loading

Software de configuração e projeto

Programe. Simule. Configure. Visualize.
Software de configuração e projeto hero image
Controle e automação industrial
    • Overview
    • Software de configuração e projeto
    • Software de configuração e projeto
    • Controle Micro
    • Controle Micro
  • Integrated Architecture®
    • Overview
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Automação de robôs industriais
    • Automação de robôs industriais
    • Computação escalável
    • Computação escalável
    • Dispositivos inteligentes
    • Dispositivos inteligentes

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas para vários setores com o software Connected Components Workbench™. Como software de projeto integrado ao seu sistema de Micro Control, nosso Software Connected Components Workbench fornece programação e simulação de controladores, configuração do dispositivo e visualização com o editor de interface homem-máquina (IHM). Esse software ajuda a reduzir o custo e o tempo iniciais do desenvolvimento de máquinas.


Saiba mais sobre o software Connected Components Workbench™

Nosso software foi desenvolvido com base na tecnologia comprovada da Rockwell Automation e do Microsoft Visual Studio. O software de projeto intuitivo é:

  • Fácil de programar — Simplifique a programação com código de exemplo e blocos de funções definidos pelo usuário
  • Fácil de simular — Programe e teste o programa aplicativo sem hardware usando o Simulador Micro800™
  • Fácil de configurar — O ambiente integrado do software de projeto único reduz o custo e o tempo iniciais do desenvolvimento de máquinas
  • Fácil de visualizar — Faça referência a variáveis do controlador Micro800™ diretamente ao criar tags da IHM
Tutoriais do Software Connected Components Workbench
Tutoriais do Software Connected Components Workbench
Tutoriais em vídeo
Tutoriais em vídeo
Tutoriais do Software Connected Components Workbench
Easy-to-follow, self-paced Connected Components Workbench software tutorials to simplify your standalone machine development.
Saiba mais
Sistemas de Microcontroladores
Sistemas de Microcontroladores
Recursos
Recursos
Sistemas de Microcontroladores
Projetado para aplicações de máquinas autônomas grandes, nosso Sistema de Microcontroladores oferece uma solução personalizável e com custo otimizado para fabricantes de máquinas.
Conheça nossos recursos

Aumente a eficiência do usuário com a versão 23 do software

  • Aumente a conectividade com compatibilidade de mensagens implícitas Classe 1 com até quatro nós nos novos controladores Micro820® 2080-L20E
  • Amplie a capacidade de comunicação e simplifique a modernização do MicroLogix™ para o controlador Micro800 com compatibilidade com os comandos de comunicação do controlador programável (PCCC) nos controladores Micro850® 2080-L50E
  • Use uma interface do usuário familiar com a capacidade de reter funções de tela LCD essenciais do controlador antigo por meio da conectividade remota de tela LCD nos controladores Micro850 e Micro870 2080-Lx0E
  • Reforce a segurança para controladores e unidades organizacionais do programa (POUs) com compatibilidade com senhas mais longas de 8 a 64 caracteres
  • Reduza a necessidade de configuração e melhore a manutenção com recursos de tendência para variáveis de tag do controlador Micro800 e parâmetros do inversor PowerFlex®
Logotipo do Software Connected Components Workbench
Visão angular frontal de um Controlador lógico programável Micro870
Soluções para desenvolvimento de máquinas autônomas

Ative seus programas aplicativos autônomos de automação de maneira rápida e fácil com um Sistema de Microcontroladores. Inversores de frequência, controladores e interfaces homem-máquina foram desenvolvidos nas dimensões certas para trabalhar perfeitamente entre si e proporcionar uma solução de automação inteligente totalmente integrada para máquinas autônomas. Receba preços especiais em pacotes iniciais dos Controladores Micro800™.

Peça agora

Crie máquinas inteligentes usando um software de projeto intuitivo

  • Otimize a compatibilidade com controladores Micro850 e Micro870 2080-Lx0E, proporcionando desempenho aprimorado e recursos expandidos
  • Facilitar a programação com telas de configuração simplificada para apoiar inversores de frequência e dispositivos de perfil genéricos adicionais.
  • Impulsionar o desempenho e a confiabilidade do sistema por meio de diagnósticos Ethernet aprimorados.
  • Possibilite uma integração total com acesso direto a tags predefinidas para inversores de frequência da série PowerFlex 520 e Kinetix® 5100 over EtherNet/IP
  • Simplifique a configuração com conectividade de protocolo DNP3*, opções de comunicação DF1 expandidas e recurso de mensagens implícitas Classe 1**
  • Economize tempo do projeto com uma taxa de transmissão de dados mais rápida que oferece melhorias de desempenho de upload e download de 23% e 40%, respectivamente
  • Aumente a segurança do sistema com a definição/verificação de senha e a criptografia/descriptografia de projeto do usuário no módulo de memória
  • Facilite a modernização do controlador MicroLogix para Micro870 2080-L70E mantendo o método de comunicação antigo com compatibilidade com instrução PCCC***
  • Aumente a eficiência geral do usuário com as funcionalidades de comentários no nível do bit e de economia à luz do dia***

 

*Disponível com catálogos de controladores Micro870 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN.
Disponível com os controladores Micro850 e Micro870 2080-Lx0E usando o software Connected Components Workbench versão 21 ou superior.
***Disponível com a versão 22 ou posterior do software Connected Components Workbench.

Vídeo
Software Connected Components Workbench versão 20.01

Acelere o tempo de lançamento no mercado com desempenho melhorado, conectividade superior e segurança aprimorada. Programe os controladores Micro850 e Micro870 2080-Lx0E para aumentar a produtividade.

Colagem dos logotipos do prêmio Produto do ano de 2023 da Engenharia de fábrica e do prêmio Produto do ano de 2023 da Engenharia de controle — Prata
Produto do ano de 2023 em Engenharia de Fábrica e em Engenharia de Controle

O software Connected Components Workbench versão 20.01 conquistou a PRATA em ambos os prêmios na categoria Software! 

Simplifique o desenvolvimento de máquinas em um ambiente de projeto integrado

  • Diminua o tempo de programação do controlador Micro800 inserindo e modificando linhas de programa rapidamente na lógica ladder usando fluxos de trabalho semelhantes aos do software RSLogix 500® e aos da aplicação Studio 5000 Logix Designer®
  • Projete com facilidade em seu ambiente preferido alternando entre os temas IEC padrão e Logix
  • Com a visualização do organizador do controlador no tema Logix, você terá uma experiência com a qual já está familiarizado.
  • Eleve a eficiência com a grade de dados variáveis global e local
  • Compartilhe códigos por meio das funções definidas pelo usuário (UDFs), dos blocos de funções definidos pelo usuário (UDFBs) e do recurso copiar/colar 
Software Connected Components Workbench vencedor do prêmio Engineers' Choice Award de 2022
Vencedor do prêmio Control Engineering 2022 do Engineers' Choice Award

Nosso Software Connected Components Workbench versão 13 foi o vencedor na categoria Engineers’ Choice Software (Software eleito dos engenheiros) do prêmio Control Engineering 2022.

Vídeo
Software Connected Components Workbench versão 13

Facilite o desenvolvimento da máquina com um único software de projeto integrado. Aproveite a manutenção preditiva e o recurso de animação aprimorados para simplificar a engenharia.


Vídeo
Destaques do software Connected Components Workbench

O projeto e configuração do software Connected Components Workbench oferece programação e simulação de controladores, configuração de dispositivos e integração com o editor HMI. Saiba como o tema Logix simplifica a experiência do usuário.

Otimize a produtividade com a engenharia digital

  • Reduza o tempo de engenharia com avaliação, treinamento e depuração do código de programa aplicativo em um ambiente controlado usando o Simulador do Micro800
  • Obtenha percepções ao capturar, visualizar e analisar dados em tempo real com os inversores PowerFlex® e as tendências do Micro800
  • Tempo de projeto reduzido graças ao desempenho de tempo de execução aprimorado e às funcionalidades de alteração do modo de operação (RMC)
  • Aprimore a experiência do usuário com o recurso intuitivo Localizar e a barra de ferramentas de instruções fácil de usar
  • Melhore a usabilidade com a animação de objetos aprimorada do PanelView™ 800 DesignStation

Requisitos do sistema operacional Windows

Requisitos mínimos de hardware

  • Processador Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou equivalente
  • RAM: 8 GB
  • Espaço no disco rígido: 20 GB livres
  • Unidade óptica: DVD-ROM (exigido apenas se o software for instalado do DVD)
  • Dispositivo de indicação: qualquer dispositivo de indicação compatível com o Microsoft Windows®

Sistema operacional compatível — Edições testadas

  • Windows Server 2022 Standard*
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows 10 Enterprise
  • Windows 10 Professional
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10 IoT Enterprise (64 bit)
  • Windows 7 Professional (64 bits)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit

Os sistemas operacionais Windows Server 2019, Windows 10 e Windows 11 exigem que o .NET Framework 3.5 SP1 seja instalado.

* Sistema operacional recomendado para uso com o software Connected Components Workbench versão 23.

eBook Software Connected Components Workbench
Uma imagem futurista com gradiente azul e um contorno de computador em suspensão, além de vários quadrados flutuando em diferentes tons no meio da imagem
Folheto
eBook Software Connected Components Workbench

O desenvolvimento de máquinas inteligentes pode ser mais simples. Descubra como você pode impulsionar a eficiência de programação com um software de projeto integrado. 

Faça o download agora

Comece: obtenha o software e melhore a eficiência da programação

As edições Standard e Developer estão disponíveis nos seguintes idiomas: inglês, francês, alemão, italiano, português, chinês simplificado e espanhol universal

Edição Standard (download gratuito)

  • Oferece um software de programação e configuração comum e fácil de usar para um Sistema de Microcontroladores da Rockwell Automation, que inclui uma versão de demonstração do Simulador do Micro800.

  • Download da edição Standard gratuito na Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC).

 

Edição do desenvolvedor

  • Inclui a edição Standard, a versão completa do Simulador do Micro800 e o Archive Manager, bem como os amplos recursos de programação do controlador Micro800 para proporcionar uma experiência do usuário otimizada.

  • Compre uma assinatura anual, fornecida com suporte pelo Portal de assinatura do software.
     
  • Ou entre em contato com seu distribuidor local ou um representante de vendas da Rockwell Automation para obter informações sobre preços.

Experiência

Descubra as capacidades do software Connected Components Workbench por meio de demonstrações virtuais de programa aplicativo e laboratórios práticos em seu ritmo.

Agende uma demonstração virtual com seu distribuidor local autorizado ou representante de vendas da Rockwell Automation e experimente a engenharia digital ao vivo em nossa plataforma de treinamento e demonstração baseada em nuvem.

Converse com um consultor da Rockwell Automation


Ferramentas e recursos

Facilite sua experiência de projeto com o software Connected Components Workbench usando nossos diversos vídeos tutoriais e demonstrações virtuais. Obtenha orientação desde a programação de controladores Micro800 até a configuração de terminais gráficos PanelView 800 e dispositivos relacionados, e acelere o desenvolvimento de sua máquina.

Projete seus programas aplicativos de modo eficiente com acesso à nossa Sample Code Library para controladores Micro800.

Dicas rápidas do software Connected Components Workbench™
Um homem vestindo uma camisa branca de mangas longas controla um grande monitor de tela plana que ocupa praticamente três quartos da imagem. O monitor mostra vários ícones, inclusive círculos, linhas, gráficos, gráficos de pizza e mais.
Folheto
Dicas rápidas do software Connected Components Workbench™

Descubra novas maneiras de simplificar a engenharia e economizar tempo do projeto para o desenvolvimento de sua máquina autônoma em um ambiente de programação familiar semelhante ao do Logix.

Ler agora
Guia do usuário do Software Studio 5000 Logix Designer®
Uma imagem futurista com códigos de programação espalhados em tons de azul, turquesa, amarelo e laranja
Manual
Guia do usuário do Software Studio 5000 Logix Designer®

Este guia fornece um comparativo entre a terminologia e o fluxo de trabalho do software Connected Components Workbench e da aplicação Studio 5000 Logix Designer®.

Faça o download agora

Minimize o tempo de inicialização

Descubra nestes vídeos como nossas soluções de Microcontroladores flexíveis e com custo otimizado minimizam o tempo de inicialização das máquinas autônomas.

Vídeo
Uma abordagem econômica para o projeto de máquinas autônomas

Oferecemos soluções de microautomação simples e econômicas para máquinas autônomas de pequeno a grande porte. O nosso software de projeto integrado oferece programação e simulação de controladores, configuração de dispositivos e integração com o editor HMI para projetar e desenvolver máquinas rapidamente.

 

Conecte-se com os melhores

Encontre parceiros que ajudem você a projetar, criar e manter soluções melhores

Nosso ecossistema global de provedores de solução e suporte ajudam a aumentar a velocidade e o sucesso de seu projeto de automação. Os membros do programa de parceria têm experiência na entrega de produtos ou serviços projetados para trabalhar com nossas soluções. E eles têm uma abordagem colaborativa para você poder simplificar as implementações de projeto e obter o máximo de valor de seus investimentos.

Encontrar um distribuidor

Se precisar de ajuda para encontrar a solução de software ideal para o seu negócio, conte com um distribuidor local de nossa rede mundial de distribuidores.

Encontre um distribuidor perto de você
Converse com um consultor da Rockwell Automation®

Está interessado em aumentar a produtividade e a qualidade de seu processo de manufatura, aumentar a segurança e reduzir erros e o desperdício? Está pronto para a transformação digital?

Converse com um consultor da Rockwell Automation®
Encontre um integrador de sistemas

Está procurando um integrador de sistemas para projetar, instalar e apoiar seu sistema de automação? Temos parceria com especialistas em seu setor.

Encontre um integrador de sistemas
Quer conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência na indústria para auxiliar no projeto, implementação e suporte do seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Máquinas e equipamentos inteligentes
Máquinas e equipamentos inteligentes
Máquinas e equipamentos inteligentes
Veja como fabricantes OEM podem utilizar projetos de máquinas mais inteligentes para aumentar os lucros e promover crescimento com mais agilidade e inovação.
Explore nossos recursos

Outros também viram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Controle e automação industrial
  4. Chevron LeftChevron Left Software de configuração e projeto
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.