Loading
gráfico do relatório sobre o estado das operações industriais
Relatório de pesquisa

11º Relatório Anual do Estado da Produção Inteligente

Explore as melhores práticas dos líderes do setor, compare sua estratégia digital e conheça as tendências de investimento para 2026.
Faça o download do relatório

Obtenha os destaques

ícone de pessoa no computador
A transformação digital é inegociável

A transformação digital deixou de ser uma prioridade estratégica; passou a ser uma necessidade estratégica. Os líderes não estão mais conduzindo projetos piloto. Eles estão escalando e executando.

Ícone de IA
A IA é o principal impulsionador de resultados de negócio

A IA deixou de ser apenas uma tendência e agora gera resultados concretos, especialmente quando escalada de forma responsável e integrada às funções de produção.

ícone de cadeado com escudo
Resiliência e segurança agora são requisitos

Os fabricantes estão mais expostos digitalmente do que nunca, tornando a resiliência e a segurança elementos essenciais do ambiente de produção, e não apenas complementos de TI.

Faça o download do relatório

Ouça os fabricantes
do mundo todo

Descubra como os líderes do setor industrial estão tomando decisões que colocam a tecnologia e o talento no centro da sua estratégia competitiva.

59

já utilizam produção inteligente

90%

afirmam que precisam da transformação digital para se manterem competitivos

34% → 54%

das operações já são aumentadas por IA, com crescimento esperado até 2030

Faça o download do relatório

“O que se destaca na pesquisa deste ano não são apenas os desafios, mas a forma como os líderes estão respondendo ao tornar a transformação digital uma prioridade central de suas operações."

Blake Moret - CEO da Rockwell Automation

11º Relatório
Anual do Estado da Produção Inteligente

Obtenha o relatório completo

Baixe o relatório agora para entender como os principais fabricantes estão obtendo sucesso na era da execução.

Faça o download do relatório

Vamos colocar esses insights em ação?

Use esses dados para fortalecer sua estratégia tecnológica, priorizar investimentos digitais e acelerar o progresso. Nossos especialistas estão à disposição para ajudar.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Transformação digital
  4. Chevron LeftChevron Left Relatório do Estado da Produção Inteligente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.