Loading

Controle Preditivio por Modelo para moinhos de queda

no processamento de minérios
Faça o download do eBook
Moinho de bolas ativo em uma mina

Você está procurando:

  • Aumentar o volume de produção em seus circuitos de moagem?
  • Reduzir a variação de dimensão das partículas?
  • Reduzir o consumo de energia específico?

Os processos minerais são difíceis de controlar, uma vez que a matéria-prima é natural e, portanto, variável em características químicas e físicas.

A otimização em tempo real com base em um controle de modelagem preditiva é considerada uma abordagem melhor para controle de moinhos SAG e de bolas. A tecnologia de Controle Preditivio por Modelo gera várias saídas (alvos e limites) ao analisar várias entradas e utilizar o melhor conjunto de ações de controle como solução.

Saiba mais baixando o eBook agora!