Warsztaty

Side Navigation

  • Page links will be generated when this page has been added to the Link List

Informacje o warsztatachInformacje o warsztatach

Warsztaty odbywają się w:
Rockwell Automation Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44C
01-797 Warszawa

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Godz. warsztatów 10.00 - 15.30


Joanna Orlowska
+48 22 459 66 00

Dołącz do nas:

Odwiedź naszego BlogaŚledź nas na TwitterOdwiedż nas na LinkedInOdziwedź nas na FacebookOdwiedź nas na YouTubeOdwiedź nas na Google+

Harmonogram warsztatów

Warsztaty realizowane są w formie interaktywnej sesji demonstracyjnej z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy mają możliwość samodzielnego wykonania wielu ćwiczeń na specjalnie przygotowanych stanowiskach testowych. W ramach sesji omawiane są zagadnienia praktyczne oraz prezentowane są przykłady efektywnego wykorzystania rozwiań Rockwell Automation w zastosowaniach przemysłowych.

Szczegółowy opis poszczególnych sesji można wyświetlić klikając w wybrany temat.

Lp Temat Data Rejestracja
1 Zintegrowana Architektura - Podstawy systemu Logix 13 listopada 2014
2 Zintegrowana Architektura - Tworzenie aplikacji HMI i SCADA 27 listopada 2014
3 Odkrywanie możliwości systemu PlantPAx 11 grudnia 2014
4 Przemiennik PowerFlex 525 - klasyczne oraz zaawansowane rodzaje sterowania w aplikacjach napędowych 15 stycznia 2015
5 Podstawy konfiguracji i działania układów serwo 12 lutego 2015
6 Sieć EtherNet/IP: konfiguracja urządzeń i infrastruktury DLR, NAT, Routing, dobór topologii sieci 26 lutego 2015
7 Wyznaczanie uzyskanego poziomu bezpieczeństwa PL dla funkcji ochronnych zgodnie z EN ISO 13849-1 12 marca 2015
8 Programowalne układy bezpieczństwa maszynowego, wybrane funkcje w praktyce 26 marca 2015
9 Archiwizacja danych i podstawy raportowania (FTTM, FTHSE, FTVP) 09 kwietnia 2015
10 Wirtualizacja środowiska przemysłowego 23 kwietnia 2015
11 Sterowanie procesami wsadowymi zgodne z S88 nowy termin wkrótce
12 Zaawansowane funkcje motion w wybranych aplikacjach 28 maja 2015
13 Sterowanie, zabezpieczanie oraz monitoring pola silnikowego - 140G, SMC-Flex, E300 nowy termin wkrótce 
14
Systemy RFID nowy termin wkrótce