Wirtualne klasy

Dyskutuj z ekspertami z poziomu swojego biurka

Wirtualne szkolenie daje pracownikom możliwość ograniczenia ich czasu poza pracą, poświęconego szkoleniom, a jednocześnie zapewnia cenne doświadczenie interaktywne.Taka forma szkolenia jest idealna, gdy pracownicy nie mogą podróżować na większe odległości, gdy budżety szkoleń są ograniczone lub gdy pracownicy po prostu chcą odświeżyć swoją wiedzę zdobytą podczas szkoleń.

Interaktywne szkolenie przez Internet

Nasze wirtualne klasy umożliwiają instruktorom prowadzenie kursów na żywo.Ich celem jest przekazanie studentom, drogą internetową, interaktywnych szkoleń dzięki technologii WebEx, aby zapewnić klientom wszystkie korzyści instruktażu w klasie, prosto z ich biurka.

Kursy mogą obejmować różne ćwiczenia i funkcje:

  • ankiety i badania,
  • grupowe i prywatne dyskusje na czacie,
  • tablica,
  • udostępnianie pulpitu,
  • przekazanie kontroli studentom,
  • oddzielne pokoje na dyskusje w małych grupach,
  • sprawdzanie wiedzy poprzez testy.

Wirtualne klasy

Opisy kursów

Oferujemy cały szereg wirtualnych klas, w tym szkolenia produktowe takie jak FactoryTalk® ViewPoint, jak również kluczowe kompetencje takie jak planowanie efektywnej konserwacji.

Zobacz opis kursu Wirtualne klasy

Sprawdź harmonogram szkolenia i zapisz się już dziś

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Dołącz do wirtualnych warsztatów z Polski

Zapisz się na nasze interaktywne kursy prowadzone przez instruktorów na żywo

Zapoznaj się z dokumentem zawierającym harmonogram szkoleń, aby wybrać kursy odpowiednie dla ciebie.

Lekcje online są dostępne w języku angielskim w USA, ale dokument z harmonogramem i czasem jest dostępny w twojej strefie czasowej i walucie.

Po dokonaniu wyboru skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży, aby dokonać zapisu i rezerwacji miejsca.

Nowe szkolenia obejmują wiele istotnych tematów i są dodawane na bieżąco, dlatego pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualnie dostępne kursy. 

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.