Pomoce stanowiskowe

Ucz się również po skończonym szkoleniu

Nasze doświadczenie pokazało nam, że większość powszechnych błędów na poziomie produkcji można wyeliminować, dysponując dobrze zaprojektowaną procedurą.Nasze nagradzane pomoce stanowiskowe dostarczają najistotniejszych informacji o zadaniu, minimalizując błędy, które mają miejsce w najbardziej niefortunnych momentach.

Wygodne wsparcie przy stanowisku

Bez względu na to, jak skuteczne jest szkolenie, wraz z upływem czasu informacje, które nie są wykorzystywane, często mogą zostać zapomniane.Wraz ze wzrostem złożoności technologii, przypominanie sobie krytycznie ważnych informacji staje się kluczowe dla długofalowych ulepszeń w wydajności.

Zajmiemy się również tym.Nasze pomoce stanowiskoweSzeroki wybór pomocy, w tym poradników i procedur, poradników rozwiązywania problemów oraz poradników informacyjnych obejmujących szeroki wachlarz technologii i stanowisk.Są one dostępne w różnych językach i mogą pomagać minimalizować błędy pojawiające się w najmniej odpowiednich momentach.

Właściwa pomoc czy instruktaż stanowiskowy może stanowić różnicę pomiędzy czasem produktywnym i przestojem oraz pomiędzy maksymalną efektywnością i minimalnym działaniem.

Informacje o cenach i możliwości zakupu znajdziesz u lokalnego dystrybutora lub w biurze sprzedaży.

Rodzaje pomocy stanowiskowych

Poradniki użytkownika

Poradnik użytkownika zawiera informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, które użytkownik może szybko przejrzeć podczas konfigurowania sprzętu Rockwell Automation.Informacje o parametrach można zazwyczaj znaleźć w poradnikach użytkownika.

Zobacz dostępne poradniki użytkownika

Poradniki z procedurami

Poradniki z procedurami zawierają szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące najczęstszych zadań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, pomagając użytkownikom programować, konfigurować, rozwiązywać problemy i testować sprzęt sterowania Rockwell Automation.

Zobacz dostępne poradniki z procedurami

Poradniki rozwiązywania problemów

Cię przez błędy występujące w systemie.Poradniki te zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby były używane na poziomie hali produkcyjnej, a ich niewielkie rozmiary pozwalają pracownikom na noszenie ich przy sobie.Poradniki rozwiązywania problemów są wypełnione procedurami, informacjami o kodach błędów i wykazami statusu wskaźników wraz z zalecanymi działaniami, wykresami i diagramami sprzętu i oprogramowania.

Zobacz dostępne poradniki rozwiązywania problemów

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.