Sterowanie ruchem

Innowacyjność i efektywność architektur wysokowydajnych

Rozumiemy wyzwania stojące przed konstruktorami maszyn i dostarczamy systemy sterowania ruchem o najwyższej wydajności, aby pomóc Ci osiągać Twoje cele.Jeśli chcesz wprowadzać innowacje do Twoich maszyn lub wprowadzić efektywność do konstrukcji, oferujemy łatwe w użyciu, zintegrowane rozwiązania w zakresie ruchu.Nasza oferta obejmuje różne produkty do sterowania ruchem w przemyśle, oprogramowanie i modułowe systemy śledzące.


Serwonapędy, serwosilniki i siłowniki

Serwonapędy, serwosilniki i siłowniki

Nasza oferta obejmuje serwonapędy, serwosilniki i siłowniki.

  • Wśród serwonapędów znaleźć można zarówno kompaktowe modele jednoosiowe, jak i wysokowydajne modele wieloosiowe do różnych zastosowań.
  • Obrotowe i liniowe serwosilniki i siłowniki zapewniają szeroki zakres mocy wyjściowej odpowiednio do zróżnicowanych warunków roboczych.
  • Zintegrowane siłowniki liniowe oferują wysoką dokładność sterowania dzięki wykorzystaniu precyzyjnego pozycjonowania i sił o szybkim przyroście.

Systemy transportowe

Systemy transportowe

Inteligentny system transportowy iTRAK® to modułowy, skalowalny system z silnikiem liniowym, który pozwala na niezależne sterowanie wieloma przenośnikami o prostej lub krzywoliniowej drodze przesuwu.

  • Eliminuje potrzebę stosowania obrotowych łańcuchów napędowych, pasów i przekładni.
  • System zastępuje rozwiązania sprzętowe prostymi, skutecznymi profilami programowymi, które na nowo definiują prędkość i elastyczność automatyzacji.

Systemy inteligentnych przenośników

Systemy inteligentnych przenośników

MagneMotion® to modułowe, elastyczne i zapewniające wysoką precyzję sterowania rozwiązanie do transportu i pozycjonowania dużych i małych ładunków.

  • Pomaga zwiększyć przepustowość i wydajność.
  • Zapewnia niższy całkowity koszt inwestycji w porównaniu z konwencjonalnymi systemami przenośników.
  • Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych takich jak montaż w produkcji motoryzacyjnej i montaż ogólny, pakowanie i transport materiałów.

Wyróżnione

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.