Inteligentne systemy prowadzące iTrak

Modułowy, skalowalny system silników liniowych zapewniający większą elastyczność produkcji

System iTRAK® łączy ruch liniowy z obrotowym, rewolucjonizując podejście do projektowania i konstrukcji systemów sterowania ruchem w przemyśle.W rezultacie powstało elastyczne, w pełni zintegrowane rozwiązanie do sterowania ruchem, które pomaga lepiej wykorzystać możliwości maszyn.

System transportowy rewolucjonizuje sterowanie ruchem

Opracowaliśmy najbardziej innowacyjne rozwiązanie do sterowania ruchem na dzisiejszym rynku: inteligentny system transportowy iTRAK.To modułowy, skalowalny system silników liniowych.Umożliwia on niezależne sterowanie wieloma przenośnikami o prostej lub krzywoliniowej drodze przesuwu.Stosowanie obrotowych łańcuchów napędowych, pasów i przekładni to już przeszłość. System iTRAK zastępuje rozwiązania sprzętowe prostymi, skutecznymi profilami programowymi, które na nowo definiują prędkość i elastyczność automatyzacji.

Korzyści obejmują:

  • większe tempo produkcji – o 50% lub więcej
  • redukcję czasu przestoju podczas przezbrojeń
  • zmniejszenie rozmiarów maszyn
  • zachowanie rentowności produkcji mniejszych partii
  • ograniczenie liczby czynności podczas okresowej konserwacji

Przedstawiamy iTRAK: inteligentny system transportowy

iTRAK to modułowy, skalowalny system serwonapędowy, który umożliwia niezależne sterowanie wieloma magnetycznie napędzanymi przenośnikami.

Zoptymalizuj konstrukcję maszyn

Inteligentny system transportowy iTRAK stwarza możliwość zrewolucjonizowania konstrukcji maszyn na skalę, jaka nie była widziana od dziesięcioleci.Zobacz, w jaki sposób konstrukcja maszyn uległa przemianie z mechanicznych wałów transmisyjnych w elektroniczne wały transmisyjne, a ostatecznie technologię niezależnych przenośników.Film przedstawia, w jaki sposób połączenie ruchu ciągłego i przerywanego, bezpośrednie sterowanie silnikiem i wysokowydajne sterowanie serwonapędem może wspólnie przyczynić się do zwiększenia przepustowości, skrócenia czasu przezbrojeń i zmniejszenia ogólnych rozmiarów maszyny.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.