System PlantPAx® pomaga podejmować lepsze i szybsze decyzje.Ten system umożliwia szybsze odpowiedzi na wymagania klienta oraz szybko zmieniające się specyfikacje.Zastanów się nad tym, co możesz osiągnąć dzięki nowoczesnemu rozproszonemu systemowi sterowania (DCS).

Rozważ przyszłościowe możliwości

Nowoczesny system DCS

Przemyśl swoje oczekiwania w stosunku do systemu DCS. Tradycyjny system DCS został opracowany z myślą o sterowaniu procesami.Wszystkie prowadzone operacje dotyczące automatyzacji można zintegrować w ramach rozwiązania The Connected Enterprise, którego kluczowym komponentem jest system PlantPAx.Technologia ta pomaga wspierać produktywność, zwiększać wydajność i zmniejszać koszty operacyjne organizacji.

Rozproszony system sterowania PlantPAx – nowoczesny system DCS

Rozproszony system sterowania PlantPAx – nowoczesny system DCS

System PlantPAx® – nowoczesny system DCS – jest kluczowym komponentem rozwiązania The Connected Enterprise.

PlantPAx: A Modern DCS

Korzyści

  • wspólne platformy;
  • płynny przepływ informacji;
  • łatwiejsze zarządzanie;
  • obniżenie całkowitego kosztu inwestycji.

Większa elastyczność

Skalowalna i modułowa architektura

System PlantPAx jest dostarczany z szerokim wachlarzem opcji pod względem architektury zapewniających większą elastyczność.Ta sama platforma może być wykorzystywana przez pojedyncze stacje lub duże, rozproszone architektury.

Poznaj rozwiązania w zakresie projektowania i implementacji

Biblioteka procesów z dokumentami dotyczącymi integracji Endress+Hauser

Korzyści

  • łatwa integracja bez replikacji danych;
  • szeroki zakres sterowników i gniazd We/Wy;
  • systemy, które mogą rozwijać się wraz z wymogami w zakresie produkcji;
  • skalowalne funkcje systemu, w tym interfejs HMI, zarządzanie seriami i gromadzenie danych;
  • szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

Lepsze decyzje biznesowe

Otwarty, bezpieczny i oparty na informacjach

Nowoczesny system DCS PlantPAx opiera się na standardach otwartej komunikacji wykorzystujących EtherNet/IP jako swoją podstawę.W rezultacie informacje w czasie rzeczywistym są łatwo dostępne w całym przedsiębiorstwie, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Zabezpiecz swoje informacje

Korzyści

  • wykorzystuje wirtualizację i urządzenia przenośne;
  • umożliwia konwergencję IT/OT ze sprzętem COTS;
  • systematyczne podejście do głębokiej obrony;
  • zmniejszenie zużycia energii o maks. 10%;
  • równowaga między bezpieczeństwem a dostępem do informacji.

Wybór należy do Ciebie

Elastyczne dostawy i sieć wsparcia

Możesz wybrać optymalną implementację oraz zespół wsparcia w oparciu o swoje potrzeby z wykorzystaniem systemu DCS PlantPAx. Możemy dostarczyć system i inne rozwiązania światowej klasy rozwiązania lub podmiot integrujący, z którym nawiązano stosunki robocze może zapewnić wsparcie.

Poznaj nasze opcje dostawy

Więcej informacji na temat naszych usług dotyczących procesów

Korzyści

  • dostęp do wsparcia globalnego z lokalnymi zasobami w celu osiągnięcia czasu pracy;
  • zaangażowanie preferowanych zespołów wsparcia w celu utrzymania czasu pracy zakładu;
  • wykorzystanie integratora lub zespołów zarządzanych przez kupującego w celu redukcji projektów dotyczących ryzyka związanego z dostawami.
  • Generowanie oszczędności dzięki wspólnej platformie ułatwiającej treningi i zmniejszającej zasoby części zamiennych

Narzędzia do projektowania i implementacji

Narzędzia pomagające w konfiguracji i wprowadzeniu naszych produktów

System DCS PlantPAx wykorzystuje postępy w zakresie platform projektowych i konfiguracyjnych.Estymator systemu PlantPAx (PSE) pozwala na szybkie stworzenie i weryfikację infrastruktury opartej na wymogach klienta.Kreator PSE stanowi część rozwiązania Integrated Architecture® Builder (IAB).

Pobierz estymator systemu PlantPAx

Poznaj nasze systemowe narzędzia do konfiguracji

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.