Publikacje prasowe

Przeczytaj najnowsze i archiwalne publikacje prasowe.

Najnowsze globalne i regionalne informacje z Rockwell Automation można znaleźć w relacjach prasowych. Raporty dotyczące wyników finansowych firmy znajdują się na stronie Inwestorzy

Filtr i szukanie zaawansowane

Partnerstwo Rockwell Automation i Politechniki Śląskiej

24 Styczeń 2020

Rockwell Automation będzie oficjalnym partnerem Politechniki Śląskiej, szczególnie jako ekspert w obszarze Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej.

Rockwell Automation przejmuje MESTECH Services

14 Listopad 2019

Transakcja rozszerzy skalę działalności spółki Rockwell w obszarze doradztwa i integracji systemów na szybko rozwijającym się rynku transformacji przemysłowej

Zawiązanie spółki joint venture Sensia

14 Listopad 2019

Sensia, pierwszy w przemyśle naftowo-gazowym dostawca cyfrowych, zintegrowanych rozwiązań automatyzacji, zwiększy wydajność, zoptymalizuje działalność i ograniczy ryzyko.

Lonza przeprowadza transformację cyfrową

2 Wrzesień 2019

Lonza wykorzysta systemy PharmaSuite MES i FactoryTalk InnovationSuite w celu przyspieszenia całodobowej produkcji najnowocześniejszych kapsułek przez 7 dni w tygodniu bez użycia papieru.

Globalna dostępność usług wykrywania zagrożeń

29 Lipiec 2019

Usługi cyberbezpieczeństwa przemysłowego zapewniają ochronę łańcucha dostaw przed nieznanymi zagrożeniami i zapewniają korzyści operacyjne.

Nowe opcje zapewniające bezpieczeństwo maszyn

8 Lipiec 2019

Nowe moduły wejść/wyjść bezpieczeństwa dają projektantom dostęp do nowych opcji poprawy bezpieczeństwa maszyn.

Rockwell Automation wyróżniony Manufacturing Award

3 Lipiec 2019

Rockwell Automation nagrodzony za rozwiązania produkcyjne przez przedstawicieli biznesu w Polsce.

Usprawniona produkcja dzięki sztucznej inteligencji

30 Maj 2019

Nowy moduł FactoryTalk Analytics LogixAI ogranicza konieczność korzystania przez pracowników z pomocy analityka danych w celu podejmowania decyzji na podstawie dostępnych danych.

Rockwell Automation wyróżniony jako inwestor w Polsce

24 Maj 2019

Rockwell Automation doceniony jako inwestor zaangażowany w rozwój polskiej gospodarki. Firma została wyróżniona tytułem "Inwestor bez granic" podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Współpraca GE Healthcare z Rockwell Automation

9 Maj 2019

Współpraca pozwoli producentom leków poprawić wydajność, szybciej wprowadzić produkt na rynek oraz dostarczać leki z użyciem innowacyjnych rozwiązań.

Przemienniki Częstotliwości PowerFlex® 755T

10 Kwiecień 2019

Czytelnicy magazynu Control Engineering Polska wybrali PowerFlex 755TM zwycięzcą kategorii “Technika napędowa - Przemienniki częstotliwości”.

Nowy sterownik programowalny Rockwell Automation

15 Marzec 2019

Sterownik programowalny CompactLogix 5480 Rockwell Automation w jednej platformie łączy funkcje sterowania Logix i funkcje obliczeniowe systemu Windows.

Większa produktywność dzięki oprogramowaniu ThinManager

5 Marzec 2019

Nowa wersja platformy terminali ThinManager może pomóc w usprawnianiu procesów przemysłowych dzięki bardziej elastycznym funkcjom tworzenia widoków dostarczanych przekazów.

Studio 5000 skraca czas projektowania maszyn

30 Styczeń 2019

Szerszy zakres integracji z oprogramowaniem innych producentów przyczynia się do skrócenia czasu projektowania i dostawy, a obsługa protokołu CIP Security podnosi poziom bezpieczeństwa przemysłowego.

PowerFlex 755T

22 Styczeń 2019

W ofercie napędy o mocy od 7,5 do 4500 kW (od 10 do 6000 HP).

Konkurs programistyczny Rockwell Automation C++ Challenge

17 Styczeń 2019

Rockwell Automation wraz z ChallengeRocket.com organizują swój pierwszy konkurs programistyczny, który rozpoczął się 21 grudnia i potrwa do 21 lutego 2019 r.

Połączona oferta Rockwell Automation oraz PTC

28 Listopad 2018

Nowy pakiet oprogramowania FactoryTalk InnovationSuite opracowany przez PTC umożliwia transformację cyfrową procesów przemysłowych, zapewniając zwiększenie wydajności.

Kurtyny świetlne zmniejszą ilość części serwisowych

3 Wrzesień 2018

Nowością kurtyn świetlnych 450L jest zaawansowana funkcjonalność zwiększająca uniwersalność przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Nowe rozwiązanie dla browarów

13 Sierpień 2018

Rozwiązanie FactoryTalk Brew firmy Rockwell Automation pomaga browarom w zarządzaniu ryzykiem, utrzymywaniu jakości i zmniejszaniu kosztów.

Nowy Motion Analyzer

30 Lipiec 2018

Nowy Motion Analyzer skraca czas projektu systemu sterowania ruchem.

Inteligentna praca z systemem bezpieczeństwa GuardLink

14 Czerwiec 2018

Rockwell Automation wprowadza GuardLink, nowy system bezpiecznej komunikacji, który pomaga operatorom zwiększyć bezpieczeństwo maszyn.

PlantPAx DCS to lepsze i wydajniejsze operacje

14 Czerwiec 2018

Nowe funkcje w otwartym i skalowalnym systemie DCS pozwolą na prowadzenie wydajniejszych i lepiej zabezpieczonych operacji.

400 gości Automation University w Jachrance

13 Czerwiec 2018

Ponad 400 profesjonalistów z branży produkcyjnej wzięło udział w Automation University, obejmującym ponad 30 sesji edukacyjnych, praktyczne warsztaty i demonstracje.

Konferencja Automation University Special

23 Maj 2018

Automation University jest wydarzeniem sygnowanym przez Rockwell Automation. To forum wymiany idei specjalistów przemysłu i automatyki.

Nowy mikrosterownik PLC redukuje koszty

7 Maj 2018

Projektanci maszyn mogą używać nowego mikrosterownika programowalnego do optymalizacji architektury sterowania w dużych autonomicznych maszynach.

Bezpieczne wdrażanie technologii mobilnych i chmury

25 Kwiecień 2018

Bezpieczne wdrażanie technologii mobilnych i chmury i mobilnych dzięki nowym przewodnikom dla projektantów sieci

Poprawa wydajności z nowym Studio 5000

9 Kwiecień 2018

Oprogramowanie Studio 5000 ułatwia tworzenie aplikacji i skraca czas uruchomienia systemów automatyzacji

Connected Services wspomaga cyfrową transformację

22 Marzec 2018

Nowe usługi oparte na oprogramowaniu udoskonalają wykorzystanie zasobów i wydajność, redukując ryzyko i czas wprowadzania produktów na rynek.

Wyznaczanie ścieżki przyjęcia Industry 4.0: Anuga FoodTec

6 Luty 2018

Prezentacja wiodących rozwiązań obejmujących Industry 4.0 oraz nadanie producentom OEM i użytkownikom końcowym impulsu na drodze do wdrożenia idei The Connected Enterprise

Inteligentna produkcja, czyli jak funkcjonuje Przemysł 4.0

27 Wrzesień 2017

Inteligentna produkcja, czyli jak funkcjonuje Przemysł 4.0