Nowa wersja platformy ThinManager poprawia produktywność procesów przemysłowych

Najnowsza wersja oprogramowania zapewnia użytkownikom swobodę tworzenia niestandardowych podglądów i widoków, ułatwiających podejmowanie decyzji

Przedsiębiorstwa przemysłowe mogą w lepszy sposób dostarczać dane i informacje na poziom produkcyjny z użyciem nowej platformy Rockwell Automation - ThinManager v11.0. Najnowsza wersja oprogramowania dla urządzeń typu thin client zapewnia poprawę produktywności, wizualizacji, bezpieczeństwa i mobilności w zintegrowanych przedsiębiorstwach.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Przedsiębiorstwa mogą również zwiększyć produktywność dzięki licencjonowaniu TM na poziomie wspólnego serwisu FactoryTalk Activation. To umożliwia przede wszystkim, otwieranie wielu sesji FactoryTalk View SE na terminalu z użyciem jednej licencji klienckiej FactoryTalk View SE, co zapewnia dostęp do różnych źródeł informacji wymaganych do realizacji procesów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Użytkownicy nadal mają opcję zakupu tradycyjnej licencji ramowej.

Większa mobilność informacji to większa produktywność. Oprogramowanie ThinManager wspiera już w tabletach IOS i Android funkcje Kafelkowania, Ekranów Wirtualnych i Kamer IP. Aktualizacje te umożliwiają korzystanie ze złożonych aplikacji, podobnych do widoku dostępnego w sterowni, równolegle na wielu urządzeniach przenośnych.

Rozbudowana funkcja wyświetlania treści na wielu monitorach MultiMonitor umożliwia przedsiębiorstwom wizualizację wielu, również zaawansowanych, indywidualnych aplikacji. Funkcja zapewnia obsługę do siedmiu monitorów z poziomu pojedynczego terminala. Aktualizacja zapewnia wsparcie nowych urządzeń typu thin client, takich jak Allen-Bradley VersaView 5200 Multi 4K Display z obsługą siedmiu wyjść wideo o rozdzielczości 4K.

Wersja 11.0 zapewnia również większą elastyczność nawigacji po ekranie dotykowym terminala ThinManager. Nowa funkcja „naciśnij i przytrzymaj” ułatwia dostęp do informacji i interakcji z udostępnianymi aplikacjami.

Inne nowe funkcje w wersji 11.0:

Poprawa bezpieczeństwa

Poza wieloma dostępnymi obecnie opcjami uwierzytelniania, w wersji 11.0 ThinManager dodano moduł USB badge-reader (czytnik kart). Zapewnia on administratorom większe możliwości w tworzeniu zasad i polityki bezpieczeństwa dostępu do informacji.

Obsługa lokalnych języków

Oprogramowanie ThinManager zapewnia obsługę klawiatur w językach innych niż angielski oraz możliwość konfiguracji klawiatury ekranowej oprogramowania dla tych języków. Aktualizacje te umożliwiają użytkownikom wprowadzenie danych, na przykład haseł, zawierających znaki diakrytyczne języka lokalnego. Dodatkowe funkcje wspierające inne wersje językowe zostaną wprowadzone w kolejnych wersjach oprogramowania.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 23 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Iva Chadikovska

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.