Większa jasność i elastyczność konfiguracyjna - Nowa sygnalizacyjna wieża świetlna Rockwell Automation

Wieża świetlna może składać się z maksymalnie siedmiu modułów w jednym urządzeniu gwarantując łatwą obsługę i prosty wybór.

Rockwell Automation wprowadza nowy system sygnalizacyjnej wieży świetlnej Allen-Bradley ControlTower 856T 70 mm. Nowy system oferuje zintegrowane źródło światła LED o wysokiej jasności oraz szeroki wybór technologii sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej w obudowie o średnicy 70 mm. Sygnalizacyjna wieża świetlna 856T może składać się z siedmiu modułów, oferując możliwość wydajniejszego monitorowania pracy maszyn i procesów za pomocą jednego urządzenia.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Nowa, modułowa budowa systemu sygnalizacyjnej wieży świetlnej 856T zapewnia szeroki zakres zastosowań aplikacyjnych przy ograniczonej liczbie podzespołów.

„Nasza nowa sygnalizacyjna wieża świetlna umożliwia inżynierom szybsze wprowadzanie produktu na rynek dzięki ograniczeniu liczby podzespołów, które należy wybrać” mówi Adam Modzelewski, Commercial Engineer Power&Components w Rockwell Automation. „Dla użytkowników oznacza to niższy całkowity koszt aplikacji rozwiązania dzięki skalowalnym opcjom sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej oraz możliwości monitorowania większej liczby stanów pracy maszyny z poziomu pojedynczej sygnalizacyjnej wieży świetlnej”.

Sygnalizacyjna wieża świetlna obejmuje listwy zaciskowe sprężynowe typu push-in w podstawie oraz wewnętrzne mikroprzełączniki typu DIP w modułach sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej, ułatwiające inżynierom konfigurację trybów pracy. Inżynierowie mogą wybrać jeden z wielu trybów sygnalizacji dźwiękowej informujących o stanie pracy maszyny. Opcje sygnalizacji dźwiękowej obejmują technologie oparte na wielotonowych elementach piezoelektrycznych lub przetwornikach.

System ControlTower 856T obejmuje także indywidualne moduły sygnalizacji świetlnej w postaci lamp sygnalizacyjnych do zastosowań, w których wymagane są urządzenia sygnalizacyjne o minimalnej konfiguracji, wykorzystujące system mocowania wieży świetlnej.

Stopień ochrony IP66/67 zapewnia możliwość użycia w trudnych warunkach przemysłowych oraz w podwyższonej temperaturze (do 70oC). System jest dostępny w wersji z zasilaniem 24V AC/DC oraz 120/240V AC. Linia produktów jest dostępna w postaci indywidualnych podzespołów lub wstępnie skonfigurowanych, montowanych fabrycznie modułowych systemów sygnalizacji świetlnej, zapewniając najwyższą optymalną elastyczność funkcjonalną aplikacji.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 22 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj Nasz Newsletter

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.