Rockwell Automation wprowadza na rynek moduł sztucznej inteligencji usprawniający produkcję przemysłową

Nowy moduł sztucznej inteligencji oferuje funkcjonalność analityki predykcyjnej bez udziału analityka danych i ułatwia podejmowanie decyzji

Pracownicy przemysłowi mogą łatwo wykorzystać dane z maszyn i urządzeń, aby przewidzieć problemy produkcyjne i usprawnić procesy z wykorzystaniem dostępnych możliwości w zakresie automatyki i kontroli. Nowy moduł FactoryTalk Analytics LogixAI, znany dotychczas pod nazwą Project Sherlock, wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) w celu wykrycia nieprawidłowości w procesie produkcji oraz ostrzega pracowników, którzy na tej podstawie mogą rozpocząć analizę problemu lub podjąć interwencję.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Wiele istniejących technologii analitycznych wymaga dogłębnej wiedzy w zakresie analityki danych i procesów przemysłowych. Moduł dodatkowy dla sterowników ControlLogix pozwala ograniczyć te wymagania pełniąc funkcję analityka danych. Moduł jest mocowany bezpośrednio do podstawy montażowej sterownika i przesyła dane ze sterownika przez płytę główną w celu utworzenia modeli predykcyjnych. Umożliwia stałe monitorowanie operacji produkcyjnych oraz wykrywanie niezgodności na podstawie znajomości procesu.

„Moduł FactoryTalk Analytics LogixAI ułatwia wykorzystanie analityki predykcyjnej i podejmowanie przez pracowników lepszych decyzji produkcyjnych”, mówi Jonathan Wise, menedżer produktu Rockwell Automation. „Moduł uczy aplikację ControlLogix i informuje operatorów i techników o nieoczekiwanych zmianach. Ułatwia im to identyfikację problemów z jakością produktów i pozwala zagwarantować integralność procesu”.

Na przykład, moduł ułatwia operatorom rozpoznanie odchyleń parametrów użytkowych wyposażenia, na przykład mieszadeł, które mogą wpływać na jakość produktu lub powodować przestoje. Może również służyć jako wirtualny czujnik. Zamiast wykonywania odczytów, na przykład wilgotności pakowanych produktów spożywczych, moduł może analizować zmienne z urządzeń linii produkcyjnej, na przykład urządzeń do natryskiwania, osuszania i palników w celu wirtualnego przewidywania wyniku pomiaru.

Pracownicy mogą być powiadomieni o problemach po odpowiednim skonfigurowaniu alarmów na panelu operatorskim (HMI) lub pulpicie nawigacyjnym. Przyszłe funkcje modułu zapewnią jeszcze więcej możliwości, ułatwiając pracownikom skupienie się na rozwiązywaniu problemów lub automatyzacji optymalizacji procesu.

Moduł FactoryTalk Analytics LogixAI to najnowsze urządzenie w ofercie FactoryTalk Analytics Rockwell Automation. Oferta obejmuje narzędzie FactoryTalk Analytics for Devices, które uczy się o strukturze systemu automatyzacji, informując pracowników o problemach z indywidualnymi urządzeniami. Moduł LogixAI zapewnia dodatkowe funkcje poprzez naukę o aplikacjach systemu automatyki i pomaga zidentyfikować nieprawidłowości.

Oba produkty działają indywidualnie, przy czym będą współpracować razem w przyszłych wersjach. Platforma FactoryTalk Analytics łączy wiele źródeł danych, umożliwiając pracownikom odkrywanie nowych informacji. FactoryTalk Analytics for Devices oraz moduł LogixAI będą w przyszłości wspólnie stanowiły źródło danych dla platformy.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 22 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.