Targi Hannover Messe 2017

Targi Hannover Messe 2017: Rockwell Automation zaprezentuje cyfrową transformację i rozwiązania dla przemysłowego Internetu rzeczy

Spółka pokaże technologie i rozwiązania na stoiskach: Microsoft, Cisco, Endress+Hauser i ODVA.

Przemysł na całym świecie przechodzi teraz rewolucję cyfryzacji, by zwiększyć swoją konkurencyjność, Rockwell Automation pokaże technologie, rozwiązania i usługi wspierające firmy w optymalnym i bezpiecznym wykorzystaniu możliwości przemysłowego Internetu rzeczy na Targach Hannover Messe 2017, które odbędą się w dniach 24 - 28 kwietnia w Hanowerze.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

„Cyfrowa transformacja i inicjatywy, takie jak Industry 4.0, to bez wątpienia priorytety dla przedsiębiorstw przemysłowych na całym świecie” - powiedział Tom O’Reilly, wiceprezes ds. globalnego rozwoju przemysłowego w Rockwell Automation. „Razem z naszymi strategicznymi partnerami pokażemy, jak technologie typu komunikacja między urządzeniami czy też rzeczywistość rozszerzona, mogą przynieść korzyści firmom, które rozpoczynają cyfrową transformację i mogą pomóc im zbudować prawdziwy model Connected Enterprise”.

Na tegorocznych targach Rockwell Automation zaprezentuje swoją ofertę na wielu stoiskach, w tym na stoiskach: Microsoft, Cisco, Endress+Hauser i ODVA.

Microsoft (hala 7, stoisko C40)

Rockwell Automation i Microsoft cały czas współpracują nad rozwiązaniami z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi i Internetu rzeczy. Na stoisku Microsoftu Rockwell Automation pokaże kompletną ofertę systemu MES (Manufacturing Execution System) oraz skalowalnej analityki, które pozwalają na dostosowanie wielkości systemu to prowadzonej działalności. Oferta obejmuje między innymi aplikację FactoryTalk Analytics for Devices, której elementem jest bot Shelby, wzorowany na Cortanie, umożliwiający dostęp do informacji o stanie urządzenia i do funkcji diagnostycznych za pomocą komend głosowych. Użytkownicy będą mogli zobaczyć, jak działa dostęp do Shelbiego przez aplikację na telefon komórkowy FactoryTalk TeamONE, stworzoną przez Rockwell Automation, oraz jak aplikacje FactoryTalk współpracują z systemem PI firmy OSIsoft.

Rockwell Automation i Microsoft zaprezentują także możliwości wirtualnego projektowania za pomocą zestawu Microsoft HoloLens. Zestaw HoloLens współpracuje ze środowiskiem projektowym Rockwell Software Studio 5000, a efektem tej współpracy jest rzeczywistość mieszana. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może zobaczyć projekt i funkcjonalność maszyny, jeszcze zanim zostanie ona zbudowana. Po zbudowaniu maszyny taki „cyfrowy bliźniak” może być wykorzystywany w celach szkoleniowych oraz do zwizualizowania projektowanych zmian.

Poza tym zwiedzający będą mogli zobaczyć urządzenie do pakowania, działające w oparciu o przemysłowy Internet rzeczy, zbudowane przez wiodącego producenta maszyn do pakowania, CAMA Group, który wykorzystuje iTRAK, system niezależnego transportu firmy Rockwell Automation, umożliwiający szybkie wprowadzanie zmian. Urządzenie przekazuje kluczowe dane KPI do chmury Microsoft Azure poprzez aplikację FactoryTalk Analytics for Machines oraz kontroler Allen-Bradley CompactLogix 5480 z Windowsem 10 IoT. Dzięki temu, zarówno producenci maszyn, jak i użytkownicy końcowi, mają wgląd w proces produkcji w czasie rzeczywistym.

Cisco (hala 8, stoisko C13)

Rockwell Automation i Cisco kontynuują współpracę nad rozwiązaniami z zakresu sieci przemysłowych i bezpieczeństwa, które są podstawą cyfrowej transformacji. Na stoisku Cisco zwiedzający będą mogli obejrzeć inteligentny samochód Jaguar F-PACE, wyprodukowany na linii montażowej działającej w oparciu o architekturę sieciową Converged Plantwide Ethernet (CPwE). Architektura CPwE, opracowana wspólnie przez Cisco i Rockwell Automation, umożliwia użytkownikom zastosowanie najnowocześniejszej technologii przy jednoczesnym zminimalizowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Wersja demo systemu niezależnego transportu MagneMover LITE firmy MagneMotion to połączenie elastycznego wytwarzania („agile manufacturing”) oraz systemu zbierania danych. System wyposażony w robota FANUC pokaże producentom, jak można osiągnąć elastyczność produkcji i w ten sposób znacznie zwiększyć jej wydajność w stosunku do tradycyjnych systemów mechanicznych.

Zwiedzający będą mogli także obejrzeć centrum danych przemysłowych Rockwell Automation i Panduit, które zapewnia kompletny sprzęt wymagany do procesu przejścia do środowiska wirtualnego.

Endress+Hauser (hala 11, stoisko C43)

Rockwell Automation zaprezentuje rozwiązania dla procesów przemysłowych, w tym wstępnie skonfigurowane oprzyrządowanie i rozwiązania wspierające diagnostykę w obrębie całego zakładu oraz zapewniające lepsze zarządzanie cyklem życiowym produktu. Poza tym zwiedzający będą mogli poznać odpowiednie narzędzia i wskazówki, które pozwolą im zmniejszyć ryzyko, skrócić czas wdrożenia oraz zredukować koszty zintegrowania tych rozwiązań z ich systemami.

ODVA (hala 11, stoisko E55)

Rockwell Automation będzie także obecny na stosiku ODVA, która opracowała Ethernet/IP, niezastrzeżoną technologię Ethernetu, umożliwiającą kontrolę i przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym w środowisku przemysłowym.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 22 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk
Susanne Woiton

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj Nasz Newsletter

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.