Bezpieczne wdrażanie technologii mobilnych i chmury dzięki nowym przewodnikom dla projektantów sieci

Nowe przewodniki dla projektantów sieci pomagają przedsiębiorstwom w realizacji obietnic związanych z przemysłowym internetem rzeczy oraz wprowadzaniu najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa.

Widok operatora sprawdzającego parametry jakościowe linii produkcyjnej na tablecie, bądź kierownika porównującego wskaźniki OEE z wielu zakładów, dowodzą, iż komunikacja mobilna i usługi chmury stają się normą w fabrykach. Takie nowe połączenia mogą być jednak wykorzystywane do cyberataków, mających na celu kradzież receptur produktów lub przejęcie kontroli nad zakładem.

Firmy Rockwell Automation i Cisco opublikowały nowe przewodniki dla projektantów sieci, aby pomóc przedsiębiorstwom w podłączaniu urządzeń mobilnych i integracji z chmurą przy zastosowaniu najlepszych praktyk dotyczących zabezpieczeń. Z myślą o przedsiębiorstwach w przewodnikach przedstawiono zalecenia dotyczące architektury sieci przewodowej i bezprzewodowej przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu przemysłowego internetu rzeczy: technologii chmury i technologii mobilnej. Te bezpłatne zasoby stanowią zaktualizowany dodatek w ramach programu Converged Plantwide Ethernet (CPwE).

Bezpieczne komunikacja urządzeń mobilnych

Nowy przewodnik „Identity and Mobility Services” będzie pomocny przy włączaniu do zasobów firmy urządzeń mobilnych - w sposób umożliwiający przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa. W przewodniku, opartym na platformie Cisco Identity Services Engine, opisano wsparcie dla bezpieczeństwa przemysłowego poprzez identyfikację, autoryzację i monitorowanie połączeń na trzech poziomach: urządzenia, aplikacji i użytkownika. Przewodnik przyda się także użytkownikom przy projektowaniu zunifikowanej i autonomicznej architektury sieci WLAN oraz zarządzaniu samoobsługowym dostępem bezprzewodowym.

– Urządzenia mobilne zmieniają sposób postrzegania produkcji i zarządzania nią — powiedział Gregory Wilcox, kierownik ds. globalnego rozwoju technologii i biznesu w firmie Rockwell Automation. – Pracownicy analizują wskaźniki wydajnościowe na tabletach, aby podejmować trafne decyzje dotyczące produkcji, nawet, gdy nie ma ich na hali produkcyjnej. Korzystają przy tym z takich innowacji, jak aplikacja FactoryTalk TeamONE firmy Rockwell Automation, aby wykonywać obowiązki zawodowe przy użyciu smartfonów. Przewodnik „Identity and Mobility Services” będzie przydatny w realizacji takich możliwości w zakładach przemysłowych przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Połączenie z chmurą

W nowym przewodniku „Cloud Connectivity” przedstawiono wskazówki na temat używania bramy FactoryTalk Cloud do ustanawiania bezpieczniejszego połączenia między halą produkcyjną a aplikacjami opartymi na chmurze, takimi jak FactoryTalk Analytics for Machines. Kompleksowe podejście do komunikacji jest niezbędne przy wdrażaniu takich funkcji, jak zdalne monitorowanie i wsparcie techniczne. W przewodniku o projektowaniu opisano różne poziomy środków bezpieczeństwa, jakie powinny być brane pod uwagę zarówno w małych, jak i w dużych firmach.

– Przedsiębiorstwa przemysłowe często poświęcają dużo uwagi tworzeniu ścieżek dla informacji w chmurze, zapominając o najważniejszych potrzebach dotyczących zabezpieczeń — powiedział Todd Gurela, dyrektor działu rozwiązań przemysłowych w firmie Cisco. – Przewodnik „Cloud Connectivity” pomoże przedsiębiorstwom we wprowadzeniu pełnej komunikacji w chmurze przy zapewnieniu ochrony ścieżek danych i sieci zakładowej przed cyberzagrożeniami.

Wzmocnienie bezpieczeństwa przemysłowego

Firmy Rockwell Automation i Cisco poszerzyły ostatnio zakres swoich przewodników na temat projektowania sieci przemysłowych CPwE.

W nowym przewodniku „Industrial Firewalls” (Zapory przemysłowe) przedstawiono kilka przypadków zastosowania zapór przemysłowych, wymagania dotyczące aplikacji oraz uwagi dotyczące technologii i projektowania. Z tej publikacji konstruktorzy dowiedzą się na przykład, w jaki sposób używać zapór, aby ruch danych w zakładzie nie obniżał wydajności maszyn.

Opublikowany wcześniej przewodnik „Industrial Demilitarized Zone (IDMZ)” (Przemysłowa strefa zdemilitaryzowana) został zaktualizowany i przedstawiono w nim nowe aplikacje wykorzystujące oprogramowanie FactoryTalk VantagePoint i FactoryTalk ViewPoint firmy Rockwell Automation.

Nowe przewodniki dla projektantów CPwE można pobrać ze strony internetowej firmy Rockwell Automation.

Treści dostępne w ramach programu CPwE mają pomóc zakładom przemysłowym w projektowaniu i wdrażaniu skalowalnej, niezawodnej, bezpiecznej i przygotowanej na wymagania przyszłości infrastruktury zakładowej sieci przemysłowej. Program bezpieczeństwa przemysłowego CPwE, oparty na całościowym podejściu uwzględniającym różnorodność i wiele warstw, jest zgodny z normami bezpieczeństwa przemysłowego, takimi jak IEC-62443 i NIST 800-82. Testy i walidacja CPwE są zgodne z metodologiami Cisco Validated Design (CVD) oraz Cisco Reference Design (CRD).

Cisco jest członkiem Sojuszu strategicznego w programie Rockwell Automation PartnerNetwork. Te dwie firmy współpracują ze sobą w zakresie połączenia hali produkcyjnej i biura w ramach wspólnej infrastruktury sieciowej poprzez szkolenia, projektowanie sieci i produkty.

Firmy Rockwell Automation i Cisco zademonstrują swoje rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieci podczas targów Hannover Messe 2018 w dniach 23–27 kwietnia w Hanowerze. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Cisco w hali 6, numer G30.

Informacje o programie Rockwell Automation PartnerNetwork

Program Rockwell Automation PartnerNetwork zapewnia światowym producentom dostęp do opartej na współpracy sieci przedsiębiorstw specjalizujących się w rozwoju, wdrażaniu i wspieraniu najlepszych w swojej klasie rozwiązań w celu optymalizacji pracy zakładów przemysłowych, poprawy wydajności maszyn oraz osiągnięcia celów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Informacje o firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań informatycznych, otwierającym przed przedsiębiorstwami nowe możliwości poprzez udowodnienie, że połączenie elementów, których dotąd nikt nie łączył, pozwala osiągnąć zdumiewające rezultaty. Aktualne informacje są dostępne na stronie http://thenetwork.cisco.com.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 22 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk
Susanne Woiton

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj Nasz Newsletter

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.