Połączona oferta Rockwell Automation oraz PTC w zakresie cyfrowej transformacji przemysłu

Nowy pakiet oprogramowania FactoryTalk InnovationSuite opracowany przez PTC umożliwia transformację cyfrową procesów przemysłowych, zapewniając zwiększenie wydajności

W dniu 12 listopada 2018, Rockwell Automation oraz PTC zaprezentowały pakiet oprogramowania FactoryTalk InnovationSuite opracowany przez PTC, który umożliwia optymalizację operacji przemysłowych i zwiększenie wydajności przez zapewnienie osobom podejmującym decyzje optymalnych danych i informacji. Nowy pakiet zapewnia kompleksowy podgląd stanu systemów i operacji z jednego źródła informacji w ramach organizacji. Połączona oferta umożliwia integrację technologii oferowanych przez obie firmy zgodnie z oficjalnym oświadczeniem o partnerstwie strategicznym z czerwca bieżącego roku.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Pakiet oprogramowania FactoryTalk InnovationSuite zapewnia komunikację urządzeń z obszaru OT (technologii operacyjnych) w ramach zakładu, natywną bezpieczną komunikację z urządzeniami przemysłowowymi. W połączeniu z danymi pochodzącymi z aplikacji IT (systemy informatyczne), osoby podejmujące decyzje zyskują dostęp do kompleksowej informacji zasobów, linii i urządzeń przemysłowych z dowolnego miejsca w zakładzie.

- Nasza oferta jest niepowtarzalna, ponieważ umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie przemysłowego internetu rzeczy dzięki połączeniu wiedzy ekspertów z zakresu przemysłu, technologii i systemów informatycznych – mówi John Genovesi, nowo mianowany wiceprezes działu kont firmowych i oprogramowania Rockwell Automation. – Oferujemy innowacyjne rozwiązania PTC oraz zaawansowane rozwiązania z zakresu analizy danych oraz systemów MOM Rockwell Automation dla różnorodnych rozwiązań przemysłowych.

- Przesuwamy granice, w których wiodące technologie są stosowane w środowiskach przemysłowych – mówi Catherine Knicker, dyrektor ds. współpracy strategicznej PTC. – Producenci na co dzień doświadczają ciągłych i nagłych zmian technologii cyfrowych, przy czym ich wdrażanie jest często realizowane na podstawie przestarzałych zasad. Połączona oferta pozwoli firmom na ograniczenie czasu zwrotu z inwestycji oraz na poprawę konkurencyjności poprzez pokonanie przeszkód stojących na drodze ich działalności dzięki kompleksowemu podejściu do inteligencji operacyjnej.

Połączona oferta obejmuje platformy FactoryTalk® Analytics oraz MOM, jak również przemysłową platformę IoT PTC ThingWorx®, które obejmują platformę łączności przemysłowej Kepware® oraz rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości Vuforia®. Podstawowe funkcje zastosowań w ramach nowej połączonej oferty obejmują:

  • Intuicyjny interfejs przyjazny dla użytkownika, zapewniający kompleksowy podgląd parametrów operacji przez połączenie danych z wielu źródeł IT oraz OT dostosowanych do wymagań użytkownika. Przykładowo, menadżer ds. operacyjnych może zapoznać się z podstawowymi parametrami eksploatacyjnymi zakładu lub wielu zakładów przed rozpoczęciem analizy parametrów eksploatacyjnych indywidualnych urządzeń lub czynników wpływających na całkowitą efektywność wyposażenia (OEE).

  • Zaawansowana analityka automatyczna danych ze źródeł IT oraz OT przekształca ogromne ilości danych pierwotnych do postaci użytecznych informacji mających na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych i ograniczenie wpływu przestojów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji (AI) do uproszczenia złożonych procesów analitycznych, użytkownicy mogą zapobiegawczo reagować na problemy, przed wystąpieniem krytycznych awarii.

  • Rozszerzona rzeczywistość (AR) zapewnia jeszcze bardziej wydajny i skuteczny sposób wykorzystania informacji cyfrowych w świecie fizycznym. AR zapewnia poprawę efektywności szkoleń, ułatwia współdzielenie informacji oraz realizację napraw, poprawiając ich skuteczność już przy pierwszej próbie rozwiązania problemu. Połączona oferta umożliwia przekazanie pracownikom utrzymania ruchu instrukcji roboczych w formie cyfrowej, obejmujących parametry eksploatacyjne rejestrowane w czasie rzeczywistym oraz historię serwisową, ułatwiając diagnostykę i naprawę wyposażenia już przy pierwszej próbie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy pomiędzy Rockwell Automation oraz PTC dostępne są na stronie internetowej FactoryTalkInnovationSuite.com.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 22 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj Nasz Newsletter

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.