Zaawansowany system kurtyn świetlnych z większą uniwersalnością i bezpieczeństwem

Kurtyny świetlne GuardShield firmy Rockwell Automation wykorzystują innowacyjną technologię nadajnik-odbiornik do zabezpieczenia zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych i innych niebezpiecznych urządzeń

Upowszechnienie się robotów doprowadziło do wzrostu zapotrzebowania na kurtyny świetlne, zapewniające bezpieczne środowisko pracy między zrobotyzowanymi gniazdami produkcyjnymi i pozostałą częścią zakładu. System kurtyn świetlnych bezpieczeństwa Allen-Bradley GuardShield 450L firmy Rockwell Automation jest uniwersalnym i ekonomicznym rozwiązaniem zwiększającym  bezpieczeństwo, a jednocześnie ułatwiającym zwiększenie wydajności dzięki innowacyjnej technologii nadajnik-odbiornik.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

– Użytkownicy przekonają się o istotnych zaletach nowego systemu kurtyn świetlnych przez cały okres eksploatacji, lecz szczególnie podczas instalacji i uruchamiania – mówi Grzegorz Bauer, ekspert ds. bezpieczeństwa w Rockwell Automation.

Zintegrowany system laserów osiujących (ILAS) w GuardShield 450L-E skraca czas instalacji, dzięki wyświetlaniu wielu widocznych punktów. System uruchamia się po dotknięciu symbolu ILAS na kolumnie. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokość chroniona równa wysokości kolumny ułatwiają zastosowanie systemu GuardShield 450L-E w aplikacjach ochrony dłoni i palców z polem chronionym o wysokości od 150 mm do 1950 mm, ze stopniowaniem co 150 mm.

Po uruchomieniu systemu, użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, takich jak łączenie kaskadowe, wbudowane funkcje mutingu oraz wygaszania wiązek, co poprawi uniwersalność przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Zaawansowane funkcje mutingu kurtyny świetlnej GuardShield 450L-E są łatwe do skonfigurowania mikroprzełącznikami (DIP) na odpowiednich modułach wtykowych. Można wybrać typowe konfiguracje mutingu, takie jak 4-czujnikowy lub 2-czujnikowe o konfiguracji L lub T, wraz z funkcją obejścia, a także ograniczanie rozdzielczości lub uczenie wygaszania wiązek. Można również zainstalować moduł wtykowy kaskadowy, pozwalający na szeregowe łączenie kolejnych kurtyn świetlnych bezpieczeństwa GuardShield 450L w celu uzyskania ochrony maszyny z wielu stron.

Wszystkie te specjalne funkcje połączone z naturalną uniwersalnością technologii nadajnik-odbiornik, upraszczają logistykę działom inżynierskim oraz pozwalają zmniejszyć do minimum zapas komponentów przeznaczonych do pełnego zakresu aplikacji.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 22 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.