Bardziej bezpieczna i inteligentna praca z nowym systemem bezpieczeństwa GuardLink

Technologia łączenia redukuje czynności utrzymania i zwiększa niezawodność

Rockwell Automation wprowadza system bezpieczeństwa Allen-Bradley Guardmaster GuardLink, nowy protokół bezpiecznej komunikacji, który pomaga operatorom usprawnić diagnostykę oraz skrócić czas przestojów maszyn, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Urządzenia bezpieczeństwa tradycyjnie są podłączane do osobnych wejść bezpiecznych, co wymaga większej ilości przewodów i wprowadza dodatkowe punkty pojawienia się błędów. Natomiast przy łączeniu szeregowym traci się możliwość rozróżnienia, z którego urządzenia pochodzą informacje. System GuardLink umożliwia łączenie szeregowe urządzeń bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie dostęp do diagnostyki poszczególnych urządzeń. Zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, diagnostykę, możliwość zdalnego resetowania i wysyłania poleceń odryglowania przez pojedynczy czterożyłowy kabel, którym można połączyć ze sobą do 32 urządzeń. System GuardLink pozwala także znacznie obniżyć koszty instalacji, dzięki redukcji okablowania nawet o 38%.

Technologia GuardLink jest zintegrowana z przekaźnikami i komponentami bezpieczeństwa Allen-Bradley Guardmaster, co zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o ich stanie z całej instalacji bezpieczeństwa. Połączenie urządzeń bezpieczeństwa do inteligentnych trójników z technologią GuardLink oraz standardowym okablowaniem do przekaźników bezpieczeństwa Guardmaster zapewnia lepszą widoczność całego systemu, aż do pojedynczych osłon czy przycisków stopu awaryjnego.

– Aktywacja przycisku stopu awaryjnego lub wyłącznika blokującego, powoduje przesłanie do przekaźników bezpieczeństwa Guardmaster indywidualnego sygnału bezpieczeństwa – objaśnia Grzegorz Bauer, Senior Commercial Engineer w Rockwell Automation. – Informacja ta jest następnie rozsyłana w całym środowisku Connected Enterprise za pośrednictwem interfejsu sieciowego Guardmaster, co zapewnia łatwiejsze i szybsze diagnozowanie i usuwanie problemów w porównaniu z tradycyjnymi systemami przewodowymi.

System bezpieczeństwa GuardLink jest w pełni kompatybilny z platformą Logix i ma predefiniowane nazwy zmiennych w aplikacji Rockwell Software Studio 5000. Uproszczona budowa oraz zredukowana ilość niezbędnego okablowania zapewnia łatwą instalację typu „plug-and-play”.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 23 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.