Rockwell Automation rozszerza zasięg usług wykrywania zagrożeń na skalę globalną

Globalna dostępność usług wykrywania zagrożeń

Usługi bezpieczeństwa przemysłowego Claroty zapewniają ochronę łańcucha dostaw przed nieznanymi zagrożeniami i zwiększają korzyści operacyjne.

Ponad połowa ankietowanych w badaniu prowadzonym przez LNS Research zgłosiła przypadek naruszenia cyberbezpieczeństwa w ich zakładzie przemysłowym. Aby uniknąć tego typu wypadków i przeciwdziałać nieprzewidywalnym zagrożeniom, firmy przemysłowe na całym świecie mogą zarządzać ryzykiem operacyjnym dzięki usługom wykrywania zagrożeń Rockwell Automation wykorzystującym platformę wykrywania zagrożeń Claroty.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Rockwell Automation rozszerzył zasięg usług wykrywania zagrożeń na skalę globalną, aby ułatwić firmom walkę ze stale rozwijającymi się zagrożeniami cyberbezpieczeństwa przemysłowego.

„Kwestia związana z zagrożeniami bezpieczeństwa, która stanowi największe ryzyko to wszystko, czego o danym zagrożeniu nie wiemy – użyte techniki, kierunek ataku, wykorzystane luki w zabezpieczeniach,” mówi Umair Masud, menedżer ds. oferty usług bezpieczeństwa Rockwell Automation. „Nasze usługi wykrywania zagrożeń łączą dogłębną wiedzę w zakresie automatyki przemysłowej z zaufaną widocznością sieci technologii operacyjnej Claroty. Usługi te zapewniają pewność i ochronę nie tylko jednego obiektu, ale całego łańcucha dostaw przed nieprzewidywalnymi zagrożeniami.”

Usługi wykrywania zagrożeń pomagają chronić połączone operacje na trzy sposoby:

  • Identyfikacja i ochrona: Identyfikacja wszystkich połączonych zasobów kontroli przemysłowej i luk w zabezpieczeniach, pozwalająca firmom uzyskać wiedzę na temat zasobów, które wymagają ochrony.
  • Wykrywanie: Monitorowanie sieci nie tylko pod względem znanych zagrożeń, ale co ważniejsze, nadzwyczajnego ruchu sieciowego lub zachowania, pozwalające ostrzec firmy przed zagrożeniem bezpieczeństwa - w miarę możliwości przed jego wystąpieniem.
  • Reakcja i przywrócenie sprawności: Opracowanie planów zatrzymania, zwalczania i przywracania sprawności po ataku gwarantujących utrzymanie działalności operacyjnej lub szybki powrót do stanu funkcjonowania.

Firmy, które stosują usługi wykrywania zagrożeń odkrywają również korzyści operacyjne. Na przykład, zgromadzone dane o zasobach pozwalają zidentyfikować ryzyka związane z przestarzałymi technologiami, nieaktualnym oprogramowaniem lub brakiem części zamiennych.

Platforma wykrywania zagrożeń Claroty tworzy wykaz przemysłowych zasobów sieciowych użytkownika, monitoruje ruch między nimi i analizuje komunikację na najniższym poziomie. Wykryte nieprawidłowości są zgłaszane do personelu zakładowego i odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wraz z planem działania.

„Platforma Claroty w ramach usług wykrywania zagrożeń może przyspieszyć ewolucję firmy w kierunku bardziej połączonych i cyfrowych operacji” mówi Amir Zilberstein, współzałożyciel i prezes CEO Claroty. „Co jest szczególnie krytyczne, platforma pomaga firmom wykryć i szybko zareagować na zagrożenia, które mogą pozostać niezauważone przez stosowane środki ochrony. Pozwala to również firmom lepiej poznać dostępne zasoby przemysłowe i poprawić możliwości utrzymania zakładu w ciągłym ruchu.”

Claroty jest partnerem produktowym Encompass Rockwell Automation w ramach programu Rockwell Automation PartnerNetwork.

Informacje o programie Rockwell Automation PartnerNetwork
Program Rockwell Automation PartnerNetwork oferuje producentom globalnym dostęp do sieci współpracy firm zajmujących się rozwojem, wdrażaniem i wsparciem najlepszych rozwiązań zapewniających optymalizację pracy zakładu, poprawę parametrów użytkowych maszyn i realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 22 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.