Tradycyjne rozruszniki a układy łagodnego rozruchu: sposób obliczania ROI

Tradycyjne rozruszniki a układy łagodnego rozruchu

Sięgnijmy po podręcznik nt. koncepcji lean i porozmawiajmy o prostej idei zwanej „waste walk”.

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z popularnymi obecnie słowami związanymi z inicjatywami lean, „waste walk” (Gemba) to po prostu zaplanowana wizyta w miejscu pracy mająca na celu obserwowanie działań i odnotowywanie przypadków marnotrawstwa.

Poziom strat może wiązać się z wieloma aspektami środowisk produkcyjnych, w tym z nieefektywnością procesów, nadmiernym transportem/ruchem, defektami, oczekiwaniem itp. Chodzi o to, aby ocenić, jak funkcjonują określone rzeczy i co stanowi pracę lub energię bez wartości dodanej, czyli właśnie marnotrawstwo.

Być może zastanawiasz się, w jaki sposób wpisuje się to w temat tradycyjnego rozruchu silnika. Już wyjaśniam.

Ile razy chodziłeś(aś) po zakładzie, obserwując automatyzację? Prawda jest taka, że często skupiamy się na rzeczach oczywistych, które kojarzą nam się z tym, co znamy najlepiej, na przykład produkcją samochodów lub ciastek.

Ale czy kiedykolwiek spędziłeś(aś) choć jeden dzień z osobą zajmującą się konserwacją? Przeprowadzanie działań konserwacyjnych jest często pomijane przy poszukiwaniu sposobów na ograniczenie strat. Rozważ następujące sposoby tradycyjnego radzenia sobie ze zużywaniem się sprzętu:

  • wymiana lub naprawa zaworów i pasów,
  • czyszczenie lub wymiana filtrów,
  • wymiana płynów,
  • smarowanie podzespołów,
  • ogólne czyszczenie.

Co jeśli częstotliwość tych tradycyjnych czynności konserwacji prewencyjnej może zostać zmniejszona lub wyeliminowana właśnie dzięki układowi łagodnego rozruchu? 

  • Jaki jest koszt wymiany lub naprawy zaworu raz w roku, a ile do czterech razy w roku?
  • Rozważ koszty działań związanych z konserwacją zapobiegawczą cztery razy w roku w porównaniu z kosztami 12 konserwacji w roku.
  • Ile czasu traci się na regulację pasów i podzespołów układu napędowego każdego roku?
  • Ile kosztuje wymiana/regeneracja pompy lub silnika?
  • Zastanów się, jaki wpływ na środowisko wywiera obsługa i utylizacja smarów czy olejów.

Wykorzystanie układów łagodnego rozruchu może być prostym sposobem na ograniczenie marnotrawstwa poprzez zredukowanie czasu i kosztów związanych z serwisowaniem sprzętu, co da personelowi ds. konserwacji możliwość skupienia się na innych, potencjalnie bardziej produktywnych działaniach.

Ponadto zastosowanie układu łagodnego rozruchu zamiast tradycyjnego rozrusznika może pomóc zmniejszyć zużycie silnika i sprzętu poprzez zmniejszenie energii dostarczanej do silnika podczas uruchamiania.  W wielu przypadkach jest to czas i energia bez wartości dodanej.

Wreszcie biorąc pod uwagę typową maszynę lub proces produkcyjny, 90% stosowanych silników ma mniej niż 10 KM (7,5 kW), a 82% z nich powiązanych jest z pompami, wentylatorami czy sprężarkami.

W przypadku większości zastosowań z silnikami tej wielkości układy łagodnego rozruchu są wystarczająco kompaktowe, aby zmieścić się w tej samej przestrzeni zajmowanej przez tradycyjne rozruszniki.  Możesz więc czerpać korzyści z układów łagodnego rozruchu, zachowując jednocześnie te same gabaryty urządzenia.

Teraz rozważ ponownie koncepcję „waste walk”.

Poszukiwanie objawów marnotrawstwa wynikających ze zużywania się sprzętu jest doskonałym sposobem identyfikacji dźwigni finansowych potrzebnych do obliczenia rzeczywistego zwrotu z inwestycji (ROI).

Poprzez wcielenie się na jeden dzień w rolę osoby zajmującej się konserwacją można odkryć mniej lub bardziej oczywiste sposoby unikania marnotrawstwa dzięki zastosowaniu technologii łagodnego rozruchu.

Andy Jaap
Opublikowane 5 Listopad 2018 Przez Andy Jaap, Business Manager, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj Nasz Newsletter

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.