Dwie normy bezpieczeństwa maszyn stają się jedną

Dwie normy bezpieczeństwa maszyn stają się jedną

Nie wszystkie scalenia działają, ale połączenie dwóch norm bezpieczeństwa maszyn ma duży potencjał w zakresie ukierunkowania i wyjaśnienia dotąd niejasnych zagadnień. Wygląda to jak zagmatwana podróż od starej normy EN 954: Maszyny — Bezpieczeństwo — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem do IEC 62061: Bezpieczeństwo maszyn — Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Następnie wprowadzono całkowicie zmienioną normę (EN) ISO 13849, a teraz czekamy na IEC/ISO 17305.

Planowaną data wprowadzenia nowej normy ma być rok 2016, z okresem przejściowym do roku 2018. Proponowana norma scalona z pewnością uczyni życie prostszym i jaśniejszym, ale konieczne będą pewne zmiany i im wcześniej oswoimy się z nową normą, tym lepiej.

Poza Unią Europejską może to nie być natychmiast oczywiste. Przy wielu normach krajowych dzielących postanowienia z wersjami ISO i IEC, które zostały przyjęte na całym świecie, ta wspólność pomaga eliminować bariery techniczne globalnego handlu. Ponadto, zważywszy na tempo rozwoju współczesnych inteligentnych elektronicznych i programowalnych układów bezpieczeństwa, mamy do czynienia z sytuacją, w której nie chodzi raczej o nadążanie za normą, a o konieczność uaktualnienia norm tak, aby odzwierciedlały stan istniejący.

Nie należy spodziewać się pojawienia się nowych metodologii lub wzorów, do których będzie się trzeba dostosować, a migracja to dobrze przetarta ścieżka, z której już wcześniej korzystaliśmy. W porównaniu do migracji od EN 954-1 do (EN) ISO 13849, zgoda na ten następny krok będzie generalnie powszechniejsza.

Tak więc powinniśmy cieszyć się z nadchodzącego scalenia: dwa to na pewno lepiej niż jeden – przeszliśmy długą drogę od prostych norm, które ograniczały wprowadzaną nimi technologię do takich, w których pokłada się większe zaufanie oczekując, że obejmą nowe technologie. Teraz możemy zastąpić złożoność konsolidacją i prostszym, bardziej efektywnym reżimem.

Dalszą dokumentację dotyczącą scalenia (EN) ISO 13849 i IEC 62061 można pobrać pod poniższym adresem: Białe księgi

Derek Jones
Opublikowane 18 Luty 2016 Przez Derek Jones, Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.