Akredytacja TÜV: co to oznacza?

Akredytacja TÜV: co to oznacza?

Akredytacja TÜV to prawdziwa ekspedycja odkrywcza. Przygotowania do testu i szkolenia otworzyły oczy nawet inżynierowi z wieloletnim stażem w dziedzinie bezpieczeństwa. Uświadomiło mi to zdecydowanie jedną rzecz, że “nie wiesz tego, czego nie wiesz”.

Zdobyciu akredytacji towarzyszy prawdziwy dreszcz emocji, nie jest to jednak wyłącznie sprawa własnego ego. Ludzie postrzegają akredytowanych inżynierów w różny sposób. Współpracownicy częściej powołują się na Twoje opinie, kierownicy szanują Cię i wykorzystują Twoje rozszerzone umiejętności i, co najważniejsze, klienci są spokojniejsi znając poziom Twojej akredytacji.

Z posiadaniem takiego certyfikatu wiąże się określony prestiż; w końcu jesteś częścią międzynarodowego elitarnego klubu.  Nie przemawia przeze mnie zarozumiałość … testy i kryteria charakteryzują się wyjątkowo wysokim poziomem. Bez 100-procentowego zaangażowania nie uzyskasz zaliczenia. Otrzymałem e-maila od pewnego Czecha , który stwierdził, że test i szkolenie były trudniejsze od jego obecnego stopnia naukowego.

Patrząc na to z zawodowego punktu widzenia uważam, że akredytacja TÜV jest niezbędna, jeśli chcesz przekazywać wiedzę lub sprzedawać koncepcje z zakresu bezpieczeństwa innym ludziom. Na dzień dzisiejszy w Rockwell Automation istnieje wymóg prezentowania osobistych kwalifikacji, a wewnątrzfirmowy model kompetencji jest przeznaczony dla inżynierów sprzedaży, pracowników obsługi technicznej (wewnętrznych i zewnętrznych), międzynarodowych konsultantów technicznych, inżynierów obsługi terenowej i konsultantów ds. bezpieczeństwa.

Możemy pochwalić się wydaniem certyfikatów dla 137 inżynierów ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego TÜV Rheinland w zakresie maszyn, systemów automatyki zabezpieczeniowej (SIS) oraz sprzętu/oprogramowania (HW/SW). Z wymienionych 137 inżynierów: 8 jest certyfikowanymi ekspertami ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego, co obejmuje różne kategorie na całym świecie, 56 zaś ma kwalifikacje w dziedzinie maszynoznawstwa.   Z wymienionych 56, 33 mieszka w EMEA. Kwalifikacje mają tutaj kluczowe znaczenie, a dobrym sposobem ich prezentowania jest certyfikacja TÜV – podobnie jak w przypadku zapewniania integralności naszych produktów poprzez wydanie certyfikatu TÜV.

Szczerze powiedziawszy nie istnieje lepsza metoda prezentowania kwalifikacji niż akredytacja tego typu. Zalecam wszystkim tym, którzy chcą rozmawiać o bezpieczeństwie, aby czynili to z osobami posiadającymi solidną wiedzę w tym zakresie – nie dlatego, że tak twierdzą, lecz dlatego, że zdaniem TÜV, wiedzę tę dane osoby posiadają.

Nabyte umiejętności są również transferowalne. Przekonałem się, że filozofie i metody używane obecnie przeze mnie do badania rozwiązań bezpieczeństwa można stosować w innych jednostkach biznesowych. Program bezpieczeństwa funkcjonalnego obejmuje szereg koncepcji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, które można zastosować również gdzie indziej.

Na dzień dzisiejszy osiągnąłem poziom eksperta ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego i zostałem oddelegowany przez TÜV do prowadzenia następujących szkoleń dla techników bezpieczeństwa funkcjonalnego: początkowy i zaawansowany kurs dla inżynierów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Są to szkolenia zatwierdzone zarówno dla stron wewnętrznych, jak i zewnętrznych, co oznacza, że osiągnąłem swój cel. Chciałbym, aby istniał poziom wyższy od poziomu eksperta!

Nazywam się David Reade – Ekspert TÜV Rheinland; nr ident. 206/13

David Reade
Opublikowane 21 Grudzień 2015 Przez David Reade, Business Development Consultant, Safety and Sensing, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.