Zautomatyzowane oczyszczanie słodkiej wody

SCADA – automatyzacja i sterowanie dla osiągnięcia wydajności operacyjnej i zgodności z przepisami

Słodka woda jest niezbędna do życia i, choć jest zasobem odnawialnym, nie jest dostępna w nieograniczonej ilości.Wraz ze wzrostem liczby ludności i postępującą urbanizacją, potrzeba zrównoważonych procesów jest coraz bardziej paląca.Słodka woda, inaczej mówiąc pitna, musi być zdatna do picia przez ludzi i spełniać normy ochrony środowiska i przepisy krajowe.Bezpieczeństwo również odgrywa wielką rolę, ponieważ systemy kontroli muszą być zabezpieczone tak, aby wytrzymać celowe ataki i przypadkowe awarie.Rezultatem musi być bezpieczeństwo dla klientów komunalnych.Możemy pomóc Ci działać efektywniej i bezpieczniej i jednocześnie spełniać krajowe przepisy i uregulowania.

Rozwiązania dla branży zaopatrzenia w wodę

Redukuj koszty projektu i osiągnij efektywną i bezpieczną działalność

Osiągnięcie efektywnej i bezpiecznej działalności i zmieszczenie się w surowych ramach regulacyjnych wymaga współpracy na każdym etapie cyklu, w tym:

  • wykorzystania narzędzi i wiedzy technicznej do osiągnięcia efektywnego kosztowo i terminowego projektowania i realizacji,
  • zintegrowanych systemów, które umożliwiają kompletną kontrolę, wizualizację i raportowanie wewnętrznych operacji firmy,
  • wsparcia dla uzyskania maksymalnego czasu pracy bez przerw i wydajności operacyjnej zakładu.

Nasza oferta produktów i usług, wiedza techniczna i sieci wyspecjalizowanych partnerów dają Ci narzędzia, których potrzebujesz.Nasza olbrzymia baza urządzeń pozwala producentom wody na:

  • maksymalizację wydajności,
  • ograniczenie kosztów wdrożenia,
  • minimalizację kosztów cyklu eksploatacyjnego,
  • zachowanie zgodności z przepisami.

Zintegrowane rozwiązania w zakresie informacji i kontroli

Zintegrowane systemy efektywnej i zgodnej z przepisami produkcji wody

Takie rozwiązania jak nasze oprogramowanie FactoryTalk®:

zwiększają dostępność rzetelnych danych,

  • zwiększają widoczność i wiedzę o procesie produkcyjnym w celu opracowywania raportów i analiz w czasie rzeczywistym.
  • Gromadzenie i przechowywanie wstępnie zweryfikowanych danych gwarantuje, że tylko prawidłowe informacje trafiają do raportów.
  • Portal internetowy ułatwiający zdalną wizualizację

Większa wydajność systemu

  • Dzięki błyskawicznemu dostępowi do mierników produkcji dla całego systemu, operatorzy mogą reagować na awarie, takie jak przeciekające rury, zanim pojawią się poważniejsze problemy.

Skrócenie czasu i kosztu raportowania zgodności z przepisami

  • Dostęp do danych zgromadzonych w okresie 10 lat, dłużej niż jest to wymagane przepisami

Wspólnie z Cisco® opracowaliśmy architekturę, która wspiera połączone rozwiązania sieciowe zarządzania wodociągami.Rozwiązanie to, bazujące na technologii sieciowej Cisco oraz naszych systemach kontroli SCADA, oferuje:

  • obniżenie całkowitego kosztu inwestycji (TCO), bazując na zunifikowanych systemach networkingu i sterowania,
  • potężną wielowarstwową ochronę zapewnianą przez wypróbowane zabezpieczenia Cisco,
  • lepsze zarządzanie działalnością operacyjną i urządzeniami dzięki zdalnemu monitorowaniu i konserwacji,
  • większe możliwości zarządzania siecią i ułatwioną administrację,
  • zaawansowane usługi biznesowe, takie jak przechwytywanie wideo i telefonia internetowa.

Dysponujemy doświadczeniem na tym polu i oferujemy usługi zdalnego wsparcia i rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami, aby wspierać skuteczne działanie Twojego zakładu.

Uzyskanie klarownego wglądu w produkcję wody

Dokładne i terminowe raporty z produkcji wody pomagają zachować zgodność z przepisami

Greater Wellington Regional Council (GWRC) jest odpowiedzialna za dostarczanie czystej wody do ponad 10% ludności Nowej Zelandii.

Aby przestrzegać stale zmieniających się przepisów, GWRC potrzebowała rozwiązania, które mogło dostarczać dokładnych i terminowych raportów z produkcji wody.Raporty te wymagały dostępu do danych pozyskiwanych z istniejących systemów oczyszczania, produkcji i kontroli wody.Nasze rozwiązanie pomogło w osiągnięciu tego celu.

Dzięki zastosowaniu naszego rozwiązania, GWRC była w stanie spełnić państwowe wymagania sprawozdawcze i poprawić dystrybucję oczyszczania wody.Mogła również kierować wyższej jakości informacje o produkcji i zużyciu wody do udziałowców wewnętrznych i zewnętrznych.

Poznaj więcej historii sukcesów klientów.

Produkty i funkcje

Produkty i usługi służące przestrzeganiu przepisów i poprawie efektywności operacyjnej

Nasze portfolio produktów i usług oferuje producentom wody rozwiązania poprawiające efektywność działalności operacyjnej.Od zdalnych terminali (RTU) i sterowników pomp po nowoczesne systemy SCADA i systemy kontroli – dostarczamy w pełni zintegrowane rozwiązania dla oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Nasza oferta obejmuje:

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.