Automatyzacja drukarni i wydawnictw

Systemy automatyki i sterowania do maszyn i urządzeń drukarskich

Zoptymalizuj procesy produkcyjne i zwiększ ich wydajność.

Zadbaj o jakość, aby pozostać konkurencyjnym na zmieniającym się rynku.

Rynek mediów wymaga intensywnego obiegu gazet, czasopism i katalogów. Wiemy, że aby zapewnić sobie konkurencyjną pozycję musisz publikować wysokiej jakości treści i pełnić rolę elastycznego, ukierunkowanego nośnika dla reklam i handlu.

Współpraca z naszą firmą pozwoli Ci wdrożyć nowe technologie i zmodernizować zautomatyzowane maszyny i urządzenia drukarskie. Od systemów sterowania drukiem aż po interfejs operatora i systemy planowania zadań – zintegrujemy procesy w Twoim zakładzie. Z naszą pomocą optymalizacja procesów produkcyjnych pozwoli Ci:

  • zwiększyć wydajność,
  • poprawić jakość wydruków,
  • ograniczyć ilość odpadów.

Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki dla branży drukarskiej możemy zaoferować Ci fachową pomoc w zakresie zastosowań, rozwiązań inżynieryjnych i doskonałości produkcyjnej.

Funkcje zwiększające wydajność produkcji

Mamy ponad 50-letnie doświadczenie w dziedzinie automatyzacji druku.

Obsługa pras

Elastyczne i inteligentne sterowanie prasami

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań dla nowych i istniejących systemów sterowania prasami, dostosowując rozwiązani do indywidualnych wymagań klienta.

Nasze rozwiązanie modernizacyjne pozwala ograniczyć liczbę problemów dotyczących obsługi przestarzałych lub nieaktualnych systemów sterowania. Nasze fachowe usługi projektowania, instalacji i rozruchu umożliwiają łatwą integrację nowego wyposażenia w porze normalnej bezczynności prasy. Dzięki naszej gotowej do wdrożenia technologii i fachowej wiedzy możesz stworzyć system, który jest bardziej niezawodny i łatwiejszy w utrzymaniu.

Doświadczenie w branży drukarskiej

Jesteśmy sprawdzonym liderem w branży drukarskiej, oferującym kompleksowe rozwiązania i usługi dla przedsiębiorstw drukarskich.

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.