Wytwarzanie energii w elektrowni solarnej

Automatyzacja skupionej energii słonecznej dla wydajnej produkcji energii

Wykorzystaj dotychczasowe rozwiązanie do tańszego, bardziej niezawodnego i wydajniejszego pozyskania i przetworzenia energii słonecznej.

Niezawodne rozwiązania dla wydajnych elektrowni słonecznych

Maksymalny czas sprawności, niższe koszty utrzymania ruchu i krótszy czas na prace techniczne

Dostarczamy technologię do niezawodnego i wydajnego pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej przy minimalizacji kosztów. Nasze systemy i zespoły techniczne pomagają deweloperom energetyki solarnej w szybszym rozpoczęciu wytwarzania mocy. Są również pomocne w bardziej efektywnej eksploatacji i utrzymaniu ruchu zakładu, co stanowi tańszą alternatywę wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni solarnej.

Systemy automatyzacji energetyki solarnej

Systemy SCADA i automatyki dla elektrowni solarnych

Nieważne, czy Twoim celem jest modernizacja, czy też wymiana dotychczasowego systemu sterowania – pomożemy Ci dokonać migracji do nowoczesnego rozwiązania. Nasz rozproszony system sterowania PlantPAx® oferuje integrację sterowania procesami, silnikami i bezpieczeństwem prowadzącą do wydajniejszej eksploatacji. W połączeniu ze zintegrowanymi rozwiązaniami pomaga zapewnić wysoką dostępność, niezawodność i najniższe koszty inwestycji.

Dowiedz się więcej na temat systemu DCS PlantPAx

Sterownia, główna sterownia SCADA

Nasze rozwiązania oprogramowania do wizualizacji i informacji są powiązane z naszą zabezpieczoną infrastrukturą sieciową co umożliwia operatorom monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym. Rozwiązania obejmują:

  • Rozwiązanie SCADA do monitorowania i raportowania farm solarnych i zrównoważenia procesów zakładu.
  • Raportowanie kolejności zdarzeń (SOE) dla dokładnej kolejności alarmów
  • Rozwiązania sieciowe, m.in. usługi konsultingowe NERC CIP pomagające w ocenie, projektowaniu, wdrożeniu

Elektrownia solarna ze skupioną energią słoneczną Godawari

PlantPAx DCS do sterowania blokiem cieplnym w elektrowni solarnej CSP

Firma Lauren-Jyoti zbudowała dla Godawari Green Energy w indyjskim Radżastanie 50 MW elektrownię solarną ze skupioną energią słoneczną. Zakład będzie jedną z pierwszych przekazanych do eksploatacji w Indiach elektrowni solarnych w skali użytkowej z blokiem cieplnym. Ten projekt jest częścią inicjatywy rządu indyjskiego motywującej do wzrostu energetyki słonecznej do 20 000 MW do 2020 roku. Rockwell Automation dostarczy rozproszony układ sterowania PlantPAx - rozwiązanie z panelami lokalnych sterowników na farmie solarnej.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.