Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego

Nowoczesne systemy sterowania dla paliwa przyszłości

Gaz ziemny jest coraz częściej wykorzystywany jako surowiec do produkcji energii elektrycznej. Być może już go używasz lub planujesz zastąpienie technologii węglowej gazem ziemnym lub instalacją współspalania. Niezależnie od etapu, na jakim się znajdujesz, oferujemy obejmujące cały zakład systemy automatyki i sterowania. Rozwiązania te pomogą Ci szybko przywrócić sprawność elektrowni i osiągnąć cele produkcyjne.

Niezawodna, wydajna i bezpieczna produkcja

Elastyczność operacyjna, maksymalny czas pracy bez przestojów i bezpieczna łączność

Nowoczesne elektrownie wymagają niezawodnych rozwiązań gwarantujących wysoką dostępność. Współczesne systemy automatyki oferują prędkość i możliwości sterowania urządzeniami produkcyjnymi, zapewniając maksymalną elastyczność i czas pracy bez przestojów. Maksymalizacja wydajności i minimalizacja czasu przestojów wymaga jednak niespotykanego dotąd poziomu łączności i integracji informacji.

Rozwiązania obejmujące cały zakład

Skalowalne, zintegrowane i opłacalne

Nieważne, czy Twoim celem jest modernizacja, czy też wymiana dotychczasowego systemu sterowania – pomożemy Ci dokonać migracji do nowoczesnego rozwiązania. Nasz rozproszony system sterowania PlantPAx® umożliwia integrację procesów produkcyjnych, procesów napędowych i procesów kontroli bezpieczeństwa w celu zwiększenia wydajności zakładu. W połączeniu ze zintegrowanymi rozwiązaniami pomaga zapewnić wysoką dostępność, niezawodność i najniższe koszty inwestycji.

Dowiedz się więcej na temat systemu DCS PlantPAx

Unowocześnienie systemu sterowania turbiną za pomocą systemu DCS

Przedsiębiorstwo usług komunalnych optymalizuje produkcję hydroelektrowni.

W 2006 r. zakład Hawaii Electric Light Company w Keahole odnotował przestoje obejmujące ponad 50% czasu pracy z powodu przestarzałego systemu sterowania turbinami. Części były trudne do zdobycia, a inżynierowie serwisowi docierali do zakładu z dużym opóźnieniem. Zakład realizował produkcję w ograniczonym wymiarze. W wyniku zainstalowania nowego systemu sterowania turbinami czas przestojów uległ znacznemu skróceniu.

Usługi sieciowe i zabezpieczenia

Pomożemy Ci zaprojektować bezpieczną sieć w zakładzie bez poświęcania wydajności.Znamy się zarówno na systemach sterowania, jak i technologii sieciowej. Nasi eksperci znają obowiązujące normy przemysłowe (ISA, NIST, INL, DHS), a nasza firma oferuje usługi obejmujące kompletny cykl eksploatacji z możliwością dostawy na całym świecie.

Dowiedz się więcej na temat sieci przemysłowych

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.