Wytwarzanie energii w hydroelektrowniach

Systemy automatyki dla spójnych i niezawodnych hydroelektrowni

Dotkliwe ograniczenia wynikające z przepisów i naciski rynku stanowią wyzwanie dla operatorów hydroelektrowni.  Pomagamy firmom na całym świecie w sprostaniu przepisom ochrony środowiska, redukcji przestojów i zwiększeniu sprawności operacyjnej.

Wydajna i zgodna z przepisami eksploatacja

Systemy i doświadczenie dla osiągnięcia maksymalnej sprawności i zgodności z przepisami

Surowe przepisy ochrony środowiska nakładają obowiązki raportowania, którego nie można zignorować. Złożoność infrastruktury do transmisji i dystrybucji dla zapewnienia efektywnej pracy wymusza konieczność połączenia z systemami poza zakładem i wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie obszary zakładu. Starzejąca się infrastruktura stanowi problem w spełnieniu wszystkich wymagań i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i wydajność operacyjną. 

Rozwiązania obejmujące cały zakład

Skalowalne, zintegrowane i opłacalne

Nieważne, czy Twoim celem jest modernizacja, czy wymiana dotychczasowego systemu sterowania – pomożemy Ci dokonać migracji do nowoczesnego rozwiązania. Nasz rozproszony system sterowania PlantPAx® oferuje integrację sterowania procesami, silnikami i bezpieczeństwem prowadząc do wydajniejszej eksploatacji. W połączeniu ze zintegrowanymi rozwiązaniami pomaga zapewnić wysoką dostępność, niezawodność i najniższe koszty inwestycji.

Dowiedz się więcej o systemie DCS PlantPAx

Hydroelektrownia przechodzi na nowoczesne sterowanie PlantPAx DC

Dostawca mediów optymalizuje elektrownię wodną Box Canyon przy jednoczesnej ochronie wrażliwego otoczenia.

Sterując elektrownią Box Canyon ciężko jest utrzymać równowagę pomiędzy optymalnym wytwarzaniem mocy, aby nie zaburzyć ekosystemu rzeki. Chcąc spełnić wymagania operacyjne i wynikające z przepisów, operator elektrowni wybrał rozproszony układ sterowania PlantPAx. Nowy system nie tylko pomaga w zwiększeniu wydajności, ale także dostarcza w czasie rzeczywistym dane operacyjne do wyznaczania trendów i analiz.

Wizualizacja i informacje

Nasze rozwiązania wizualizacyjno-informacyjne dają potężną platformę do integracji systemów produkcyjnych i przedsiębiorstwa. Nasze rozwiązania oparte na pakiecie produktów FactoryTalk® umożliwiają operatorom wizualizację, raportowanie i analizę informacji operacyjnych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach FactoryTalk

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.