Produkcja energii z węgla

Automatyka i systemy sterowania pozwalające wyprzedzić zmiany legislacyjne

Zyskaj możliwość konsekwentnego zaspokajania zapotrzebowania na energię i uniknij wysokich kar, modernizując przestarzałe systemy. Skorzystaj z zalet nowoczesnych funkcji sterowniczych, które powiadamiają operatorów o problemach, zanim te wystąpią.

Niezawodna, spójna i bezpieczna produkcja

Maksymalny czas pracy bez przestojów, wizualizacja danych w czasie rzeczywistym i skrócenie czasu wymaganego na realizację zadań inżynieryjnych

Wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń i zgodności z normami NERC CIP (dotyczącymi ochrony infrastruktury o znaczeniu krytycznym) sprawiły, że przyszłość elektrowni węglowych jest niepewna. W miarę starzenia się floty maszynowej koszty jej modernizacji stale rosną. Starzejąca się infrastruktura jest przyczyną kosztownych i często niepotrzebnych przestojów. Ograniczona łączność z systemami biznesowymi zmusza do ręcznego monitorowania wydajności i tworzenia raportów, stwarzając ryzyko błędów. Rezultatem jest zmniejszona wydajność i wyższe koszty.

Rozwiązania obejmujące cały zakład

Skalowalne, zintegrowane i opłacalne

Nieważne, czy Twoim celem jest modernizacja, czy też wymiana dotychczasowego systemu sterowania – pomożemy Ci dokonać migracji do nowoczesnego rozwiązania. Nasz rozproszony system sterowania PlantPAx® umożliwia integrację procesów produkcyjnych, procesów napędowych i procesów kontroli bezpieczeństwa w celu zwiększenia wydajności zakładu. W połączeniu ze zintegrowanymi rozwiązaniami pomaga zapewnić wysoką dostępność, niezawodność i najniższe koszty inwestycji. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o wydobyciu jak największej wartości z Twoich systemów.

Dowiedz się więcej na temat systemu DCS PlantPAx

Dowiedz się więcej na temat inteligentnego sterowania silnikami

Monitorowanie stanu pomaga skrócić czas przestojów.

Nasze zintegrowane produkty służące do monitorowania stanu pomagają zapewnić wydajną pracę zakładu, wykrywając potencjalne usterki urządzeń.

  • Wzbogaca Twój zautomatyzowany system sterowania o funkcje ochrony maszyn.
  • Usprawnia wymianę informacji w przedsiębiorstwie i obniża koszty konserwacji.

Dowiedz się więcej na temat funkcji monitorowania stanu

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.