Serializacja

Holistyczne podejście do śledzenia i identyfikacji produktów

Oferujemy całościowe rozwiązanie do serializacji, które pomaga stawić czoła wyzwaniom obejmującym automatyzację, systemy realizacji produkcji, systemy planowania zasobów i operacje w chmurze obliczeniowej. Klienci mogą zyskać elastyczność i oszczędności, spełniając jednocześnie wymogi przyszłych przepisów, rozwiązując problem podróbek i zwrotów.

Serializacja pomaga ograniczyć ryzyko

Większa integralność łańcucha dostaw napędza rentowność.

Globalne firmy farmaceutyczne tracą około 75 mld USD rocznie z powodu podróbek, działalności szarej strefy i kradzieży produktów. Przepisy będą wymagały od producentów farmaceutycznych wdrożenia systemów śledzenia i identyfikacji produktów w całym łańcuchu dostaw. Nasze rozwiązanie do serializacji opiera się na holistycznym podejściu do śledzenia i identyfikacji produktów. Oferujemy pojedynczą strategię zapewnienia zgodności z przepisami, przeciwdziałania fałszerstwom i zapobiegania zwrotom.

Holistyczne rozwiązanie do serializacji

Skalowalne, przygotowane na przyszłość rozwiązanie w ekonomiczny sposób zapewnia zgodność z przepisami.

Producenci wyrobów farmaceutycznych potrzebują modułowych, skalowalnych rozwiązań do serializacji opartych na zintegrowanym systemie sterowniczym i informatycznym, który można z łatwością zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi. Wymagają bezproblemowego współdziałania poszczególnych maszyn, urządzeń i systemów biznesowych. Nasze rozwiązania do serializacji zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami i elastyczność umożliwiającą dostosowanie się do przyszłych wymogów.

Od wymogów zgodności z przepisami do korzyści biznesowych

Rozwiązanie dla producentów leków i dostawców maszyn

Nasze rozwiązanie daje możliwość integracji systemów - od hali produkcyjnej po systemy MES i ERP. Może zostać połączone z systemami poziomu 4 i 5, zapewniając przepływ informacji w całym łańcuchu dostaw i zwiększyć efektywność procesu decyzyjnego.

Nasze rozwiązanie pozwala użytkownikom spełnić wymagania zgodności z nowymi przepisami dotyczącymi śledzenia i kontroli produktów na każdym poziomie produkcji i pakowania oraz poprawić wyniki biznesowe.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.