Rozwiązania do sterowania turbinami

Lepszy czas sprawności z dużymi możliwościami komunikacji i diagnostyki

Sterowanie maszynami przepływowymi (TMC) obejmuje standardową, gotową i ogólnie dostępną technologię sterowania i wizualizacji do szybkiej instalacji i rozwiązywania problemów przy niskich ogólnych kosztach posiadania. Rozwiązania dla sprężarek jednostopniowych i turbin parowych jedno i dwuzaworowych - wszystkie już skonfigurowane ze sprawdzonymi w praktyce algorytmami sterowania TMC. Rozwiązania oferują szerokie możliwości komunikacyjne i diagnostyczne dla dłuższego czasu sprawności.

Zoptymalizowane sterowanie turbozespołu

Sprawdzona w praktyce technologia sterowania i wiedza o zastosowaniach

Z naszymi skoordynowanymi układami TMC możesz osiągnąć optymalne sterowanie turbozespołu. Dzięki takiemu sterowaniu można zwiększyć sprawność, redukując koszty i czas wymagane do obsługi i konserwacji systemu. Ponadto nasze rozwiązanie pomaga:

  • Poprawić stabilność i reakcyjność
  • Zautomatyzować rozruch i wyłączenie
  • Uzyskać lepszą elastyczność operacyjną i większą wydajność zakładu
  • Spójny wgląd w kluczowe parametry turbiny

Regulator turbiny parowej

W pełni funkcjonalne sterowanie do zastosowań w turbinach parowych w układach jedno i dwuzaworowychW pełni funkcjonalne sterowanie do zastosowań w tur

Dzięki zaprogramowanemu już zespołowi ułatwiającemu instalację, nasz Regulator Turbiny Parowej wnosi do sterowania turbiną parową zaawansowaną technologię i większą funkcjonalność.

Sterownik do sprężarki jednostopniowej

Sterowanie antypompażowe w tanim pakiecie

Łatwy do zainstalowania, wstępnie zaprogramowany już pakiet sterownika sprężarki jednostopniowej to zaawansowana technologia i większa funkcjonalność sterowania antypompażowego i wydajnością.

Wiedza branżowa i z zastosowań

Dziesięciolecia doświadczenia i szeroki zakres pomyślnie wykonanych instalacji - dostarczyliśmy na całym świecie tysiące układów sterowania maszyn przepływowych.

Nasze rozwiązania sterowania maszynami przepływowymi mogą pomóc w osiągnięciu maksymalnej produkcji i obejmują szeroki zakres branż, m. in.:

Jak możemy pomóc?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.