Systemy bezpieczeństwa procesów

Ochrona osób, środowiska i zasobów sterowania o znaczeniu krytycznym

Ochrona personelu, procesów i otoczenia pozostaje ważną częścią strategii automatyzacji.W każdym zastosowaniu przemysłowym występują zagrożenia i ryzyko.Bezpieczeństwo procesowe jest głównym problemem wszystkich pracowników branż opartych na procesach.Zapewniamy szeroką ofertę spełniającą Twoje unikatowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa procesowego.

Czy Twoje rozwiązanie SIS spełnia aktualne standardy?

Przyrządowy system bezpieczeństwa (SIS) ma krytyczne znaczenie w przypadku bezpieczeństwa operacyjnego

Istnieją podstawowe kroki umożliwiające sprawdzenie, czy stosowane systemy spełniają określone wymogi.Pierwszym krokiem jest identyfikacja wszystkich funkcji narzędzi bezpieczeństwa oraz określenie poziomu wydajności, jaki muszą spełniać.Obejmuje to ustalenie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) każdej funkcji narzędzi bezpieczeństwa (SIF).

Sprawdź nasz przyrządowy system bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo funkcjonalne procesu

Bezpłatny poradnik dotyczący zastosowania IEC61511

Bezpieczeństwo funkcjonalne procesu jest wprowadzeniem do zastosowań bezpieczeństwa funkcjonalnego procesu oraz wytycznych dotyczących zastosowania IEC61511.Jest to implementacja normy IEC61508 dla branż opierających się na procesach, która obejmuje zarządzenie bezpieczeństwem układu elektrycznego, elektronicznego i programowalnego układu elektronicznego przez cały ich okres eksploatacji.

  • Ryzyko i redukcja ryzyka
  • Określenie celów SIL
  • Analiza ochrony – LOPA
  • Weryfikacja SIL

Sterowanie turbinami

Większa wydajność i zapewnienie bezpieczeństwa

Wymagane jest skrócenie czasu uruchamiania, wydłużenie cyklów pracy turbin, maksymalne wykorzystanie zasobów oraz utrzymywanie bezpiecznego środowiska pracy.

Możemy w tym pomóc.Przeprowadziliśmy tysiące instalacji systemów do sterowania turbinami na całym świecie, od pojedynczych sterowników turbin parowych do potrójnie redundantnych platform dla całego zakładu.

Dzięki skoordynowanym systemom do sterowania turbinami można osiągnąć zoptymalizowane sterowanie układem, co pomaga w następujących aspektach:

  • lepsza stabilność i reakcje jednostki;
  • zbliżenie się do limitów sterowania, co zwiększa produkcję;
  • zapobieganie przepięciom, zbyt dużym prędkościom i powiązanym z tym uszkodzeniom.

Usługi procesowe

Świadczymy szeroki wachlarz usług pomagających w zwiększeniu produktywności, optymalizacji zasobów zakładu i poprawie wyników finansowych.Oferujemy również elastyczność w zakresie dostawy i wsparcia systemu PlantPAx® dzięki globalnemu zasięgowi firmy Rockwell Automation w ramach programu PartnerNetwork™.

Więcej informacji na temat usług firmy Rockwell Automation

Szkolenia

Bez względu na to, czy jesteś inżynierem, operatorem lub technikiem ds. konserwacji, ciągłe szkolenia mogą poprawić wydajność pracy i pomóc w transferze wiedzy.Oferujemy różne formy szkoleń, w tym szkolenia dostosowane do danego problemu, szkolenia na miejscu, szkolenia wirtualne i standardowe kursy prowadzone przez instruktorów.

Szkolenia w zakresie procesów

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.