Systemy automatyzacji pakowania

Systemy i sprzęt do automatyzacji pakowania dla konstruktorów maszyn

Sprostaj wymaganiom dzięki dopasowanemu do potrzeb sprzętowi, który jest na tyle elastyczny, aby obsługiwać częste zmiany linii, i na tyle skalowalny, aby obsługiwać nowe produkty.

Wysokowydajne zautomatyzowane maszyny do pakowania

Dostarczaj elastyczne maszyny, które odpowiadają na nowe wymagania rynku

Projektuj maszyny do pakowania tak, aby skorzystać z inteligentnej produkcji i zapewnić producentom przewagę konkurencyjną.Automatyzacja ta oznacza maszyny, które:

  • są zinformatyzowane,
  • mogą dostarczać dane diagnostyczne w czasie rzeczywistym,
  • wykorzystują nowoczesne technologie bezpieczeństwa,
  • są łatwe w integracji.

Wysokowydajne zautomatyzowane systemy do pakowania mogą pomóc producentom:

  • maksymalizować produktywność i efektywność, aby zachować konkurencyjność,
  • poprawić elastyczność opakowań w dopasowaniu do większego asortymentu produktów i większych wielkości opakowań,
  • zaspokoić potrzeby starzejącej się i ewoluującej kadry.

Możesz wykorzystać zalety inteligentnych technologii do ograniczenia złożoności, czasu i kosztu projektowania maszyn.

Sprzęt do automatycznego pakowania musi być na tyle elastyczny, aby obsługiwać częste zmiany linii, i na tyle skalowalny, aby obsługiwać nowe produkty.Możemy pomóc Ci sprostać wymaganiom klientów w zakresie dopasowania, z większą szybkością, dokładnością i krótszymi czasami realizacji.

Automatyka dla wielu dyscyplin

Zintegruj kontrolę nad wieloma dyscyplinami w jednej infrastrukturze

Zastąp wiele rozproszonych systemów sterowania jedną wspólną architekturą.Nasza linia Integrated Architecture® obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej.Możesz zatem budować lepsze maszyny niższym kosztem i dostarczać klientom wyższą wartość biznesową.

Nasze narzędzie Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® łączy aplikacje do projektowania i inżynierii w jedno.Przepływy prac sprawiają, że jest łatwe w użyciu i intuicyjne.Bądź lepiej przygotowany do szybszego reagowania na zmiany w potrzebach rynkowych Twojego przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat systemu Integrated Architecture

Rozwiązania opakowaniowe w działaniu

Innowacyjne i inteligentne maszyny

Konstruktorzy maszyn, którzy tworzą inteligentny sprzęt, pomagają użytkownikom końcowym zaspokajać stale zmieniające się potrzeby konsumentów.Możemy współpracować z Tobą przy projektowaniu i dostarczaniu maszyn opakowaniowych z zaawansowanymi technologiami.Razem możemy odpowiedzieć zaawansowanym sterowaniem maszyn na potrzeby optymalizacji operacji, poprawy łączności w całym przedsiębiorstwie i generowania zyskownego wzrostu.

Zobacz więcej studiów przypadków klientów

Powiązane produkty

Sterowanie ruchem

Rozumiemy wyzwania stojące przed konstruktorami maszyn i dostarczamy najwyższej wydajności systemy sterowania ruchem, aby pomóc Ci osiągać Twoje cele.Jeśli chcesz wprowadzać innowacje do Twoich maszyn lub wprowadzić efektywność do konstrukcji, oferujemy łatwe w użyciu, zintegrowane rozwiązania w zakresie ruchu.Nasza oferta obejmuje różne produkty do sterowania ruchem w przemyśle, oprogramowanie i modułowe systemy śledzące.

Zobacz naszą ofertę kontroli ruchu

Więcej informacji na temat naszych napędów

Sieci przemysłowe

EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią ethernetową potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem.EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy maszynami, systemami i przedsiębiorstwami.Posiadamy cały szereg różnych przemysłowych produktów i usług sieciowych, które mogą pomóc Ci maksymalizować Twoją architekturę sieci przemysłowej.

Poznaj nasze produkty dla sieci przemysłowych

Kluczowe komponenty

U nas znajdziesz najwyższej jakości komponenty w dobrej cenie, intuicyjnie dobraną ofertę oraz szybką dostawę.Szeroka gama oferowanych przez nas komponentów jest dopasowana do większości aplikacji, więc nie płacisz za to, czego nie potrzebujesz.Ponadto otrzymujesz komponenty, które działają zgodnie z Twoimi specyfikacjami, usługami i wsparciem, których potrzebujesz.

Sprawdź nasze podstawowe elementy

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa automatyki przemysłowej

Bezpieczeństwo i wydajność

Mamy holistyczne podejście do bezpieczeństwa.Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa poprawiają operacyjność funkcjonalną maszyn i sprzętu, a jednocześnie pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i produktywność.Zobacz, jak nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa mogą pomóc zwiększyć Twoją produktywność.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które oferujemy, obejmują:

  • Safety Automation Builder
  • Wstępnie zaprojektowane funkcje bezpieczeństwa
  • Kalkulator poziomu wydajności SISTEMA

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego

Inteligentne maszyny i sprzęt

Połącz ludzi, procesy i technologię, aby ulepszyć operacje

Inteligentne maszyny mogą zapewnić szeroki dostęp do danych, lepszej komunikacji i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.Daj swoim klientom szansę na sukces dzięki inteligentnym maszynom, które optymalizują wydajność zasobów i maksymalizują jakość produktu. 

Więcej informacji na temat inteligentnych maszyn i sprzętu

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.