Zaprojektuj elastyczne maszyny produkcyjne i montażowe z właściwą równowagą pomiędzy osiągami, bezpieczeństwem i kosztem maszyny.
Maszyny produkcyjne i montażowe w szerokim zakresie aplikacji. Maszyny produkcyjne, np. do kształtowania, tłoczenia czy utwardzania używane są do takiego przekształcenia materiałów, aby uzyskać gotowe produkty. Maszyny montażowe służą do montażu poszczególnych części w gotowe produkty lub podkomponenty.
Niezależnie od typu maszyny, krytyczna jest elastyczność i szybkość. Klienci również oczekują powtarzalności procesów przy minimalnej ilości odpadów. Wyzwaniem staje się równowaga między osiągami, bezpieczeństwem i kosztem maszyny.
Nasza oferta systemów automatyki i sterowania produkcją i montażem daje swobodę projektowania z łatwym modyfikowaniem funkcjonalności maszyn. Pozwala to na szybką reakcję na zmieniające się zapotrzebowania klientów i rynku.
Zastąp wiele rozproszonych systemów sterowania jedną wspólną architekturą.Nasza linia Integrated Architecture® obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej.Możesz zatem budować lepsze maszyny niższym kosztem i dostarczać klientom wyższą wartość biznesową.
Nasze narzędzie Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® łączy aplikacje do projektowania i inżynierii w jedno.Przepływy prac sprawiają, że jest łatwe w użyciu i intuicyjne.Bądź lepiej przygotowany do szybszego reagowania na zmiany w potrzebach rynkowych Twojego przedsiębiorstwa.
Konstruktorzy maszyn, którzy tworzą inteligentny sprzęt, pomagają użytkownikom końcowym zaspokajać stale zmieniające się potrzeby konsumentów. Możemy wspólnie pracować przy projektowaniu i dostarczeniu zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych i montażowych z zaawansowanymi technologiami. Razem możemy odpowiedzieć zaawansowanym sterowaniem maszyn na potrzeby optymalizacji operacji, poprawy łączności w całym przedsiębiorstwie i generowania zyskownego wzrostu.
Rozumiemy wyzwania stojące przed konstruktorami maszyn i dostarczamy najwyższej wydajności systemy sterowania ruchem, aby pomóc Ci osiągać Twoje cele.Jeśli chcesz wprowadzać innowacje do Twoich maszyn lub wprowadzić efektywność do konstrukcji, oferujemy łatwe w użyciu, zintegrowane rozwiązania w zakresie ruchu.Nasza oferta obejmuje różne produkty do sterowania ruchem w przemyśle, oprogramowanie i modułowe systemy śledzące.
EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią ethernetową potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem.EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy maszynami, systemami i przedsiębiorstwami.Posiadamy cały szereg różnych przemysłowych produktów i usług sieciowych, które mogą pomóc Ci maksymalizować Twoją architekturę sieci przemysłowej.
Inteligentne urządzenia to inteligentne połączone maszyny.Nasza oferta w zakresie inteligentnego sterowania silnikami łączy zaawansowane technologie sterowania z funkcjami komunikacyjnymi urządzeń do sterowania silnikami Allen-Bradley®.
Nasze napędy Allen-Bradley® PowerFlex® oraz serwonapędy Kinetix® są rozwiązaniem oferującym sterowanie prostymi maszynami, szybkie pozycjonowanie i wymagające sterowanie średnionapięciowe.
Więcej informacji na temat inteligentnego sterowania silnikami
Mamy holistyczne podejście do bezpieczeństwa.Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa poprawiają operacyjność funkcjonalną maszyn i sprzętu, a jednocześnie pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i produktywność.Zobacz, jak nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa mogą pomóc zwiększyć Twoją produktywność.
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które oferujemy, obejmują:
Więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego