Projektuj maszyny i sprzęt

Skróć czas wprowadzenia na rynek i spełnij wymagania klienta

Skróć czas wprowadzenia na rynek, uprość integrację i optymalizuj konstrukcje maszyn.

Szybkie wdrażanie produktów na rynek

Skróć czas tworzenia dzięki możliwym do ponownego wykorzystania modelom sprzętu

Spełnienie wymagań klienta jest sprawą kluczową.Możesz to osiągnąć, ograniczając programowanie i montaż, używając elementów gotowych, ulepszając łańcuch dostaw dostawą just-in-time (JIT) i wykorzystując zorganizowane, możliwe do ponownego wykorzystania modele sprzętu.Oferujemy wsparcie w zakresie:

Optymalizacji konstrukcji maszyn,

  • wykorzystania narzędzi wspomagających dobór i konfigurację produktu,
  • wyboru sprzętu i generowania zestawień materiałowych,
  • odzyskania kodu, który może służyć jako podstawa,

Zapewniania elastycznych modułów sprzętowych,

  • wykorzystywania skalowalnej technologii do skracania czasu konstruowania i obniżania ryzyka,
  • opracowania możliwych do ponownego wykorzystania modeli sprzętu dzięki modułowemu programowaniu, uproszczenia integracji,
  • opracowania rozwiązań przy użyciu platformy systemowej Integrated Architecture® dla sterowania i informacji,
  • ograniczania oprzewodowania dzięki jednej sieci,

Zwiększenia efektywności łańcucha dostaw,

  • lokalnej sprzedaży i obsługi,
  • konsultacji w sprawie części o preferowanej dostępności.

Dzięki uproszczonej integracji i optymalizacji konstrukcyjnej możesz tworzyć maszyny o łatwym uruchamianiu i oddaniu do użytku, które dobrze pasują do infrastruktury Twojego klienta.

Zaoszczędź czas rozwoju systemu sterowania

Zestawy Integrated Architecture Accelerator Toolkit

Łatwe w użyciu narzędzia i szablony pomagają w całym szeregu zadań projektowych od wyboru elementów i opracowania rysunków, poprzez zapisanie kodu aplikacji i opracowanie ekranów HMI, aż po uruchomienie maszyny i diagnozowanie problemów.

Zestaw Connected Components Accelerator Toolkit

Skróć czas projektowania, aby skupić się na tworzeniu najlepszego urządzenia na rynku.Connected Components Accelerator Toolkit zawiera inżynieryjne narzędzia projektowe automatyki niezbędne do opracowania całej aplikacji sterującej maszyną.Ten zestaw narzędzi pozwoli Ci się skoncentrować na własności intelektualnej, która generuje ważne i wyróżniające funkcje maszyny.

Zestaw Connected Components Accelerator Toolkit

Jak dobrze spełniasz potrzeby klienta?

5 sposobów na uproszczenie i ulepszenie konstrukcji maszyn

Istnieje pięć wyzwań biznesowych, przed którymi staną Twoi klienci:

  • jedna maszyna do spełnienia globalnych standardów,
  • jeden sterownik do każdej aplikacji,
  • jedna sieć – niezależnie od zadania,
  • jedno środowisko programistyczne,
  • ograniczenie oprzewodowania.

Aby uzyskać wskazówki co do szybszego budowania lepszych maszyn, pobierz poradnik dotyczący najlepszych praktyk budowania lepszych maszyn.Szybciej.

Maksymalizuj wydajność automatyki

Środowisko automatyzacji i projektowania Studio 5000

Łączy elementy inżynierii i projektowania w jedne, standardowe ramy i pozwala Ci:

  • używać jednego intuicyjnego pakietu oprogramowania do projektowania i konfiguracji,
  • uprościć tworzenie złożonych rozwiązań do sterowania,
  • uzyskać większy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym,
  • opracować lokalizowane aplikacje do współpracy w środowisku inżynieryjnym.

Środowisko Studio 5000

FactoryTalk View

Solidna funkcjonalność w rozwiązaniu HMI, które skaluje autonomiczny interfejs poziomu maszyny do rozwiązania z dystrybuowaną wizualizacją.

FactoryTalk® View dostarcza kluczowej widoczności na żądanie, zwiększając produktywność użytkowników na każdym poziomie Twojej organizacji.

Rozwiązania FactoryTalk View

Oprogramowanie Connected Components Workbench

Uprość proces konstruowania autonomicznych maszyn poprzez programowanie wszystkich Twoich produktów jednym oprogramowaniem.Oprogramowanie oferuje programowanie sterownika, konfigurację urządzenia i integrację z edytorem HMI w celu minimalizowania początkowego czasu i kosztu opracowywania maszyny.

Sprawdź nasze oprogramowanie Workbench

Sieci przemysłowe

Wdrażaj bezpieczne i solidne rozwiązania dla sieci przemysłowych

EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią ethernetową potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem.EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy maszynami, systemami i przedsiębiorstwami.Sieć ta pozwala specjalistom ds. technologii informacyjnych (IT) i technologii operacyjnych (OT) na łatwiejszą realizację ich celów biznesowych.

Usługi sieciowe i zabezpieczenia

Korzystając z naszej połączonej wiedzy o automatyce i infrastrukturze sieciowej, wraz z intensywnymi relacjami z dostawcami, możemy znaleźć właściwe rozwiązanie wdrożeniowe dla Ciebie.Dzięki opcjom elastycznego wdrożenia infrastruktury sieciowej możesz:

  • zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych i budżecie,
  • zbudować przyszłościową infrastrukturę,
  • minimalizować czas i koszt działań konserwacyjnych.

Rozwiązania w zakresie sieci przemysłowych

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.