Dostarczaj maszyny i sprzęt

Dostarczaj wyższą jakość, bardziej niezawodne maszyny zoptymalizowane z myślą o wydajności

Maksymalizuj sprawność operacyjną klienta poprzez dostarczanie sprzętu, który jest zoptymalizowany pod względem wydajności, z odpowiednim poziomem wsparcia.

Maksymalizuj sprawność operacyjną klienta

Skróć całkowity czas do oddania do użytku i maksymalizuj wydajność

Czas realizacji dostawy.To ważny czynnik Twojego sukcesu.

Skrócenie całkowitego czasu do oddania do użytku, który obejmuje testy, instalację, diagnozowanie problemów i czas uruchomienia, to kluczowa sprawa.Po zainstalowaniu sprzętu posiadanie odpowiedniego poziomu obsługi globalnej i wsparcia może pomóc Ci obniżyć koszty gwarancyjne i zwiększyć zadowolenie klienta poprzez wsparcie cyklu eksploatacyjnego.

W końcu dostarczenie wyższej jakości i bardziej niezawodnej maszyny, która jest zoptymalizowana tak, aby osiągać wysoką wydajność, może dać Ci przewagę konkurencyjną.

Ogranicz ogólną instalację i oddanie do użytku, aby:

  • łatwej integrować rozwiązania z systemami informacyjnymi klienta,
  • powiązać raportowanie w czasie rzeczywistym z poziomu maszyny do infrastruktury IT przez standardowy protokół EtherNet/IP,
  • zapewnić dokładny wgląd w działania zakładu.

Popraw niezawodność i jakość, aby:

  • zdalnie monitorować status systemu maszyny i realizować uprawnione zmiany w programie,
  • osiągnąć wyższe poziomy wydajności biznesowej dzięki usługom sieciowym i bezpieczeństwa.

Zapewniaj globalną obsługę i wsparcie:

  • wielojęzyczna pomoc techniczna działająca przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  • globalne połączenie z maszynami za pomocą zdalnie zarządzanych usług,
  • rozruch, gwarancja, działania przeciwawaryjne i wiele innych usług dostępnych za pomocą opcji wsparcia terenowego.

Uprość infrastrukturę sieci przemysłowej

Ogranicz ryzyko integracji z EtherNet/IP

Producenci liczą, że dostarczysz sprzęt, który łatwo integruje się z ich infrastrukturą i zapewnia w czasie rzeczywistym szereg danych o wydajności i działaniu.

EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią ethernetową potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem.Pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy maszynami, systemami i przedsiębiorstwami.

Produkty dla sieci przemysłowych

Oferujemy cały szereg rozwiązań w zakresie sieci przemysłowych, w tym przełączniki, routery, fizyczne nośniki danych oraz produkty łączące (komunikujące).Produkty te mogą pomóc Ci uzyskać jak najwięcej korzyści z architektury Twoich sieci przemysłowych.

Poznaj nasze produkty dla sieci przemysłowych

Usługi sieciowe i zabezpieczenia

Korzystając z naszej połączonej wiedzy o automatyce i infrastrukturze sieciowej, wraz z intensywnymi relacjami z dostawcami, możemy znaleźć właściwe rozwiązanie wdrożeniowe dla Ciebie.Dzięki opcjom elastycznego wdrożenia infrastruktury sieciowej możesz:

  • zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych i budżecie,
  • zbudować przyszłościową infrastrukturę,
  • minimalizować czas i koszt działań konserwacyjnych.

Rozwiązania w zakresie sieci przemysłowych

Reaguj zdalnie na awaryjne sytuacje

Skalowalne, bezpieczne rozwiązania zdalnego dostępu

Zdalny dostęp oferuje dodatkowy strumień przychodów, silniejsze relacje z klientem i konkurencyjne wyróżnienie.Monitoruj działanie maszyn z każdego miejsca na świecie.Reaguj na sytuacje krytyczne zdalnie, zaoszczędzając koszty podróży i zakwaterowania.Szybciej reaguj na problemy ze sprzętem lub przede wszystkim pomagaj zapobiegać im.Wynikiem jest mniej przestojów i więcej produkcji.

Serwis i wsparcie tam, gdzie potrzebujesz

Zaangażowani w Twój sukces

Nasza sieć dostaw i wsparcia z biurami sprzedaży i wsparcia w ponad 80 krajach nie ma sobie równych.Bez względu na to, czy chcesz sprzedać maszyny i sprzęt lokalnie, czy globalnie, możemy świadczyć usługi, które wzmocnią Twój biznes.

Najważniejsze usługi to:

  • strona internetowa wsparcia: znajdź informacje o częściach, wsparciu technicznym i możliwości skierowania inżynierów na miejsce prawie w każdym miejscu na świecie,
  • opcje obsługi w terenie: wsparcie uruchomienia, gwarancja, awarie, konserwacja zapobiegawcza, zdalny monitoring, szkolenia, audyty i usługi w zakresie oceny.

Uzyskaj wsparcie teraz

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.