Systemy automatycznej obsługi materiałów

Systemy i sprzęt do automatyzacji i sterowania obsługą materiałów

Utrzymaj przewagę konkurencyjną dzięki naszej gamie rozwiązań w zakresie obsługi materiałów.Popraw swoją działalność poprzez znalezienie optymalnej konfiguracji sprzętu i technologii informacyjnej, aby uzyskać efektywny system automatycznej obsługi materiałów.

Zarządzaj nieprzewidywalnymi rynkami

Modułowy i elastyczny sprzęt ułatwiający rekonfigurację

Obsługa materiałowa obejmuje niezwykle szeroki zakres aplikacji i sektorów użytkowników końcowych.Kluczowy sprzęt obejmuje przenośniki, paletyzery i sortowniki do:

  • magazynowania i dystrybucji,
  • obsługi bagażu na lotniskach,
  • produkcji i obsługi ładunków,
  • dostaw paczek i poczty.

Efektywność i niezawodność systemów automatyzacji obsługi materiałów często determinuje produktywność i zyskowność magazynu lub centrum dystrybucji.Producenci chcą produkować i wysyłać produkt do klienta szybciej, taniej i w lepszej jakości.

Elastyczny i modułowy sprzęt to łatwiejsza rekonfiguracja na potrzeby spełnienia zmieniających się wymagań i nowych produktów.Nasza gama rozwiązań może poprawić działalność operacyjną Twoich klientów dzięki efektywnym systemom kontroli obsługi materiałowej i technologii informacyjnych.

Automatyka dla wielu dyscyplin

Zintegruj kontrolę nad wieloma dyscyplinami w jednej infrastrukturze

Zastąp wiele rozproszonych systemów sterowania jedną wspólną architekturą.Nasza linia Integrated Architecture® obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej.Możesz zatem budować lepsze maszyny niższym kosztem i dostarczać klientom wyższą wartość biznesową.

Nasze narzędzie Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® łączy aplikacje do projektowania i inżynierii w jedno.Przepływy prac sprawiają, że jest łatwe w użyciu i intuicyjne.Bądź lepiej przygotowany do szybszego reagowania na zmiany w potrzebach rynkowych Twojego przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat systemu Integrated Architecture

Rozwiązania w zakresie obsługi materiałowej w działaniu

Innowacyjny i inteligentny sprzęt

Konstruktorzy maszyn, którzy tworzą inteligentny sprzęt, pomagają użytkownikom końcowym zaspokajać stale zmieniające się potrzeby konsumentów.Możemy współpracować z Tobą przy projektowaniu i dostarczaniu sprzętu do zautomatyzowanej obsługi materiałowej z zaawansowanymi technologiami.Razem możemy odpowiedzieć zaawansowanym sterowaniem maszyn na potrzeby optymalizacji operacji, poprawy łączności w całym przedsiębiorstwie i generowania zyskownego wzrostu.

Zobacz więcej studiów przypadków klientów

Powiązane produkty

Sterowanie ruchem

Rozumiemy wyzwania stojące przed konstruktorami maszyn i dostarczamy najwyższej wydajności systemy sterowania ruchem, aby pomóc Ci osiągać Twoje cele.Jeśli chcesz wprowadzać innowacje do Twoich maszyn lub wprowadzić efektywność do konstrukcji, oferujemy łatwe w użyciu, zintegrowane rozwiązania w zakresie ruchu.Nasza oferta obejmuje różne produkty do sterowania ruchem w przemyśle, oprogramowanie i modułowe systemy śledzące.

Zobacz naszą ofertę kontroli ruchu

Więcej informacji na temat naszych napędów

Sieci przemysłowe

EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią ethernetową potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem.EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy maszynami, systemami i przedsiębiorstwami.Posiadamy cały szereg różnych przemysłowych produktów i usług sieciowych, które mogą pomóc Ci maksymalizować Twoją architekturę sieci przemysłowej.

Poznaj nasze produkty dla sieci przemysłowych

Kluczowe komponenty

U nas znajdziesz najwyższej jakości komponenty w dobrej cenie, intuicyjnie dobraną ofertę oraz szybką dostawę.Szeroka gama oferowanych przez nas komponentów jest dopasowana do większości aplikacji, więc nie płacisz za to, czego nie potrzebujesz.Ponadto otrzymujesz komponenty, które działają zgodnie z Twoimi specyfikacjami, usługami i wsparciem, których potrzebujesz.

Sprawdź nasze podstawowe elementy

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa automatyki przemysłowej

Bezpieczeństwo i wydajność

Mamy holistyczne podejście do bezpieczeństwa.Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa poprawiają operacyjność funkcjonalną maszyn i sprzętu, a jednocześnie pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i produktywność.Zobacz, jak nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa mogą pomóc zwiększyć Twoją produktywność.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które oferujemy, obejmują:

  • Safety Automation Builder
  • Wstępnie zaprojektowane funkcje bezpieczeństwa
  • Kalkulator poziomu wydajności SISTEMA

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.