Usługi w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego

Rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa przemysłowego

Wraz z intensywniejszą komunikacją przychodzą poważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa.Zagrożenia te mogą przyjmować wiele form – od hakerów po błędy popełnione w dobrej wierze.Incydenty w zakresie bezpieczeństwa mogą wpływać na dostępność sieci, przerywać operacje i zatrzymywać całą produkcję.Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego mogą pomóc Ci zabezpieczyć Twoją infrastrukturę, chronić zasoby i utrzymać dostępność sieci.

Oceny bezpieczeństwa

Zidentyfikuj u siebie obszary ryzyka i potencjalnych zagrożeń

Pierwszym krokiem w zarządzaniu bezpieczeństwem jest ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa.Obejmuje to zrozumienie Twojej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa oprogramowania, sieci, systemu sterowania, zasad i procedur oraz zachowań pracowników.

Dzięki wiedzy specjalistycznej obejmującej zasady IT i automatykę przemysłową, nasz zespół posiada umiejętności niezbędne do zidentyfikowania zagrożeń dla zasobów przemysłowych.Nasza ocena bezpieczeństwa będzie badać potencjalne zagrożenia, oceniać integralność zasobów i procesy zarządcze.Z tego miejsca pomożemy Ci zidentyfikować techniki niwelowania zagrożeń wymagane, aby sprowadzić Twoją działalność do stanu akceptowalnego ryzyka.

Zabezpiecz się przed zagrożeniami

Cyberbezpieczeństwo dla systemów sterowania przemysłowego

Gdy już ocenisz swój aktualny stan bezpieczeństwa i zidentyfikujesz zagrożenia, czas na zabezpieczenie się przed całym wachlarzem zagrożeń.Nasz zespół ds. usług bezpieczeństwa przemysłowego pomoże Ci opracować i wdrożyć rozwiązanie cyberbezpieczeństwa, aby chronić Twoje systemy sterowania przemysłowego, korzystając z podejścia wielowarstwowej ochrony.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia w technologii bezpieczeństwa, wdrażamy środki ochronne takie jak uwierzytelnianie, kontrola dostępu, bezpieczeństwo danych i zarządzanie łatkami.Wdrażamy rozwiązania w zgodzie z aktualnie obowiązującymi standardami, w tym NERC CIP, NIST 800-53 oraz NIST 800-82. Środki te mogą pomóc Ci zarządzać ryzykiem i chronić informacje ważne dla Twojej działalności

Wykrywanie zagrożeń

Stale monitoruj zagrożenia i wykrywaj anomalie

Nawet jeśli korzystamy z solidnego programu bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo musi być ciągłym wysiłkiem.Nowe zagrożenia pojawiają się codziennie.Możemy pomóc Ci w zarządzaniu ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa dzięki monitoringowi i wykrywaniu anomalii.Procesy ciągłego monitorowania i detekcji pozwalają szybko identyfikować incydenty zagrażające bezpieczeństwu.

Reaguj na incydenty

Opracuj plan działania, aby szybko reagować na incydenty

Jeśli zdarzy się incydent zagrażający bezpieczeństwu, niezmiernie ważne jest, aby natychmiast zareagować i zlikwidować zagrożenie.Nasz zespół ds. usług bezpieczeństwa przemysłowego będzie współpracował z Tobą przy opracowywaniu i wspieraniu planu działania i reakcji na incydent.Budując na wiedzy specjalistycznej naszego zespołu w dziedzinie sieci i bezpieczeństwa, pomożemy Ci opracować plan wykorzystujący wypróbowane metody do powstrzymywania incydentu i minimalizacji szkód.

Szybka rekuperacja

Szybko wróć do produkcji i zbadaj incydent

Po zdarzeniu powodującym przestój Twoim priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie normalnej produkcji.Nasze usługi tworzenia kopii zapasowych i rekuperacji przechowują zbliżone do czasu incydentu zapisy i dane z Twojej produkcji i dane z aplikacji, pozwalając Ci szybko powrócić do normalnej produkcji.Po rekuperacji systemu nasz zespół ds. usług bezpieczeństwa przemysłowego również bada incydent w celu ewentualnej identyfikacji przyczyn i zwiększenia odporności systemu.

Nasz zespół specjalistów ds. technologii informacyjnych może w pełni ocenić Twoje zasoby IT, aby zidentyfikować i rozwiązać ewentualne problemy z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem.

Zbuduj solidną i odporną na awarie infrastrukturę sieciową

Twoja przemysłowa infrastruktura sieciowa jest kluczowa dla wszystkiego, co robisz.Zapewniamy całościowe (holistyczne) podejście do wspierania Cię w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu infrastrukturą sieciową.

Nasze usługi sieciowe

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.