Usługi związane z bezpieczeństwem

Zgodność ze standardami bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka i poprawy wydajności

Rozwój światowych standardów i technologii bezpieczeństwa sprawił, że bezpieczeństwo produkcji stało się potężnym narzędziem do optymalizacji produkcji. Wdrożenie norm i technologii bezpieczeństwa przemysłowego może przyczynić się do poprawy zarządzania ryzykiem i zmniejszenia liczby urazów. Standardy te zapewniają również znaczną poprawę wydajności i efektywności produkcji oraz morale pracowników i klientów.

Wykorzystaj potencjał kompleksowych usług bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo nie musi być obciążeniem dla produktywności lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zamiast tego może być potężnym narzędziem, które przyniesie korzyści Twoim pracownikom, działaniom i wynikom. Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa ludzi i aktywów spełniają te potrzeby. Pomożemy Ci chronić pracowników i spełniać najnowsze standardy. Możemy wspólnie z Tobą znaleźć sposoby na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka przy jednoczesnej optymalizacji wydajności pracowników i zasobów.

Kontrola niebezpiecznych energii

Usługi w zakresie kontroli niebezpiecznych energii zapewniają kompleksowe cyfrowe rozwiązania w zakresie blokowania/przywieszek ostrzegawczych (LOTO). Nasze usługi LOTO pomagają skutecznie przeprowadzić procedurę konserwacji wszystkich urządzeń mechanicznych, pneumatycznych, chemicznych, hydraulicznych lub termicznych. Określamy indywidualne potrzeby w zakresie kontroli niebezpiecznych energii dla każdego przedsiębiorstwa. Następnie tworzymy dostosowane rozwiązanie, które spełnia wewnętrzne wymagania klienta, a przy tym jest zgodne z obowiązującymi regulacjami krajowymi, federalnymi i globalnymi. Nasza oferta kompleksowych usług w zakresie bezpieczeństwa obejmuje również możliwość stosowania alternatywnych środków zabezpieczających. Rozwiązania tego typu zapewniają procedury alternatywnego odłączania napięcia (ADP) w maszynach ze zweryfikowanymi i atestowanymi systemami kontroli bezpieczeństwa.

Od audytów i usług po szkolenia i cyfryzację — firmy na całym świecie uznają nasze rozwiązania LOTO za najskuteczniejszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom.

Usługi w zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

Inwestycja w bezpieczeństwo związane z zabezpieczeniem przed łukami elektrycznymi pozwala:

  • zabezpieczyć pracowników przed szkodą,
  • podnieść poziom bezpieczeństwa bez utraty produktywności,
  • utrzymywać zgodność urządzeń z normami,
  • zarządzać świadomością pracowników i szkoleniami.

Pomożemy proaktywnie planować procedury konserwacji oraz identyfikować i ograniczać potencjalne warunki, które mogą prowadzić do powstania łuku elektrycznego lub wyładowania. Nasze kompleksowe badania w zakresie łuków elektrycznych zapewniają dogłębną analizę systemów i urządzeń klienta w celu zmniejszenia ryzyka, zwiększenia kompetencji pracowników lub wykonawców, poprawy dokumentacji i osiągnięcia zgodności. Możemy również zaoferować coroczne umowy konserwacyjne, które pomogą potwierdzić, że dokumentacja związana z łukiem elektrycznym jest aktualna i zgodna z najnowszymi standardami.

    Usługi związane z bezpieczeństwem maszyn

    Jako największy na świecie dostawca rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego pomagamy zmniejszyć wskaźnik urazów i koszty, poprawiając jednocześnie wydajność. Nasze elastyczne rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać potrzebom produkcyjnym klienta i odpowiednio udokumentować jego procedury bezpieczeństwa. Stosujemy jasno zdefiniowany proces mający na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez określenie kroków, które są niezbędne do oceny i ograniczania ryzyka związanego z maszynami. Dokonując oceny, pomagamy określić ryzyko w zakładzie i wspieramy świadome decyzje, które poprawiają bezpieczeństwo pracowników i maszyn. Nasz dokładny przegląd projektu i zastosowania urządzeń poprawia ogólne bezpieczeństwo. Weryfikacja ta pozwala sprawdzić, czy systemy działają w ramach określonych parametrów i norm.

    Wdrożenie norm bezpieczeństwa przemysłowego

    Oceny bezpieczeństwa

    Zwiększ wydajności maszyn i utrzymaj stały poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Usługi projektowania, integracji i uruchamiania systemów sterowania bezpieczeństwem obejmują następujące kwestie:

    • Ryzyko
    • Niebezpieczeństwo
    • Analiza łuku elektrycznego
    • Znak CE
    • Blokowanie/przywieszki ostrzegawcze
    • Czas zatrzymania
    • Obwód bezpieczeństwa
    • Bezpieczeństwo procesu

    Weryfikacja

    Nasza weryfikacja układu bezpieczeństwa pomaga potwierdzić poprawność instalacji i funkcjonowania układu bezpieczeństwa. Oceniamy wydajność obwodów, odporność na błędy, działanie przy błędzie, logikę oprogramowania i zastosowanie urządzenia oraz jego funkcję. Resetujemy działania dla wszystkich trybów pracy. Nasza ocena uwzględnia poniższe aspekty:

    • Analizę obwodu bezpieczeństwa
    • Usługi związane z czasem zatrzymania
    • Audyty dotyczące zgodności
    • Atestację układu bezpieczeństwa

    Integracja i startup

    Zwiększ wydajności maszyn i utrzymaj stały poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Usługi projektowania, integracji i uruchamiania systemów sterowania bezpieczeństwem obejmują następujące kwestie:

    • Projektowanie obwodu/układu logicznego
    • Instalacja
    • Remediacja łuku elektrycznego
    • Modernizacja modułowej rozdzielnicy napędowej pod kątem łuku elektrycznego

    Doradztwo w zakresie zgodności z przepisami

    Nasze doradztwo pomoże spełnić wymagania w zakresie standardów przemysłowych i globalnych oraz ułatwi projektowanie układów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Nasze usługi obejmują następujące elementy:

    • Bezpieczeństwo przemysłowe (ISO 13849-1 oraz IEC 62061)
    • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
    • Wymagania EC

    Szkolenia

    Nasze usługi szkoleniowe zapewniają wiedzę na temat aktualnych i nadchodzących standardów oraz wytycznych branżowych wraz z przykładami zastosowania elementów związanych z bezpieczeństwem. Obejmują one następujące elementy:

    • Szkolenia dotyczące produktów związanych z bezpieczeństwem
    • Szkolenia dotyczące standardów bezpieczeństwa
    • Szkolenia z zakresu wiedzy o łuku elektrycznym
    • Szkolenia dotyczące certyfikacji TÜV
    OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/pl/PL_det_services-saf row-7

    Jak możemy pomóc?

    Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.