Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

Zamknięcie łuku, inteligentne komponenty, bezpieczeństwo osobiste i usługi

Oferujemy szeroki program bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, który pomaga chronić przed zagrożeniami elektrycznymi. Nasza oferta obejmuje między innymi takie kwestie jak zamknięcie łuku elektrycznego, inteligentne komponenty oraz funkcje bezpieczeństwa osobistego. Dostępne są również usługi pomagające spełnić światowe standardy. Nasze produkty zawierają funkcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić urządzenia i pracowników, monitorować osiągi oraz ograniczać nieplanowane przestoje i wyłączenia prądu.

Zmniejsz narażenie na zagrożenia elektryczne

W związku z rosnącą potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa w środowisku przemysłowym opracowaliśmy sposoby na ciągłe zmniejszanie ryzyka przy jednoczesnej poprawie osiągów i niezawodności. Zarówno modułowe rozdzielnice napędowe CENTERLINE®, jak i napędy PowerFlex® 7000 oferują opcje, które pomogą Ci spełnić potrzeby w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa elektrycznego, aby chronić personel i urządzenia

Opcja technologii

SecureConnect™ jest dostępna z modułową rozdzielnicą napędową CENTERLINE 2100 MCC, pozwalając operatorom odłączać zasilanie z poziomu poszczególnych modułów wpinanych bez otwierania drzwi obudowy.

Łuko-oporowe obudowy

ArcShield™ zapewniają ochronę w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Technologia ArcShield, dostępna zarówno w nisko- i średnionapięciowych napędach CENTERLINE MCC, jak i średnionapięciowych napędach PowerFlex 7000, jest testowana pod kątem zgodności z globalnymi standardami odporności na łuk elektryczny, w tym z normą IEEE C37.20.7.

Produkty dotyczące bezpieczeństwa sterowania silnika

Bezpieczne przemienniki VFD pomagają zwiększyć wydajność

Opcje bezpieczeństwa pomagają ograniczyć czas przestoju maszyny i zwiększyć wydajność. Aby pomóc Ci chronić zarówno personel, jak i urządzenia, dostępne są różne napędy PowerFlex® z wbudowanymi i opcjonalnymi funkcjami bezpieczeństwa. Napędy AC PowerFlex 525 oraz PowerFlex 527 zawierają standardowo wbudowaną funkcję bezpiecznego wyłączania momentu. Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu i monitor prędkości bezpiecznej są funkcjami opcjonalnymi w przypadku napędów PowerFlex 753, PowerFlex 755 oraz PowerFlex 755T. Napęd średnionapięciowy PowerFlex 7000 również obsługuje opcję bezpiecznego wyłączania momentu.

Poznaj nasze napędy

Usługi analizy łuku elektrycznego

Usługi dotyczące łuku elektrycznego obejmują szkolenia, ocenę miejsca oraz zalecenia dotyczące redukcji zagrożenia. Analiza zapewnia kompleksowe podejście do poprawy bezpieczeństwa pracowników pracujących z panelami elektrycznymi pod napięciem.

Produkty dotyczące bezpieczeństwa

Nasze produkty dotyczące bezpieczeństwa poprawiają funkcjonowanie maszyn i pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i wydajność personelu. Nasze portfolio dotyczące kwestii bezpieczeństwa jest jednym z największych w branży. Osiągnij cele w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności w produkcji procesowej i jednostkowej dzięki naszym rozwiązaniom.

Produkty i rozwiązania

  • Napędy bezpieczeństwa
  • Sterowanie ruchem — bezpieczeństwo
  • Sterowanie silnika — bezpieczeństwo
  • Programowalne sterowniki bezpieczeństwa

Usługi związane z bezpieczeństwem

Rozwój światowych standardów i technologii bezpieczeństwa sprawił, że bezpieczeństwo produkcji stało się potężnym narzędziem do optymalizacji produkcji. Wdrożenie norm i technologii bezpieczeństwa przemysłowego może przyczynić się do poprawy zarządzania ryzykiem i zmniejszenia liczby urazów. Zapewniają one również znaczną poprawę wydajności i efektywności produkcji oraz morale pracowników i klientów.

Poznaj nasze usługi związane z bezpieczeństwem

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/pl/PL_det_electrical row-6

Jak możemy pomóc?

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.