Bezpieczeństwo maszyn

Globalny lider w dziedzinie automatyzacji bezpieczeństwa

Wyobraź sobie bezpieczeństwo maszyn, które w rzeczywistości zwiększa produktywność i wydajność biznesową.Firmy przyjmujące holistyczne podejście do bezpieczeństwa maszyn osiągają znacznie większą całkowitą efektywność wyposażenia.Firmy te mają mniej niezaplanowanych przestojów oraz mniej niż połowę wypadków z obrażeniami niż firmy o średnich wynikach.Dowiedz się, jak to robią.

Zoptymalizuj bezpieczeństwo i produktywność

Alternatywne środki i technologie zwiększające produktywność

Rozwój w zakresie globalnych norm i technologii bezpieczeństwa sprawił, że bezpieczeństwo w produkcji jest wydajnym narzędziem optymalizacji produkcji.Przekonaj się, jak współczesne technologie bezpieczeństwa pomagają chronić pracowników i ułatwiają programowanie i rozruch.Technologie te pomagają zredukować liczbę niezaplanowanych przestojów oraz skrócić średni czas naprawy, a także pomagają w uproszczeniu procedur blokowania urządzeń.

Projekt systemu bezpieczeństwa zapewniający dłuższy czas pracy

Narzędzia projektowe dla systemów bezpieczeństwa do zarządzania i dokumentacji cyklu bezpieczeństwa

Czas projektowania systemu bezpieczeństwa może zostać znacznie skrócony, a zgodność zwiększona dzięki zastosowaniu metod dotyczących cyklu bezpieczeństwa.

Przekonaj się, jak oferowane narzędzia mogą pomóc w następujących działaniach:

  • ułatwienie procesu projektowania;
  • określenie zwrotu z inwestycji;
  • ocena i projektowanie systemów bezpieczeństwa i funkcji bezpieczeństwa;
  • wybór odpowiednich urządzeń zabezpieczających;
  • upewnienie się, że system spełnia globalne normy bezpieczeństwa.

Najbardziej kompleksowa oferta w zakresie bezpieczeństwa w branży

Jesteśmy globalnym liderem w dziedzinie automatyki przemysłowej i bezpieczeństwa, a także autorem innowacji technologicznych.Nasze rozwiązania oferują korzyści wynikające z produktywności w całym cyklu produkcji od etapu projektowania, instalacji, odbioru technicznego, obsługi, konserwacji aż po wprowadzanie modyfikacji i wycofanie z eksploatacji.

Naszym celem jest zapewnianie wsparcia dla naszych klientów, aby wprowadzać bardziej wydajne, bezpieczniejsze i bardziej efektywne rozwiązania w zakresie produkcji.

Zapoznaj się z naszą ofertą produktów bezpieczeństwa

Poznaj nasz system architektury integracyjnej

Światowej klasy usługi w zakresie bezpieczeństwa

Rozwój w zakresie globalnych norm i technologii bezpieczeństwa sprawił, że bezpieczeństwo w produkcji jest wydajnym narzędziem optymalizacji produkcji.Implementacja norm i technologii bezpieczeństwa w przemyśle może pomóc we wspieraniu zarządzania ryzykiem i redukcji liczby wypadków.Zapewniają również duże poprawy w zakresie produktywności, wydajności i morale pracowników oraz klientów.

Poznaj nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa

Więcej informacji na temat naszego programu integracji systemu bezpieczeństwa

Więcej informacji na temat usług blokowania urządzeń ESC

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.