Usługi dla sieci przemysłowych

Wiedza specjalistyczna w IT i automatyce przemysłowej

Twoja przemysłowa infrastruktura sieciowa jest kluczowa dla wszystkiego, co robisz w połączonym przedsiębiorstwie (The Connected Enterprise).Infrastruktura ta musi być solidna, niezawodna i bezpieczna.Jednak wiedza wymagana do skutecznego połączenia obszaru produkcji z technologiami IT czyni to niełatwym zadaniem.Zapewniamy całościowe (holistyczne) podejście do wspierania Cię w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu infrastrukturą sieciową.

Oceń swoją sieć

Zrozum potencjalne problemy z działaniem

Przed wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury sieci przemysłowej musisz zrozumieć swoje bieżące warunki infrastrukturalne i wykryć ewentualne problemy.Nasz zespół ds. Usług sieci przemysłowych wnosi niepowtarzalną perspektywę, wykorzystując nasz zespół specjalistów IT, którzy dysponują wiedzą specjalistyczną z zakresu automatyki przemysłowej.Takie zrównoważone podejście pozwala nam w pełni ocenić Twoje zasoby IT, aby zidentyfikować i rozwiązać ewentualne problemy z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem.

Projektowanie

Zbuduj pojedynczą bezpieczną infrastrukturę sieciową

Dobrze przemyślana konstrukcja sieci przemysłowej prowadzi do ograniczenia ryzyka, nieoczekiwanych kosztów i problemów z działaniem w przyszłości.Współpracujemy z Tobą przy projektowaniu bezpiecznej sieci przemysłowej, zbudowanej na dziś z myślą o przyszłości.Wykorzystując nasze produkty dla sieci przemysłowych, możemy szybko zaprojektować i wdrożyć sieć spełniającą wytyczne Converged Plantwide Ethernet (CPwE), normy branżowe i wymagania biznesowe.

Poznaj nasze produkty dla sieci przemysłowych

Projektuj z myślą o bezpieczeństwie

Wdrożenie

Szybko uruchom swoją sieć i minimalizuj przyszłe problemy

Aby efektywnie wdrożyć swoją sieć, musisz być w stanie zarządzać wieloma czynnikami.Pomożemy Ci poruszać się w całym procesie wdrożenia, od dotrzymania terminów, realizacji celów budżetowych, po uproszczenie realizacji zaopatrzenia.Korzystając z naszej współpracy z takimi firmami jak Cisco i Panduit, możemy zainstalować solidną i bezpieczną sieć, która pomoże zwiększyć dostępność systemów.Oferujemy całą gamę usług wdrożeniowych, w tym projekty „pod klucz”, wstępnie zaprojektowane i niestandardowe rozwiązania.

Przeglądaj nasze wstępnie zaprojektowane produkty

Weryfikacja

Mierz wydajność sieci

Bez względu na to, czy Twoja sieć została zmodyfikowana lub zainstalowana została nowa infrastruktura sieciowa, weryfikacja przez niezależnych ekspertów zewnętrznych jest kluczowa.Dzięki wiedzy specjalistycznej w dziedzinach IT i operacji możemy pomóc Ci potwierdzić, czy Twoja sieć spełnia wymagania instalacyjne, bezpieczeństwa i wydajności.Wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne do przeprowadzania testów instalacji i działania, aby upewnić się, że Twoje specyfikacje są spełnione i działanie spełnia takie obowiązujące normy, jak ODVA, IEEE, ANSI, TIA, ISA-95 i ISA-99.

Monitoring i zarządzanie siecią

Popraw czas działania i utrzymuj bezpieczną, solidną i odporną sieć.

Twoja sieć przemysłowa jest złożonym organizmem.Jeśli nie będzie właściwie zarządzana, z odpowiednią dozą talentu i stałym monitorowaniem, może doprowadzić do przerw i przestojów w produkcji.

Upewnij się, że posiadasz właściwe umiejętności we właściwym czasie i właściwym miejscu, polegając na rozwiązaniach Rockwell Automation do monitorowania, a nawet zarządzania Twoją siecią.Nasze usługi wsparcia sieci obejmują wsparcie techniczne, monitoring zdalny, a także administrowanie i zarządzanie siecią.Gdy współpracujesz z nami, możesz przyspieszyć integrację nowego sprzętu i systemów oraz ograniczyć czas przestojów dzięki dostępowi do zasobów technicznych.Naszym priorytetem jest utrzymanie Twojej działalności na najwyższym poziomie.

Zdalne monitorowanie i funkcje analityczne

Współpracujemy z liderami w branży

Będąc partnerem takich firm jak Panduit, Cisco, vMware, Microsoft i innych, pomagamy Ci oszczędzać czas i unikać stresu dzięki jednemu numerowi telefonu do światowej klasy wsparcia.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.