Zdalne monitorowanie i funkcje analityczne

Zrozum i ulepsz działanie Twoich krytycznych zasobów

Zrozumienie działania zasobów jest kluczem do optymalizacji Twoich operacji i zapobiegania kosztownym przestojom.Zdalne monitorowanie i funkcje analityczne to proste i bezpieczne podejście do monitorowania urządzeń i gromadzenia cennych danych analitycznych.Rozwiązanie to zapewnia Ci wartościowy wgląd w stan i jakość działania Twoich zasobów i ostrzega Cię, gdy wydajność wykroczy poza parametry akceptowane przez użytkownika.

Zyskaj pełną łączność

Prosta, bezpieczna łączność minimalizuje ryzyko i maksymalizuje produktywność

Różni pracownicy potrzebują różnego rodzaju dostępu do zasobów.Twoi pracownicy mogą korzystać z naszej kontroli dostępu opartego na rolach, aby zdalnie uzyskiwać dostęp do poszczególnych lokalizacji w całym przedsiębiorstwie.Po połączeniu mogą oni przeglądać cenne informacje przy wykorzystaniu wizualizacji, analiz i narzędzi panelowych w całym szeregu urządzeń.

Oczywiście zdalny dostęp jest dobry tylko wtedy, gdy jest bezpieczny.Nasza platforma wykorzystuje zaaprobowaną przez dział IT, wyłącznie wychodzącą komunikację w celu ochrony dostępu do Twoich zasobów i wszelkich przesyłanych informacji.Oferujemy również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa niedostępne w rozwiązaniu VPN, w celu jeszcze lepszego zabezpieczenia Twoich połączeń i Twojej własności intelektualnej.Obejmuje to rozdrobnienie dostępu na poziomie urządzenia, zdalną kontrolę dostępu użytkownika końcowego i dzienniki sesji zdalnego logowania.

Bądź doinformowany

Daj pracownikom możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji

Informacje, które można zebrać ze zdalnego monitoringu, tworzą okno, przez które lepiej widzisz działanie i wydajność Twojej automatyki.Możesz przeglądać dane z produkcji, stan zasobów i systemu i inne informacje.Możesz wykorzystywać te informacje do pomagania pracownikom w podejmowaniu lepszych decyzji w każdej z wykonywanych przez nich unikatowych ról.

Wykorzystuj platformę zdalnego monitoringu i analizy do:

  • gromadzenia i przechowywania ważnych informacji,
  • przeglądania statusu, sprawności i alarmów oraz generowania raportów z jednego portalu,
  • programowania alarmów w celu dostarczania e-maili lub wiadomości SMS, gdy pojawią się problemy,
  • archiwizowania kluczowych plików i konfiguracji, które mają służyć jako plan awaryjny,
  • współdzielenia właściwych informacji pomiędzy właściwymi ludźmi we właściwym czasie.

Wyprzedź konkurencję

Optymalizuj swoją działalność i przekształć sposób, w jaki ją prowadzisz

Zdalne monitorowanie i analizy mają wartość sięgającą poza codzienne poprawki w procesie i rozwiązywanie problemów.Mogą również pomóc Ci w optymalizowaniu większych operacji i przekształceniu sposobu, w jaki prowadzisz działalność.Możemy pomóc Ci skrócić czas przestojów poprzez przewidywanie awarii, zanim się one pojawią.Możesz wdrożyć narzędzia, które pomogą Ci zintegrować łańcuch zaopatrzenia.Możesz opracować zamówienia materiałowe, które będą automatycznie dystrybuowane po osiągnięciu określonej wartości.Możesz zbudować niestandardowe panele, w których będziesz przeglądał dane z produkcji i zasobów lub „stan zdrowia” systemu, odpowiednio do Twoich konkretnych potrzeb.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.