Wsparcie produktów i aplikacji

Minimalizuj ryzyko przestojów dzięki usługom wsparcia przemysłowego

Jeśli Twoje urządzenia ulegną awarii, czy jesteś przygotowany na szybką reakcję?Większość firm wymaga pewnego poziomu wsparcia zewnętrznego – w szczególności gdy napotykają poważniejsze braki w umiejętnościach, ryzyko korzystania z przestarzałych technologii i złożoność operacyjną.Nasze usługi wsparcia przemysłowego stanowią pojedynczy punkt dostępu do wyszkolonych inżynierów i części zamiennych w chwili, gdy ich potrzebujesz.

Wsparcie na żądanie

Sprostaj trudnym wyzwaniom i uzupełniaj kwalifikacje dzięki usługom wsparcia na żądanie

Wsparcie TechConnect℠ połączy Cię z wykwalifikowanymi inżynierami wsparcia, którzy zajmą się Twoimi problemami.Możemy wysłać inżynierów, aby pomogli w rozwiązaniu problemu lub konserwacji dzięki usługom na żądanie.Nasze usługi w zakresie regeneracji pomogą przywrócić Twoje urządzenia do ich początkowego stanu funkcjonalnego.Ponadto zajęcia szkoleniowe mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć Twoje urządzenia.

Łagodzenie ryzyka w usługach i utrzymaniu

Odkryj, jak pokonać wyzwania w zakresie produktywności.Maksymalizuj korzyści nowoczesnych technologii i unikaj pułapek.Minimalizuj wpływ braku kwalifikacji na działalność.

Zintegrowane wsparcie

Wpleć usługi w swoją codzienną działalność, aby utrzymać produktywność

Wsparcie zewnętrzne może być szczególnie skuteczne, gdy ma miejsce współpraca z Twoimi pracownikami.Nasze zintegrowane wsparcie jest umiejętnie wplecione w Twoją codzienną działalność, aby pomóc Ci ograniczyć przestoje i zapobiegać im.Wsparcie może być realizowane zdalnie lub na miejscu i może być dopasowane do Twoich potrzeb.

Zintegrowane wsparcie Assurance redukuje przestoje

Zintegrowane wsparcie Assurance zapewnia pomoc inżyniera i wszystkie potrzebne części, na miejscu i bez wpływu na budżet.Minimalizuj wpływ przestojów i szybciej przywróć maksymalną wydajność.

Wsparcie zarządzane

Dostosowane wsparcie poprawia Twoją wydajność

Usługi, które wspomagają Twoją kadrę w zakładzie, mogą pomóc poprawić produktywność, optymalizować efektywność systemu i poprawiać czas dyspozycyjności urządzeń.Nasze usługi wsparcia aplikacyjnego mogą zostać dopasowane do Twoich szczególnych zastosowań i pomóc Ci spełniać potrzeby produkcyjne i skrócić przestoje.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.